THERMOMARK E SERIES

Imprimare și aplicare într-o singură etapă de lucru! Sistemul modular de marcare din imprimanta cu transfer termic și din aplicatoare permite o economie de timp de până la 60 %.
Dispozitive din gama THERMOMARK E SERIES

Mai multă eficiență în producția de tablouri electrice datorită marcajului automatizat

All Electric Society descrie o lume în care toți oamenii au acces la suficientă energie, produsă în mod sustenabil. Pentru ca această viziune să devină realitate, este necesar un număr mai mare de tablouri electrice care transformă, transferă și utilizează energia. Sistemul de marcare THERMOMARK E SERIES combină și automatizează pentru prima dată mai mulți pași de proces ai marcării și permite astfel o creștere semnificativă a eficienței în acest proces consumator de timp.

Avantajele dumneavoastră

  • Eficiență maximă: economie de timp de aproximativ 60 % datorită imprimării și aplicării într-un singur pas de proces
  • Reacționați flexibil cu un sistem modular format dintr-o imprimantă cu transfer termic standard și patru aplicatoare pentru diverse soluții de etichetare
  • Procese de lucru digitale complete: control și prelucrare automată a datelor din sisteme CAE
  • Manevrare simplă și menținerea nivelului ridicat de calitate datorită procesului automatizat

Imprimare și aplicare într-o singură etapă de lucru

Cât potențial de economisire oferă THERMOMARK E SERIES pentru proiectele dumneavoastră? Deosebit de eficient

Eficient, mai eficient, THERMOMARK E SERIES: procesul automatizat de imprimare și aplicare reduce timpul necesar pentru marcarea de identificare industrială cu aproximativ 60 % comparativ cu execuția manuală a etapelor de lucru. Dar ce efect concret are acest lucru asupra proiectelor dumneavoastră? Calculatorul nostru de eficiență vă ajută să apreciați potențialul dumneavoastră personal de economisire. Cu câteva click-uri, introduceți datele și vedeți în comparație directă ce efect are utilizarea unui marcaj automatizat. Testați-l acum!

Sistemul modular pentru eficiență maximă

Imagine interactivă: sistemul modular THERMOMARK E SERIES
Imprimantă cu transfer termic THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Utilizează dispozitivele ca imprimante standard pentru toate materialele sub formă de role sau conectează imprimantele la unul dintre aplicatoarele din THERMOMARK E SERIES pentru sisteme eficiente de imprimare și aplicare.
Află mai multe
Imprimantă cu transfer termic THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Aplicatorul THERMOMARK E.VARIO
Aplicatorul THERMOMARK E.VARIO inscripționează șiruri de blocuri terminale întregi cu doar două materiale într-un format continuu pentru caneluri de marcare înalte și plate. Datorită formatului continuu, pot fi realizate toate lățimile între 3,5 și 1.000 mm.
Află mai multe
Aplicatorul THERMOMARK E.VARIO
Aplicatorul THERMOMARK E.SLEEVE
Aplicatorul THERMOMARK E.SLEEVE prelucrează tubul contractabil într-un format continuu, îl taie individual la lungimea dorită și îl deschide pentru glisarea ușoară pe corpurile cilindrice.
Află mai multe
Aplicatorul THERMOMARK E.SLEEVE
Aplicatorul THERMOMARK E.WIRE
Aplicatorul THERMOMARK E.WIRE realizează elemente de marcare a cablului mobile și în același timp captive. Formatul continuu acoperă diametrele între 1,8 și 5,6 mm cu un singur material disponibil în diferite lățimi.
Află mai multe
Aplicatorul THERMOMARK E.WIRE
Aplicatorul THERMOMARK E.WRAP
Aplicatorul THERMOMARK E.WRAP aplică automat etichete înfășurabile pe corpurile cilindrice. Un laminat de protecție acoperă suprafața imprimată pentru un marcaj deosebit de rezistent.
Află mai multe
Aplicatorul THERMOMARK E.WRAP
DESCARCĂ broșura
Marcarea automatizată

Broșura conține informații cuprinzătoare despre marcarea și identificarea industrială automatizată cu ajutorul sistemelor modulare de imprimare din seria THERMOMARK E SERIES.

Descarcă acum
Sisteme de imprimare THERMOMARK E SERIES
Un bărbat lucrează cu clipx WIRE assist și THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist și THERMOMARK E SERIES

Planificare eficientă a producției de tablouri electrice

Pregătirea și prelucrarea conductorilor prezintă un potențial important pentru creșterea eficienței. Această activitate consumatoare de timp constituie aproximativ jumătate din programul de lucru al unui producător de tablouri electrice. Sistemul de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist ghidează utilizatorii cu asistență software prin procesul parțial automatizat al pregătirii conductorilor, controlează modulele de ieșire relevante și furnizează informațiile necesare pe baza datelor CAE. În combinație cu dispozitivele THERMOMARK E SERIES, locul de muncă flexibil crește semnificativ eficiența în asamblarea conductorilor comparativ cu prelucrarea convențională.

Marcarea tablourilor de distribuție cu THERMOMARK E SERIES

Marcarea tablourilor de distribuție cu THERMOMARK E SERIES

Material de marcare cu valoare adăugată

Sistemul THERMOMARK E SERIES oferă numeroase avantaje până la cele mai mici detalii – și asta nu doar în ceea ce privește dispozitivele. Materialul de marcare corespunzător este optimizat pentru cerințele unei etichetări de înaltă calitate a firelor individuale, precum și pentru marcarea blocurilor terminale. De la elemente de marcare fixe și mobile, la tuburi contractabile și etichete înfășurabile cu folie de protecție laminată, până la elemente de marcare pentru blocuri terminale în format continuu, oferim o gamă largă de aplicații cu diferite variante, precum și o tăiere la lungimea dorită.

Schimbarea aplicatorului în MARKING system

Schimbarea aplicatorului

Manevrare simplă, explicată rapid

Toate dispozitivele MARKING system se remarcă printr-o manevrare deosebit de simplă, intuitivă. Pentru a vă sprijini în mod optim în timpul punerii în funcțiune, utilizării și întreținerii sistemelor, explicăm în mod clar toate funcțiile importante ale sistemelor în videoclipuri scurte. Pentru a avea aceste informații la dispoziție în orice moment, găsiți un playlist special pe canalul nostru YouTube. De asemenea, aveți posibilitatea de a reda toate videoclipurile direct pe afișajele sistemelor dumneavoastră de imprimare THERMOMARK E SERIES.

Marcarea automatizată
Descoperă dispozitivele THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES asigură mai multă eficiență în producția de tablouri electrice: sistemul modular de imprimante cu transfer termic pentru etichete tip rolă și aplicatoare imprimă marcaje și le atașează automat pe cabluri și conductori. THERMOMARK E.VARIO inscripționează, de asemenea, elemente de marcare pentru blocuri terminale într-un format continuu și le adaptează individual la pasul adecvat. Aici vei găsi toate informațiile și datele tehnice despre toate dispozitivele din sistem.

Către produse
Marcare eficientă cu THERMOMARK E SERIES