Distribuția energiei în centrul de date Distribuția energiei este o parte importantă a identității noastre timp de peste 100 de ani. Beneficiezi de componente eficiente care promovează disponibilitatea și funcționarea continuă a unui centru de date. Îți oferim un concept complet pentru PDU (unitate de distribuție a energiei).

Unități de distribuție a energiei în fața unor rânduri cu rack-uri de servere

Avantaje Utilizează punctele forte ale componentelor noastre pentru distribuția energiei în PDU și pentru conexiunea dintre PDU și rack-urile de servere.

  • Design compact cu scalabilitate ridicată
  • Robust împotriva influențelor externe datorită standardelor industriale de calitate
  • Eficiență și disponibilitate ridicată datorită conceptelor redundante
  • Ușor de întreținut și protejat împotriva tentativelor de modificare

Echipamente de la PDU până la rack-ul de servere Cu soluțiile Phoenix Contact, Unitățile de Distribuție a Energiei (PDU) sunt echipate pentru disponibilitate ridicată. Operatorii se bazează pe tehnologia noastră de conectare dovedită pentru distribuția energiei de la PDU până la rack-urile IT. Beneficiază de o instalare rapidă și sigură.

Imagine interactivă: echipamente de la PDU până la rack-ul de servere
PDU – Unitate de distribuție a energiei
O unitate PDU este echipată cu soluții pentru reziliența energetică, tehnologia de conectare și automatizare. Pe lângă componente, oferim partenerilor noștri și concepte de eficiență pentru construcția unei PDU. Află mai multe despre cum poți beneficia de pe urma colaborării cu Phoenix Contact în acest domeniu.
Află mai multe
PDU – Unitate de distribuție a energiei
Transmitere eficientă a energiei
Conectorii pentru medii dificile HEAVYCON realizează o transmitere de energie cu economie de spațiu și performantă în comparație cu dispozitivele clasice de conectare CEE. De asemenea, aceștia impresionează printr-o punere în funcțiune rapidă și fără erori. Datorită puterii disipate și a generării de căldură reduse, aceștia permit economii enorme de energie.
Află mai multe
Transmitere eficientă a energiei
Tehnologia de conectare la rack-ul de servere
Cu soluțiile noastre personalizate, vei găsi produsul adecvat pentru aplicația ta. Dezvoltăm conectori și soluții de cablare în conformitate cu specificațiile și cerințele tale.
Află mai multe
Tehnologia de conectare la rack-ul de servere
Conectori în rack
Un proiect internațional de standardizare a conectorilor pentru sursele de alimentare a rack-urilor asigură reducerea costurilor pentru constructori și operatori. Phoenix Contact se implică în Open Compute Project (OCP).
Află mai multe
Conectori în rack

Componente pentru PDU


Tablou electric deschis cu componente PDU

PDU (unitate de distribuție a energiei)

Echiparea PDU necesită componente robuste, eficiente și compacte. Partenerii noștri se bazează pe Phoenix Contact pentru distribuția eficientă a energiei, disponibilitatea ridicată a sistemului și transmisia eficientă a datelor în tabloul electric. Echipează PDU în următoarele domenii.

  • Alimentare și protecție: apelează la surse de alimentare și întreruptoare de protecție eficiente pentru protejarea instalațiilor tale împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitului. Aceste componente asigură o disponibilitate și securitate ridicată pentru sistemele tale.
  • Comutare, măsurare și monitorizare: produsele permit comutarea eficientă, măsurarea precisă și monitorizarea continuă a fluxurilor de energie. Acest lucru duce la optimizarea distribuției energiei, la identificarea timpurie a erorilor și la minimizarea timpilor de nefuncționare. Operatorii maximizează eficiența și disponibilitatea PDU în centrul de date și economisesc energie.
  • Marcare, montare și instalare: sistemele noastre de marcare industriale asigură o marcare rapidă și ușoară. Uneltele și software-ul pentru planificare și instalare în producția de tablouri electrice ajută la scurtarea procesului de producție.
  • Automatizare: îți controlezi și monitorizezi eficient procesele cu ajutorul soluțiilor de automatizare. Acestea includ controlere, module I/O și soluții software care permit integrarea și optimizarea fără probleme a infrastructurii tale.
Camera serverelor cu rack-uri IT cu lumină roșie de alarmă

Protecție împotriva defecțiunilor neplanificate

Disponibilitatea continuă reprezintă o prioritate deosebit de mare pentru PDU. În acest scop, avem un portofoliu adaptat cu surse de alimentare, întreruptoare de protecție, protecție împotriva descărcărilor și management al energiei pentru maximizarea disponibilității tablourilor electrice și a instalațiilor acestora. Conceptul Power Reliability de la Phoenix Contact oferă numeroase avantaje:

  • Disponibilitate ridicată: protecție împotriva defecțiunilor și întreruperilor de curent
  • Management eficient al energiei: înregistrare și analiză detaliată a fluxurilor de energie
  • Siguranță: protecție împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului
  • Sustenabilitate: utilizare eficientă a energiei și minimizarea timpilor de nefuncționare
Cablarea unui tablou electric de către doi angajați

Producția eficientă de tablouri electrice

Phoenix Contact optimizează procesul de producție pentru o punere în funcțiune rapidă a centrelor de date cu ajutorul producătorilor de tablouri electrice. Conceptul nostru sporește eficiența și rentabilitatea proceselor clienților noștri. În același timp, calitatea și eficiența tabloului electric finalizat sunt garantate. Avem următoarele abordări:

  • Digitalizare: soluțiile software integrate economisesc timp
  • Modularitate: soluții adaptabile și scalabile
  • Automatizare: etapele de lucru (parțial) automatizate sporesc eficiența și calitatea
  • Marcare: soluții complete de marcare și etichetare
  • Consultanță: consultanță individuală pentru optimizarea proceselor

Alte produse pentru PDU

Explorează o selecție din portofoliul nostru și descoperă soluția adecvată pentru PDU.

Distribuția energiei de la PDU la rack-ul IT


Cablare HEAVYCON pentru centrul de date

Optimizează-ți cablarea

O distribuție performantă și eficientă a energiei este esențială pentru centrele de date. Cu toate acestea, deoarece densitatea de cablare crește, instalarea simplă și cu economie de spațiu devine din ce în ce mai importantă. Necesarul de energie și costurile energetice în creștere duc la o cerere și mai mare pentru conectori și soluții de cablare eficiente din punct de vedere energetic. Conectorii HEAVYCON pentru centre de date de la Phoenix Contact sunt o alegere excelentă pentru optimizarea conexiunilor electrice.

Conectori HEAVYCON pentru centre de date

Performanți, compacți și eficienți din punct de vedere energetic

Conectorii industriali înlocuiesc din ce în ce mai mult dispozitivele clasice de conectare CEE pentru distribuția energiei în centrele de date. Conectorii pentru medii dificile HEAVYCON impresionează printr-o serie de avantaje:

  • Cablare cu economie de spațiu datorită designului compact
  • Transmitere sigură și eficientă a energiei de până la 70 A datorită designului robust
  • Timp de instalare scurt datorită instalării simple, fără unelte, cu element de prindere prin blocare cu clic
  • Evitarea erorilor de conectare și reducerea costurilor cu piesele de schimb cu inserții de conectori cu număr fix de poli
  • Rezistența semnificativ mai mică de trecere a conexiunilor sertizate reduce puterea disipată și oferă economii de energie de până la 60 %
  • Generarea de căldură redusă asigură o transmitere optimă a puterii și reducerea necesarului de răcire

Prezentare generală a produselor Conectori pentru centre de date

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Număr de poziții 4 + PE 4 + PE
Curent/tensiune nominală 40 A/400 V 70 A/690 V
Secțiune conductor 1,5 mm² ... 10 mm²/AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm²/AWG 10 ... AWG 4
Diametrul exterior al cablului 11 mm … 21 mm 11 mm … 34 mm
Tehnologie de conectare Conexiune prin sertizare Conexiune prin sertizare
Tip de montare inserție conector Șurub Element de prindere prin blocare cu clic
Presetupă M32 integrat, cu sau fără dispozitiv pentru eliminarea tensiunii M32 sau M50 integrat, cu sau fără dispozitiv pentru eliminarea tensiunii
Grad de protecție IP66 IP66
Aprobări CE, UL CE, UL
Către lista de produse Către lista de produse

Distribuția energiei în rack-ul de servere


Echipa discută la birou despre dezvoltarea produselor

OCP (Open Compute Project)

Principalele provocări cu care se confruntă industria centrelor de date includ disponibilitatea rapidă și reducerea numărului de defecțiuni ale sistemelor. Pentru a face ca centrele de date să fie mai eficiente, robuste și scalabile mai rapid, diferitele grupuri de lucru ale OCP (Open Compute Project) lucrează la dezvoltarea tehnologiilor hardware noi cu standarde deschise. Aceste tehnologii ar trebui nu numai să îmbunătățească performanța, ci și să reducă costurile și impactul asupra mediului. Cu o experiență vastă în domeniul tehnologiei de conectare, Phoenix Contact se implică în proiectul „Rack und Power” (Rack și putere) pentru dezvoltarea de conectori inovatori. Prin colaborarea și schimbul de cunoștințe și resurse, soluțiile inovatoare sunt dezvoltate și implementate mai rapid.