High Power Charging – Încărcare în megawați cu CCS

Conectorul nostru de încărcare în megawați CCS cu cea mai recentă tehnologie HPC duce încărcarea rapidă a autovehiculelor electrice și a vehiculelor utilitare la un nou nivel.
Parc de încărcare modern cu stații de încărcare HPC, unde se încarcă mai multe autovehicule electrice, un autocamion electric și un autobuz electric

Tehnologia pentru stațiile de încărcare rapidă

High Power Charging (HPC) este o tehnologie de încărcare utilizată în stațiile de încărcare rapidă pentru vehiculele electrice. În același timp, HPC deține cea mai înaltă clasă de putere pentru încărcarea în curent continuu cu curenți de încărcare de la 375 A. Timpii lungi de încărcare sunt acum istorie, deoarece bateriile autovehiculelor electrice și ale vehiculelor utilitare electrice se pot reîncărca la o autonomie de câteva sute de kilometri în doar câteva minute. Prin urmare, încărcarea la stațiile de încărcare electrice este aproape la fel de rapidă ca realimentarea unui motor cu combustie.

Cablu de încărcare CCS răcit cu lichid pentru High Power Charging cu până la 1.000 kW

Cabluri de încărcare CCS pentru până la 1.000 kW High Power Charging cu un nou concept de răcire

Cu a doua generație a fișelor noastre de încărcare CCS CHARX connect professional răcite cu lichid, ducem încărcarea HPC ultra-rapidă la un nou nivel. Datorită unui concept de răcire nou dezvoltat, cablurile de încărcare CCS pot transfera acum puteri de încărcare semnificativ mai mari, de până la 1 MW în Boost Mode sau 800 kW permanent.

Cu această putere enormă, poți încărca mai mult decât autovehicule electrice în doar câteva minute. Pentru prima dată, multe vehicule utilitare electrice, care necesită puteri de încărcare ridicate datorită acumulatorilor lor mari pentru a obține timpi de încărcare acceptabili, sunt, de asemenea, rapid gata de utilizare din nou.

Principalele caracteristici și funcții dintr-o privire:

  • Standard de încărcare: CCS tip 2
  • Curent continuu de încărcare cu răcire activă: 1.000 A în Boost Mode, 800 A permanent
  • Curent continuu de încărcare cu răcire pasivă: 800 A în Boost Mode, 600 A permanent
  • Tensiune nominală curent continuu: 1.000 V
  • Agent de răcire: amestec de apă-glicol
  • Senzori de temperatură: Pt 1000
  • Detectarea scurgerilor prin intermediul dispozitivului de monitorizare a izolației
  • Tehnologie de măsurare cu patru conductori
  • Grad de protecție: IP67

Avantajele în practică Descoperă avantajele ultimei noastre generații HPC

Cablul de încărcare HPC este conectat la priza de încărcare CCS a unui autovehicul electric
O persoană își încarcă autovehiculul electric la o stație de încărcare HPC cu fișa de încărcare CCS
Conexiunea internă a unui cablu de încărcare CCS cu răcire într-o stație de încărcare HPC
Înlocuirea feței conectorului și a contactelor unei fișe de încărcare HPC
Detectarea eficientă a scurgerilor din fișa de încărcare HPC
Procesul de încărcare la stația de încărcare CCS este facturat – factura apare pe smartphone
Cablul de încărcare HPC este conectat la priza de încărcare CCS a unui autovehicul electric

Datorită unui concept optimizat de răcire, lichidul de răcire ușor de întreținut și ecologic este alimentat direct prin conductorii de cablu de putere și răcește astfel cablul și contactele în mod deosebit de eficient. Acest lucru permite pentru prima dată încărcarea CCS cu până la 1.000 kW în Boost Mode.

O persoană își încarcă autovehiculul electric la o stație de încărcare HPC cu fișa de încărcare CCS

Noua fișă de încărcare HPC este cu 20 % mai ușoară decât prima generație și oferă o ergonomie îmbunătățită în zona de prindere. Cablul este semnificativ mai flexibil datorită noului design. Rezultatul este o manevrare confortabilă și ușoară, combinată cu o putere de încărcare crescută.

Conexiunea internă a unui cablu de încărcare CCS cu răcire într-o stație de încărcare HPC

Cablurile de încărcare HPC de a doua generație sunt furnizate standard cu un capăt de cablu preasamblat care se potrivește cu majoritatea stațiilor de încărcare HPC. Cu toate acestea, putem oferi sprijin și cu concepte de conectare personalizate pentru putere, semnale și răcire, la cerere.

Înlocuirea feței conectorului și a contactelor unei fișe de încărcare HPC

Rama feței conectorului și toate contactele (CC+, CC-, PE, CP, PP) pot fi înlocuite cu ușurință, fie complet, fie individual, în funcție de uzură. Fără a deschide carcasa și fără a evacua lichidul de răcire. Acest lucru permite o întreținere rapidă, rentabilă și sustenabilă.

Detectarea eficientă a scurgerilor din fișa de încărcare HPC

Orice scurgere de lichid de răcire din fișa de încărcare este detectată de dispozitivul de monitorizare a izolației din stația de încărcare chiar înainte de începerea procesului de încărcare. Deoarece dispozitivul de monitorizare a izolației este prescris prin standard, această caracteristică de siguranță nu necesită echipamente electronice suplimentare și nu implică costuri suplimentare.

Procesul de încărcare la stația de încărcare CCS este facturat – factura apare pe smartphone

Tehnologia de măsurare cu patru conductori integrată în cablul de încărcare permite înregistrarea puterii disipate, astfel încât energia transferată vehiculului să poată fi determinată cu precizie. Prin urmare, cablurile de încărcare HPC îndeplinesc toate cerințele pentru o facturate în conformitate cu Actul privind măsurarea și calibrarea.

Cum funcționează cablul de încărcare CCS cu răcire?

Vizualizare 3D

Experimentează acum în 3D

Analizează în detaliu fișa de încărcare CCS cu răcire de a doua generație. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.

Comparație între clasele de putere HPC Cablurile de încărcare CHARX connect professional sunt disponibile în trei clase

500 kW fără răcire
700 kW cu răcire
1.000 kW cu răcire
500 kW fără răcire

700 kW cu răcire

1.000 kW cu răcire

Standarde de încărcare NACS, CCS tip 1, CCS tip 2, GB/T NACS, CCS tip 1, CCS tip 2, GB/T CCS tip 2
Curent de încărcare în Boost Mode 500 A 700 A 1.000 A
Curent de încărcare permanentă 375 A 500 A 800 A
Tensiune nominală 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Trecere prin panou opțională
Concept de conectare personalizat la cerere
Ramă frontală a conectorului și contacte de curent continuu interschimbabile
Contact pentru conductor de împământare și contacte de semnalizare interschimbabile
Tehnologie de măsurare cu patru conductori
Interfață de magistrală CAN
Consultați lista de produse Consultați lista de produse Consultați lista de produse

Indicații:

  • Perioada de timp posibilă pentru Boost Mode depinde de numeroase condiții de funcționare, consultați informațiile de mai jos
  • Curent de încărcare permanent în conformitate cu reglementările normative și, după caz, în funcție de puterea de răcire
  • NACS: Designul conectorului/contactele cablurilor de încărcare ne-răcite nu sunt interschimbabile; cablurile de încărcare răcite sunt în curs de dezvoltare
  • GB/T: disponibil numai în China. Design al conectorului/contacte neînlocuibile; tehnologia de măsurare cu patru conductori nu este disponibilă

Sistemul HPC de la Phoenix Contact Produse suplimentare pentru aplicația dvs. High Power Charging

Imagine interactivă: Produse pentru aplicația dvs. High Power Charging
Cabluri de încărcare HPC
Cablurile de încărcare HPC CHARX connect professional sunt disponibile cu răcire și fără răcire pentru puteri de încărcare de la 500 la 1.000 kW și pentru diferite standarde de încărcare, cum ar fi NACS, CCS tip 1, CCS tip 2 și GB/T.
Salt la prezentarea generală
Prize de încărcare pentru vehicule HPC
Prizele de încărcare pentru vehicule compatibile cu HPC, din gama CHARX connect universal, sunt disponibile pentru standardele de încărcare NACS, CCS tip 1, CCS tip 2 și GB/T. Acestea ating puteri de încărcare de până la 700 kW, în funcție de diverse condiții de funcționare.
Aflați mai multe
Unitate de răcire HPC
Unitatea de răcire pasivă asigură răcirea eficientă a cablului de încărcare HPC CHARX connect professional. Controlerul de încărcare poate regla puterea de răcire prin intermediul senzorilor de temperatură din conectorul de încărcare.
Consultați detaliile produsului
Elemente electronice de putere de curent continuu
Modulele de putere CHARX power de 30 kW asigură conversia eficientă a curentului alternativ din rețea în curent continuu. Prin conectarea a până la 48 de module, se poate obține o putere totală de până la 1.440 kW.
Aflați mai multe
Controlere de încărcare cu curent continuu
Controlerele de încărcare cu curent continuu liber programabile, CHARX control flexible pentru șină DIN și CHARX control integrated pentru montare în rack de 19", constituie componentele inteligente ale stațiilor de încărcare HPC moderne.
Aflați mai multe
Contoare de energie pentru curent continuu
Contoarele de energie pentru curent continuu EMpro, care sunt conforme cu legea privind calibrarea, permit măsurarea directă în condiții de siguranță în clasele de putere 200 kW și 650 kW și sunt preconfigurate pentru controlerele noastre de încărcare cu curent continuu.
Consultați lista de produse
Accesorii pentru cablul de încărcare HPC
Accesoriile utile, cum ar fi kiturile de reparații, mânerele pentru cabluri și suporturile de fișă de încărcare simplifică întreținerea și manevrarea cablurilor de încărcare HPC CHARX connect professional.
Consultați lista de produse
Controler de încărcare pentru vehicule
Controlerul de încărcare CHARX control vehicle gestionează comunicarea la nivel înalt dintre stația de încărcare HPC și vehicul. Acesta controlează priza de încărcare CCS, indicatorul LED, butonul de anulare și contactoarele de înaltă tensiune.
Aflați mai multe
Cablu de încărcare HPC în timpul testului de încălzire în laborator

Dezvoltarea tehnologiei HPC Cum a revoluționat ingineria germană încărcarea rapidă

Începând deja cu prima generație de cabluri de încărcare HPC din 2018, am stabilit un punct de reper pentru mobilitatea electrică prin creșterea celor 200 kW posibili la încărcarea CCS la 500 kW. Una dintre cele mai mari provocări a fost să facem diametrul cablului de încărcare și dimensiunea și greutatea fișei de încărcare cât mai practice, prevenind în același timp în mod sigur supraîncălzirea periculoasă. Am reușit să realizăm acest lucru doar datorită răcirii eficiente cu lichid și a unui design atent elaborat al cablului. În cele din urmă, am fost premiați pentru această tehnologie avansată – iar astăzi poți vedea fișa noastră de încărcare HPC la aproape toate stațiile de încărcare rapidă de pe autostradă.

În anii care au urmat, electrificarea în creștere a sectorului de vehicule utilitare a dus, de asemenea, la creșterea cerințelor cu privire la puterea de încărcare. De asemenea, am primit feedback valoros din partea clienților noștri cu privire la ceea ce este important pentru ei într-un cablu de încărcare HPC. Acesta este modul în care a fost creată a doua generație HPC –și mai puternică, robustă și sigură. Echipele noastre de dezvoltatori au optimizat conceptul de răcire și designul cablului până la cel mai mic detaliu pentru a asigura disiparea perfectă a căldurii. În timp ce alți producători se bazează pe uleiul de transformator ca agent de răcire, noi, din convingere, am rămas la amestecul de apă-glicol, care nu dăunează mediului și este ușor de întreținut.

Desigur, noua fișă de încărcare HPC a trecut prin diverse teste în laboratorul nostru de testare și aprobare în conformitate cu cerințele stricte ale IEC 62196 – în ceea ce privește încălzirea, forța transversală, forța de întindere, încovoierea alternantă, torsiunea, deplasarea peste acesta și multe altele. În unele domenii, acesta este capabil chiar de mai multe decât cerințele standardului, de exemplu, protecție IP, unde poate rezista la scufundarea în apă până la adâncimea de 1 m.

Un șofer de autocamion încarcă un autocamion electric cu o fișă de încărcare MCS

MCS va deveni redundant odată cu HPC? Și când va lansa Phoenix Contact conectorii de încărcare MCS?

Cu noua noastră generație HPC, oferim pentru prima dată un cablu de încărcare CCS care, datorită puterii sale excepționale de încărcare de până la 1 MW, este adecvat și pentru încărcarea rapidă a multor vehicule utilitare, cum ar fi autobuzele și autocamioanele, unde altfel ar fi necesară modernizarea la Megawatt Charging System (MCS), care este încă în curs de dezvoltare. Rămânând la standardul CCS consacrat, aceste vehicule rutiere pot continua să beneficieze de infrastructura de încărcare CCS extinsă.

Situația este diferită în cazul vehiculelor utilitare grele de teren, cum ar fi vehiculele miniere și de construcții, care necesită puteri de încărcare de 1,5 până la 3 MW și care au acumulatori chiar mai mari. Acesta este tocmai motivul pentru care utilizarea MCS este indispensabilă.

De la înființarea grupului de lucru CharIN MCS în 2018, Phoenix Contact a lucrat la definirea cerințelor pentru dezvoltarea standardului de încărcare MCS. În plus, din anul 2020, contribuim activ la standardizarea globală a conectorilor MCS în cadrul IEC TS 63379, coordonând atât echipa internațională de proiect IEC, cât și comitetul național în oglindă din cadrul DKE.

Începând cu al patrulea trimestru din 2026, vom oferi primele cabluri de încărcare MCS pentru puteri de încărcare de până la 2,25 MW (1500 A la 1500 V tensiune nominală), la calitatea înaltă obișnuită Phoenix Contact – fiabile, performante și ușor de întreținut. Informații detaliate despre produs și articolele care pot fi comandate sunt disponibile aici, pe site-ul nostru.

Cablul de încărcare în megawați CCS în cadrul unui test practic

O poveste de succes din 2016 până în prezent High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: La târgul Hannover Messe, președintele american Barack Obama și cancelarul german Angela Merkel țin în mână tehnologia de încărcare rapidă a viitorului. Acesta este încă prototipul fișei de încărcare HPC.
2016: La târgul Hannover Messe, președintele american Barack Obama și cancelarul german Angela Merkel țin în mână tehnologia de încărcare rapidă a viitorului. Acesta este încă prototipul fișei de încărcare HPC.
2016 - 2018: Ca parte a proiectului de cercetare FastCharge, am realizat prima stație de încărcare cu 450 kW împreună cu BMW, Porsche, Siemens și Allego. Făcând acest lucru, am demonstrat faptul că încărcarea reală High Power Charging nu este doar posibilă din punct de vedere tehnic, ci și practică în viața de zi cu zi.
2016 - 2018: Ca parte a proiectului de cercetare FastCharge, am realizat prima stație de încărcare cu 450 kW împreună cu BMW, Porsche, Siemens și Allego. Făcând acest lucru, am demonstrat faptul că încărcarea reală High Power Charging nu este doar posibilă din punct de vedere tehnic, ci și practică în viața de zi cu zi.
2018: Primele cabluri de încărcare HPC cu răcire în conformitate cu standardul CCS tip 2 sunt livrate și instalate la stațiile de încărcare rapidă din toată Europa. Acestea pot transfera permanent și în siguranță 500 kW. Astfel, revoluționăm tehnologia de încărcare rapidă.
2018: Primele cabluri de încărcare HPC cu răcire în conformitate cu standardul CCS tip 2 sunt livrate și instalate la stațiile de încărcare rapidă din toată Europa. Acestea pot transfera permanent și în siguranță 500 kW. Astfel, revoluționăm tehnologia de încărcare rapidă.
2019: Suntem desemnați Inovatorul Anului pentru tehnologia noastră HPC avansată. Dr. Wladimir Klitschko prezintă premiul pentru economie directorului executiv Michael Heinemann, managerului de proiect Robert Ewendt și dezvoltatorului Dirk Moseke.
2019: Suntem desemnați Inovatorul Anului pentru tehnologia noastră HPC avansată. Dr. Wladimir Klitschko prezintă premiul pentru economie directorului executiv Michael Heinemann, managerului de proiect Robert Ewendt și dezvoltatorului Dirk Moseke.
2020: Portofoliul de produse HPC este extins. Odată cu lansarea pe piață a elementelor electronice de putere CHARX power și a altor componente, Phoenix Contact devine din ce în ce mai mult un furnizor de servicii complete pentru infrastructura de încărcare cu curent continuu.
2020: Portofoliul de produse HPC este extins. Odată cu lansarea pe piață a elementelor electronice de putere CHARX power și a altor componente, Phoenix Contact devine din ce în ce mai mult un furnizor de servicii complete pentru infrastructura de încărcare cu curent continuu.
2021: High Power Charging ajunge în America! Cablurile de încărcare cu răcire sunt acum disponibile și pentru piața americană, bineînțeles cu aprobare UL. Tehnologia din interior rămâne aceeași – doar fața conectorului urmează standardul american CCS tip 1.
2021: High Power Charging ajunge în America! Cablurile de încărcare cu răcire sunt acum disponibile și pentru piața americană, bineînțeles cu aprobare UL. Tehnologia din interior rămâne aceeași – doar fața conectorului urmează standardul american CCS tip 1.
2023: High Power Charging funcționează și fără răcire! În loc de cei 500 kW posibili cu răcire, se pot transfera permanent și în siguranță 375 kW fără răcire cu lichid, datorită unei secțiuni mărite a conductorului, care este suficientă pentru multe aplicații.
2023: High Power Charging funcționează și fără răcire! În loc de cei 500 kW posibili cu răcire, se pot transfera permanent și în siguranță 375 kW fără răcire cu lichid, datorită unei secțiuni mărite a conductorului, care este suficientă pentru multe aplicații.
2024: Un autobuz electric al producătorului elvețian Hess trece testul final de încărcare HPC. Acesta este încărcat de la 30 % la 80 % cu 500 A sau 350 kW în doar 30 de minute folosind fișa de încărcare CCS cu răcire, chiar și în condiții de vară.
2024: Un autobuz electric al producătorului elvețian Hess trece testul final de încărcare HPC. Acesta este încărcat de la 30 % la 80 % cu 500 A sau 350 kW în doar 30 de minute folosind fișa de încărcare CCS cu răcire, chiar și în condiții de vară.
2025: Cu a doua generație de cabluri de încărcare HPC cu răcire, High Power Charging este redefinită. Conceptul de răcire îmbunătățit permite puteri de încărcare de până la 1.000 kW. Astfel, încărcarea HPC bazată pe CCS devine atractivă și pentru vehiculele utilitare.
2025: Cu a doua generație de cabluri de încărcare HPC cu răcire, High Power Charging este redefinită. Conceptul de răcire îmbunătățit permite puteri de încărcare de până la 1.000 kW. Astfel, încărcarea HPC bazată pe CCS devine atractivă și pentru vehiculele utilitare.

Persoană de contact

Pentru toate întrebările despre produsele și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Contacteză-ma! Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectul tău de infrastructură de încărcare.
Sediul Phoenix Contact E-Mobility din Schieder-Schwalenberg, Renania de Nord-Wesftfalia

Phoenix Contact E-Mobility Partenerul dvs. puternic și de încredere

De la înființarea noastră în anul 2013, suntem specialiștii în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică din cadrul grupului Phoenix Contact. Cu aproximativ 800 de angajați la nivel mondial și o suprafață de producție de 33.200 m², portofoliul nostru cuprinde peste 700 de produse CHARX destinate dezvoltării infrastructurii de încărcare, precum și electrificării vehiculelor utilitare și a utilajelor mobile.

În calitate de pionieri și co-inventatori ai tehnologiei de încărcare rapidă CCS, lideri de piață în domeniul cablurilor de încărcare HPC cu răcire lichidă și experți în standardizarea internațională, contribuim la transformarea globală către o mobilitate sustenabilă. Obiectivul nostru: să dezvoltăm tehnologii de încărcare performante, fiabile, conectate și pregătite pentru cerințele viitorului.

Publicul prezent la conferința de specialitate, printre care se aflau siglele IEC, DKE și CharIN

Autorități competente în domeniul standardizării globale Împreună cu IEC, DKE și CharIN, accelerăm tranziția către o mobilitate durabilă

Promovăm electrificarea sectorului transporturilor – nu doar în calitate de producător de tehnologie de încărcare, ci și ca partener de încredere cu expertiză în domeniu și ca participant activ la activitatea globală de standardizare.

În calitate de coordonatori ai echipelor de proiect internaționale ale IEC, precum și ai comitetelor-oglindă germane din cadrul DKE, asigurăm legătura între industrie, laboratoarele de testare și partenerii din domeniul infrastructurii, contribuim activ la elaborarea specificațiilor noilor standarde de încărcare și accelerăm procesul de adoptare a standardului internațional.

Alături de cei mai importanți producători de automobile și de TÜV SÜD, suntem unul dintre membrii fondatori ai asociației Charging Interface Initiative (CharIN) încă din 2015. În prezent, CharIN, cu peste 300 de membri, este cea mai importantă asociație la nivel mondial care promovează standarde uniforme de încărcare, precum CCS, NACS și MCS.

Prin intermediul filialelor noastre de distribuție din întreaga lume, asigurăm acceptarea în cadrul organizațiilor naționale de standardizare, consolidăm rezultatele la nivel global și inspirăm încredere într-un sistem de încărcare sigur și interoperabil.