CHARX control vehicle, Plug, Accessories, 18-pos., length: 2 m, with plug-in contact at one end
Controlere de încărcare pentru autovehicule electrice și vehicule utilitare
CHARX control vehicle este un controler de încărcare pentru vehicul (EVCC) independent care permite încărcarea cu curent continuu prin intermediul prizelor de încărcare CCS. Controlerul gestionează comunicarea la nivel înalt (TCP/IP) prin Powerline (PLC) între stația de încărcare cu curent continuu și vehiculul electric. Acesta controlează actuatorul de blocare, senzorii de temperatură și, opțional, indicatorul de stare LED, funcția de pornire/oprire și contactoarele de înaltă tensiune.
CHARX control vehicle, Plug, Accessories, 30-position, length: 2 m, with plug-in contact at one end
CHARX control vehicle, Vehicle charging controller, Can be parameterized, in housing, for autonomous control of the DC charging process in electric vehicles (EV) with CCS charging inlets and NACS charging inlets, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, operating mode: Stand-Alone
CHARX control vehicle, Vehicle charging controller, Can be parameterized, in housing, For autonomous control of the DC charging process in electric vehicles (EV) with CCS charging inlets, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, operating mode: Stand-Alone
Avantaje
- Utilizare universală pentru toate vehiculele electrice cu priză de încărcare CCS
- Configurare rapidă datorită parametrizării prealabile pentru prizele noastre de încărcare CCS
- Compatibilitate Vehicle-to-Grid pentru încărcare bidirecțională în conformitate cu ISO 15118-20
- Îndeplinirea standardelor înalte de siguranță din domeniul auto
- Pregătit de funcționare imediat datorită timpului scurt de pornire a sistemului de operare
Controlerul de încărcare comunicativ pentru toate tipurile de vehicule electrice
Principalele caracteristici ale controlerului de încărcare pentru vehicul Privire de ansamblu asupra caracteristicilor și a funcțiilor cuprinzătoare ale EVCC
- Comunicare de încărcare în curent continuu de la PLC la CAN în conformitate cu DIN 70121 și ISO 15118
- Comunicare de încărcare în curent alternativ în combinație cu OBC controlat de VCU
- Controlul următoarelor componente:
- Priză de încărcare (CP, PP, PE, actuator de blocare, senzori de temperatură)
- Indicator de stare cu LED
- Buton de întrerupere a încărcării
- 2 contactoare de înaltă tensiune
- Controlul unui circuit imprimat extern pentru senzori de tensiune și curent (senzor Isabellenhütte IVT-S)
- Compatibil cu CCS (NACS și GB/T în curs de pregătire)
- Aprobare E1 pentru vehicule rutiere
- Precondiționarea autobuzelor în conformitate cu VDV 261
- Compatibil cu pantografele montate pe acoperiș (Schunk Smart Charging), în viitor și cu standardul OppCharge
- Pregătit pentru securitate cibernetică în conformitate cu UNECE R155 și R156
- Procesarea funcțiilor de siguranță până la ISO 26262 ASIL B
- Sistem de operare în timp real cu timpi de pornire de la 100 la 200 ms
- Conectarea prizei de încărcare prin intermediul conectorului Cinch cu 18 poli
- Conectarea componentelor suplimentare prin intermediul conectorului Cinch cu 30 de poli
- Dimensiuni (l x Î x A): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Securitatea cibernetică în domeniu auto Pregătit pentru regulamentele ONU R155 și R156
Cele două regulamente UNECE R155 și R156 aplicabile la nivel mondial definesc condițiile standardizate pentru securitatea cibernetică în vehicule și pentru un sistem de management corespunzător:
- R155 al ONU se concentrează pe utilizarea unui sistem certificat de management al securității cibernetice (CSMS).
- R156 al ONU necesită un sistem de management al actualizărilor de software (SUMS).
Controlerul nostru de încărcare pentru vehicul CHARX control vehicle este pregătit pentru conformitatea cu ambele regulamente R155 și R156 ale ONU în conceptul general de securitate cibernetică a vehiculului.