Platforma software flexibilă PLCnext Engineer vă oferă un software gratuit care combină toate sarcinile de proiectare pentru PLCnext Control într-un singur instrument. Software-ul permite configurarea, programarea conform IEC 61131-3, programarea de siguranță, vizualizarea și diagnosticarea și poate fi extins cu Add-ins pentru a include funcții și interfețe suplimentare.
PLCnext Engineer oferă posibilitatea de a accesa programe cu limbaj de nivel înalt sau modele MATLAB® Simulink® pentru punerea în funcțiune și gestionarea acestora pe un PLCnext Control. În acest fel, codul de limbaj de nivel înalt este conectat confortabil cu automatizarea standard.
Axioline F, Digital input module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors