Tehnologie de control pentru PLCnext Technology

Tehnologie de control

Utilizați portofoliul nostru larg de tehnologii de control pentru a vă face instalația adecvată pentru IIoT și Industria 4.0 cu PLCnext Technology. Lucrați în timp real cu limbajele de programare favorite, cum ar fi IEC 61131-3 sau limbaje de nivel înalt precum C/C++, C# sau MATLAB® Simulink®. Integrați coduri de tip open source și aplicații sau conectați-vă în rețea prin conexiuni cloud cu PLCnext Control.

Go to Product Detail Page for item 2688080
AXL F AO8 1F - Analog module
AXL F AO8 1F - Analog module
2688080

Axioline F, Analog output module, Analog outputs: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

De ce ar trebui să utilizați tehnologia noastră de control:

  • PLC-urile din diferite clase de performanță și optimizate pentru diferite domenii de aplicare permit adaptarea ideală la orice sarcină de automatizare.
  • Conectarea la diverse servicii cloud, de exemplu Proficloud.io, permite analiza datelor provenite de la orice utilaj și sistem, oriunde în lume.
  • Prin software open source și aplicații, PLCnext Control poate fi personalizat pentru fiecare caz de utilizare.
  • Sistem de operare Linux deschis și suport pentru limbaje de nivel înalt, inclusiv mediu de dezvoltare optimizat
  • Extinderea individuală a funcționalității PLC și modularitatea I/O permit sisteme de automatizare personalizate

Produse noi

PLCnext Control pentru aplicații energetice
Logo Virtual PLCnext Control
Modul I/O pentru înregistrarea temperaturii pentru sistemul I/O la distanță Axioline F
Axioline Smart Elements cu interfață serială (RS-232/RS-485) și gamă extinsă de funcții

PLCnext Control pentru aplicații energetice

Controler pentru infrastructurile critice

Un sistem de control scalabil și sigur bazat pe PLCnext Technology: acest controler a fost special conceput pentru mediile dure din sectorul generării și distribuției energiei. Sistemul poate fi extins cu soluții software inteligente și module I/O certificate special.

Caracteristici principale

  • Domeniu extins de temperatură între -40 și +70 °C
  • Cerințe de compatibilitate electromagnetică în conformitate cu IEC 61850 Class H
  • Monitorizare extinsă a dispozitivului prin intermediul programului de monitorizare integrat și contactului în timp real al releului
  • 3 interfețe Ethernet independente
  • Protocoale de control la distanță IEC 60870-5-101 și IEC 60870-5-104 integrate

Avantaje

  • PLCnext Control cu disponibilitate ridicată pentru generarea și distribuția energiei
  • Proiectat pentru condiții de mediu extreme, conform IEC 61850-3
  • Sistem de intrare/ieșire compact și modular pentru o extindere simplă
  • Securitate cibernetică în conformitate cu IEC 62351-3 și IEC 62443 (SL2)
  • Extindere simplă a funcționalităților prin aplicații din PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Soluții de control eficiente și flexibile

Virtual PLCnext Control oferă mai multă scalabilitate, flexibilitate și eficiență a costurilor în cadrul automatizării. În calitate de software într-un container OCI, acesta permite o integrare perfectă, combină securitatea OT și IT și sporește independența de hardware a soluției tale de control.

Caracteristici principale

  • Arhitectură a sistemului bazată pe ecosistemul deschis PLCnext Technology
  • Programare în conformitate cu IEC 61131-3 și limbaje de nivel înalt precum C++, C# și Matlab
  • Controler și/sau dispozitiv PROFINET
  • Configurație cu management bazat pe web
  • Virtual PLCnext Control într-un container OCI

Avantaje

  • Sistem de control bazat pe software cu arhitectura deschisă a PLCnext Technology
  • Scalare simplă și adaptare la noi cerințe fără echipare ulterioară fizică
  • Conectare directă la sisteme IT, servicii cloud și platforme IIoT pentru aplicații orientate către date
  • Minimizează costurile de investiție, deoarece nu este nevoie de hardware special
  • Securitate cibernetică maximă prin tehnologia bazată pe containere

Modul I/O pentru înregistrarea temperaturii

Conectarea senzorilor de temperatură cu rezistență variabilă

Modulul este destinat utilizării într-o stație I/O Axioline F. Acesta este utilizat pentru a înregistra semnale de la senzori de temperatură rezistivi în domenii ce prezintă potențial exploziv, zona 0 și zona 1. Modulul este compatibil cu toți senzorii uzuali cu platină și nichel.

Caracteristici principale

  • 8 canale de intrare analogice pentru conectarea rezistențelor de măsurare a temperaturii (RTD)
  • Intrări liniare de până la 10 kΩ
  • Domeniu de temperatură extins -40 °C ... +70 °C
  • Intrări cu siguranță intrinsecă
  • Conectarea senzorilor prin tehnologia cu 2, 3 și 4 conductori

Avantaje

  • Îndeplinește cerințele oricărei aplicații cu conectarea tuturor senzorilor uzuali de temperatură cu rezistență variabilă și a intrărilor pentru rezistențe liniare
  • Flexibilitate în utilizare și distanțe mai mari între senzori datorită utilizării tehnologiei cu 2, 3 și 4 conductori
  • Eficiență ridicată datorită unui domeniu de temperatură extins
  • Conectare la senzori RTD în zonele 0 și 1

Module I/O cu interfață serială

Variante cu funcționalitate extinsă

Aceste Axioline Smart Elements permit funcționarea dispozitivelor periferice obișnuite cu interfață serială la nivelul unui sistem de magistrală. La nivelul interfeței seriale sunt posibile rate de transfer de până la 230.400 Bit/s. Printre altele, este acceptat protocolul Modbus/RTU.

Caracteristici principale

  • Un canal serial de intrare și ieșire
  • Interfață RS-485 sau interfață RS-232
  • Număr de biți de date, biți de stop și paritate reglabile
  • Se acceptă diferite protocoale
  • Se acceptă client Modbus/RTU și server Modbus/RTU
  • Se pot transmite 61 de biți de date ale interfeței seriale per ciclu

Avantaje

  • Recuperarea rapidă a datelor transmise prin interfața serială
  • Filtrarea țintită a telegramelor Modbus/RTU prin intermediul filtrelor de adresă reglabile
  • Adaptare opțională la timpul de răspuns al serverelor Modbus/RTU
  • Economie considerabilă de spațiu în tabloul electric datorită sistemului de intrare/ieșire combinabil modular

PLCnext Control din seria Axiocontrol

PLCnext Control scalabile în diferite clase de performanță

Deschis și inovator – PLCnext Control modular din seria Axiocontrol

Din seria controlerelor robuste Axiocontrol, Phoenix Contact oferă mai multe CLP-uri în diferite clase de performanță pentru PLCnext Technology. Acestea sunt concepute pentru programarea cu limbaj de nivel înalt, dar și clasic cu IEC 61131-3.
CLP-urile pot fi extinse cu module pentru sisteme I/O IP20 Axioline și Inline. De asemenea, puteți adăuga funcții hardware suplimentare în partea stângă a PLCnext Control AXC F 2152 și AXC F 3152, de exemplu, un port Ethernet suplimentar sau funcționalitate de siguranță și inteligență artificială.

Securitatea se bazează pe un modul Trusted-Platform (TPM), pe care se pot salva și certificate de aplicație. Controlerele din această serie sunt primele CLP-uri care au fost certificate de către TÜV Süd în conformitate cu IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile în combinație cu IEC 62443-4-2. Acest lucru confirmă faptul că Ciclul de exploatare al dezvoltării securizate a fost aplicat pe deplin în timpul dezvoltării PLCnext Control. Certificarea produsului conform IEC 62443-4-1/-4-2 vă arată că un produs a fost dezvoltat în siguranță și oferă informații despre cerințele tehnice de siguranță implementate. Prin activarea profilului de siguranță, aveți acces și la un volum cuprinzător de funcții ale nivelului de securitate 2 (SL2).

Ilustrație Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control independent de hardware, scalabil

Virtual PLCnext Control – Viitorul automatizării

Noul portofoliu de produse Virtual PLCnext Control revoluționează automatizarea industrială prin introducerea controlerelor bazate pe software sub formă de containere OCI. Această tehnologie face posibilă abstractizarea sarcinilor de control de la dispozitivele fizice și executarea lor pe arhitecturi puternice de calculatoare, ceea ce oferă flexibilitate, scalabilitate și eficiență a costurilor. Virtual PLCnext Control pune la dispoziție un mediu familiar, cu funcții și posibilități de programare cunoscute din controlerele hardware PLCnext Control. Principalele avantaje includ un ciclu de viață software independent de hardware, convergența între IT și OT, scalabilitatea resurselor, mentenanță simplă și actualizări realizate prin procese IT consacrate. Aceste caracteristici fac din Virtual PLCnext Control o soluție orientată către viitor pentru automatizarea industrială.

PLCnext Control pentru Edge Computing

Integrare perfectă a IT/OT

Orientat pe date și flexibil – PLCnext Control pentru aplicații moderne de Edge-Computing

Pentru a utiliza eficient și în cloud datele din teren, PLCnext Control oferă pentru aplicații Edge posibilitatea de a implementa soluții IoT performante și inteligente direct la locul generării datelor. Astfel, se creează o punte coerentă între lumea IT și OT. Datorită controlului containerizat și interfețelor deschise, integrarea în infrastructurile IT existente se realizează cu ușurință.

Cu un sistem de operare complet Linux Ubuntu Pro și integrarea simplă a unor instrumente software precum Node-RED, dashboard-uri locale și o bază de date pentru serii temporale, timpii de dezvoltare și implementare se reduc considerabil. Procesarea datelor direct pe dispozitiv permite fluxuri de informații rapide, sigure și fără latență. Administrarea se face comod printr-un instrument de management bazat pe web. Sistemul Edge este conceput pentru funcționare industrială continuă și suportă aplicații complexe precum detectarea anomaliilor bazată pe inteligență artificială sau sisteme autonome.

PLCnext Control de înaltă performanță

PLCnext Control de înaltă performanță

Siguranță și redundanță – PLCnext Control pentru rețele industriale extinse

Cu controlerele de înaltă performanță pentru PLCnext Technology, puteți realiza aplicații de automatizare care impun cerințe speciale privind siguranța sau disponibilitatea. Pentru aplicații cu un nivel ridicat de siguranță, jucați în siguranță cu controlerele noastre de siguranță până la SIL 3. Acestea combină siguranța ridicată, prin două procesoare independente, cu un sistem performant quad-core, capabil să gestioneze rețele extinse cu până la 300 de participanți cu funcții de siguranță.

Prin tehnologia de control redundant se reduc timpii de oprire, se optimizează costurile și se evită riscurile, de exemplu în tuneluri sau aeroporturi. Funcția de redundanță integrată pe bază de fibră optică permite un proces fără întreruperi în caz de defecțiune sau la schimbarea unui controler. Controlerul de câmp la distanță funcționează pe bază PROFINET și, datorită tehnologiei AutoSync, configurează automat sistemul redundant.

Ambele controlere RFC dispun de o interfață simplă de utilizator, cu o suprafață tactilă rezistivă pentru o manevrare îmbunătățită. Acest lucru asigură un grad de monitorizare ridicat.
Cu serverul OPC UA integrat, PLC-urile sunt pregătite chiar și în prezent pentru cerințele viitorului, datorită unui protocol de comunicație standardizat.

PLCnext Control cu module I/O conectate

Robust și scalabil - PLCnext Control pentru aplicații energetice

PLCnext Control este un sistem de control scalabil și sigur bazat pe PLCnext Technology. Acest controler este proiectat special pentru medii dure în domeniul generării și distribuției energiei și poate fi extins cu soluții software inteligente și I/O-uri certificate.

PLCnext Control oferă un domeniu de temperatură extins de la -40 până la +70 °C și respectă cerințele de compatibilitate electromagnetică în conformitate cu IEC 61850 Class H. În plus, monitorizarea extinsă a dispozitivului prin intermediul programului de monitorizare integrat și contactului în timp real al releului oferă siguranță suplimentară.

Datorită celor trei interfețe Ethernet independente și protocolului de control la distanță integrat (IEC 60870-5-101 și IEC 60870-5-104), controlerul este ideal pentru utilizarea în infrastructuri critice.

PLCnext Control permite aplicații de automatizare cu cerințe ridicate în ceea ce privește siguranța și disponibilitatea. Dezvoltat pentru condiții de mediu extreme și echipat cu securitate cibernetică avansată, acest controler oferă o soluție eficientă pentru infrastructurile critice. Datorită sistemului de intrare/ieșire compact și modular și a extinderii simple prin intermediul aplicațiilor din PLCnext Store, îți poți proiecta aplicațiile în mod flexibil și eficient.

PLCnext Technology Starterkit
Porniți acum cu PLCnext Technology!

Intrați în lumea deschisă a PLCnext Technology și lăsați-vă inspirați de funcționalitate, operare și performanță excepțională. Distracție plăcută și mult succes la programare.

Către Starterkit
PLCnext Technology Starterkit
Sistem de automatizare cu PLCnext Control și diverse I/O-uri

Sistem de automatizare cu PLCnext Control și diverse I/O-uri

Modularitate ridicată în sistemul de automatizare cu I/O-uri

Aveți nevoie de I/O-uri pentru sistemul dumneavoastră de automatizare? Cu portofoliul cuprinzător de module I/O, stațiile CLP pot fi configurate conform principiului de structură modulară, care implementează în mod optim cerințele aplicației respective. La un PLCnext Control din seria Axiocontrol puteți conecta modulele I/O tip bloc modular din gama de produse Axioline F, precum și Axioline Smart Elements, care se pot asambla și în cele mai înguste spații. Pe lângă module digitale și analogice, gama de I/O-uri include diverse module de funcție. Anumite module Axioline F sunt disponibile suplimentar ca variante pentru condiții de mediu deosebit de dificile.

Vă automatizați deja instalațiile cu sistemul I/O Inline de la Phoenix Contact și doriți să utilizați alte avantaje în viitor și să treceți la ecosistemul PLCnext Technology. Blocul terminal adaptor Inline oferă posibilitatea de a reconfigura simplu o stație I/O existentă într-un PLCnext Control și, astfel, de a moderniza treptat un sistem existent.
Alegerea funcțiilor I/O adecvate, precum și proiectarea stației I/O se realizează rapid și fără probleme cu ajutorul software-ului Project+.

Extensii CLP pentru siguranță, Ethernet și INTERBUS

Extensii CLP pentru siguranță, Ethernet și INTERBUS

Extindeți funcționalitatea PLCnext Control

Extindeți funcționalitatea PLCnext Control (AXC F 2152 sau AXC F 3152), de exemplu cu un modul de siguranță, Ethernet sau inteligență artificială, care este conectat în partea stângă a controlerului. Este disponibilă o interfață Ethernet suplimentară sau controlerul dumneavoastră este optimizat pentru aplicații cu inteligență artificială și învățare automată. Extensiile PROFIsafe aliniabile la stânga sunt CLP-uri complet dezvoltate, orientate spre siguranță, care extind volumul de funcții al PLCnext Control pentru aplicații sigure până la SIL 3. Conectați până la trei module la CLP-ul dumneavoastră cu un modul de extindere suplimentar.

Utilizați celelalte componente ale ecosistemului PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programator lucrând pe laptop
Laptop cu PLCnext Store pe ecran
PLCnext Engineer

Platforma software flexibilă PLCnext Engineer vă oferă un software gratuit care combină toate sarcinile de proiectare pentru PLCnext Control într-un singur instrument. Software-ul permite configurarea, programarea conform IEC 61131-3, programarea de siguranță, vizualizarea și diagnosticarea și poate fi extins cu Add-ins pentru a include funcții și interfețe suplimentare.
PLCnext Engineer oferă posibilitatea de a accesa programe cu limbaj de nivel înalt sau modele MATLAB® Simulink® pentru punerea în funcțiune și gestionarea acestora pe un PLCnext Control. În acest fel, codul de limbaj de nivel înalt este conectat confortabil cu automatizarea standard.

Către software
Programator lucrând pe laptop

Prin integrarea cloud simplă, posibilitatea utilizării unui software open source și expertiza în continuă dezvoltare a PLCnext Community, puteți profita astfel de noi forme de colaborare. Utilizați informațiile, asistența și resursele utile despre PLCnext Technology. Sau puneți o întrebare pe forum și obțineți răspunsuri de la experții noștri sau de la alți utilizatori. Găsiți întrebările frecvente, urmăriți tutorialele, profitați de prezența noastră pe GitHub, Instagram și LinkedIn. Citiți despre aplicații interesante în MakersBlog sau aflați mai multe despre tendințele în domeniu și cazurile de utilizare.

Către comunitate
Laptop cu PLCnext Store pe ecran

PLCnext Store oferă aplicații software (Apps) care pot fi folosite pentru extinderea în mod direct și simplu a funcționalității unui PLCnext Control. Caracterul deschis al magazinului de aplicații permite și ofertanților terți să ofere spre vânzare aplicațiile dezvoltate de dumneavoastră. Cu PLCnext Store obțineți o varietate de aplicații pentru fiecare utilizare - de la librării software pentru programare accelerată până la aplicații pre-programate care nu necesită cunoștințe de programare pentru utilizare.

Către PLCnext Store
Document în format electronic
Noul document electronic despre PLCnext Technology

Acest document interactiv în format electronic despre PLCnext Technology îți oferă toate informațiile de care ai nevoie într-un singur loc.
În acest document vei găsi butoane care permit o interacțiune suplimentară. Lasă-te inspirat de studii de caz interesante. Privește mai îndeaproape hardware-ul nostru cu ajutorul imaginilor 3D. Află mai multe despre produsele din magazinul nostru online sau despre toate cele patru părți ale ecosistemului. Există, de asemenea, o mulțime de link-uri conexe și videoclipuri încorporate care tratează toate subiectele tale preferate.

Către documentul în format electronic
Document electronic despre PLCnext Technology