Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

AXL F DO32/1 1F - Digital module
2688051

Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 32, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

32 digital outputs
24 V DC, 500 mA
Connection of actuators in 1-conductor technology
Minimum update time of < 100 μs
Device rating plate stored