With the left-alignable AXC F XT ETH 1TX extension module, you can extend a PLCnext Control AXC F ... with an additional Ethernet interface.
AXC F XT ETH 1TX
-
PLC extension module
2403115
PLCnext Control Extension, PLC extension module, Left alignment, Ethernet interface; interface: Ethernet: 1; Transmission speed: 10/100/1000 Mbps; degree of protection: IP20; Scope of supply: including bus base module and Axioline F connector; Supported controller: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
ABS
ID de înregistrare: 20-1968571-PDALR
ID de înregistrare: LR2480202TA-02RINA
ID de înregistrare: ELE008423XG001cULus Listed
ID de înregistrare: E238705CCC
ID de înregistrare: 2021122309114456cULus Listed
ID de înregistrare: E366272IECEx
ID de înregistrare: IECEx TUR 19.0031XATEX
ID de înregistrare: TUEV 19 ATEX 8356 XProduse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Left-alignable Gigabit-class Ethernet interface
Additional independent MAC address
PROFINET support
Electrical isolation between Ethernet interface and logic
Individual extension option for a PLCnext Control from the Axiocontrol series