AXL CN S/UL - Plug
AXL CN S/UL
-
Plug
2701421
Axioline F short power connector (for e.g., AXL F BK ...)
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Plug
Application
Axioline
Connection data
Connection method
Push-in connection
Conductor cross-section, rigid
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
24 ... 16
Stripping length
8 mm
Date comerciale
Număr articol
2701421
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
5 Bucată
Cod produs
DRI2Z1
GTIN
4046356749466
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
7,77 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
7,73 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)