Automatizarea convențională în domeniul naval

Redundant, cu siguranță integrată, verificat și certificat

La bordul unei nave sunt necesare multe sisteme pentru o operare sigură a navei. Printre acestea se numără, de exemplu, propulsia navei, generarea de energie, mecanismul de cârmă și panoul de control al alarmei de incendiu. Dacă unul din aceste sisteme se avariază, echipajul și nava sunt puse în pericol.
Phoenix Contact oferă soluții de control și monitorizare de siguranță în caz de defecțiune pentru o operare eficientă – inclusiv pentru condiții aspre și testate și confirmate conform tuturor autorizărilor navale relevante.

Am nevoie de consultanță
Navă de croazieră în largul mării

Soluțiile noastre de automatizare în domeniul naval

Bazează-te pe soluțiile certificate de la Phoenix Contact pentru utilizarea pe și sub punte. Indiferent că e vorba de cargoboturi, nave de croazieră, nave speciale, iahturi sau feriboturi: Phoenix Contact livrează soluții individualizate bazate pe un spectru cuprinzător de produse. De la aplicații simple la soluții de sistem complexe, produsele noastre asigură un control și o transmitere de date fără probleme în toate domeniile de utilizare. Indiferent de mediu: soluții eficiente și de înaltă performanță, inclusiv în condiții dificile, testate și aprobate conform tuturor autorizărilor navale relevante.

Navă de containere în portul Hamburg

Avantajele tale

  • Colectarea, prelucrarea, vizualizarea și utilizarea inteligentă a datelor
  • Posibilități de integrare simplă a tuturor protocoalelor de comunicare maritimă uzuale
  • Calitate verificată: certificat în conformitate cu DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 și IEC 62443

Aprobări maritime Verificat și aprobat conform tuturor standardelor industriei maritime

Logo DNV GL
Logo ABS
Logo Ex
Cârma unei nave

Redundanța asigură performanța de siguranță a serviciilor esențiale

Sisteme de alarmă și monitorizare redundante Sporește siguranța în exploatare cu soluții complete

Sisteme precum propulsia navei, generarea de energie, mecanismul de cârmă sau centrala de anunțare a incendiilor fac parte dintre serviciile esențiale la bord. Dacă acestea se avariază, asta înseamnă pericol pentru echipaj și pentru navă.
Pentru a fi informat la timp cu privire la situații critice, sunt instalate sisteme redundante de alarmare și modernizare, bazate pe tehnologie robustă de control și de rețea. Pe lângă serviciile esențiale sistemul informează și despre starea generală, despre gradul de umplere al apei de balast al rezervoarelor de combustibil și al rezervelor de apă potabilă.

În baza platformei de automatizare deschise PLCnext sunt implementate sisteme de automatizare, rețele și sisteme de vizualizare redundante. Portofoliul este completat de soluții complete pentru monitorizarea de performanță, care, pe lângă software, cuprind și routere de securitate și soluții cloud necesare pentru întreaga flotă. Certificările maritime valabile pentru componentele relevante completează oferta noastră.

Topologie automatizare redundantă pentru domeniul naval cu PLCnext Control, dispozitive de securitate și o ilustrație 3D a navei
PLCnext Control
Controlerele din gama PLCnext Control AXC F 3152 pentru sistemul I/O Axioline sunt rapide, simple și robuste. Acest lucru înseamnă că sunt dezvoltate consecvent pentru performanță maximă, manipulare simplă și utilizare în medii industriale dificile.
PLCnext Control
Sisteme I/O
Sistemele I/O la distanță de la Phoenix Contact sunt adecvate pentru toate sistemele de magistrale și rețelele uzuale. Înregistrezi semnale de intrare și ieșire direct în tabloul de distribuție sau instalațiile și utilajele tale. Traficul de date și semnale este transmis în mod eficient – optimizat pentru domenii de utilizare diferențiate. Pentru a face acest lucru, utilizează produse cu proprietăți mecanice și funcții diverse.
Sisteme I/O
Routere de securitate mGuard
Routerele noastre industriale robuste conectează diferite rețele pentru întreținerea de la distanță și siguranța rețelei tale locale. Multe produse conțin funcții VPN și firewall integrate. Pentru un grad ridicat de securitate, routerele mGuard protejează împotriva atacurilor cibernetice și malware-ului.
Routere de securitate mGuard
Sala motorului unei nave cu inginer

Soluții pentru sala motorului

Soluții pentru sala motorului Redundanță de sistem pentru operarea de înaltă disponibilitate și eficientă a tuturor sistemelor esențiale din sala motorului

Pentru o operare fără problemă a navei este necesar un control eficient al sălii motorului. Cu sisteme redundante pe bază de PROFINET, Phoenix Contact asigură o operare de înaltă disponibilitate și sigură a motoarelor și propulsiilor. Software-ul PLCnext Engineer asigură o programare simplă cu limbaje de nivel înalt conform IEC 61131 și transmite în mod eficient valorile înregistrate de la controler către camera de control.

Rampă de încărcare cu sistem hidraulic

Automatizarea rampelor de încărcare

Automatizare de înaltă disponibilitate pentru sistemul hidraulic Identificarea rapidă și simplă a stării diverselor articole

Pentru încărcarea și descărcarea rapidă a mărfii este necesar un sistem hidraulic automatizat. În acest fel, eviți perioadele lungi de acostare în port.
Pentru a asigura siguranța oamenilor la bord, rampele de încărcare trebuie să fie mereu deschise sau închise în mod eficient. Pentru aceasta, Phoenix Contact îți oferă sisteme de control redundante.

Indiferent dacă este vorba de Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA sau 4 ... 20 mA: Phoenix Contact îți oferă soluții modulare și cu interfață deschisă pentru aplicația ta.
Pentru rampele de la pupa, acoperirea trapelor și rampelor, precum și punțile mobile auto, garantezi cu soluții de la Phoenix Contact comunicații de disponibilitate înaltă între sistemele descentralizate și camera de comandă. Astfel, toate sistemele rămân operabile, fără se fie necesară trecerea în regim manual, în caz de urgență.

Sala motorului unei nave

Monitorizarea nivelurilor de umplere ale tancurilor de depozitare și de marfă

Managementul eficient al tancurilor și apei de balast Soluții pentru monitorizarea nivelului de umplere

Asigură o poziție stabilă a navei pe mare. Monitorizarea eficientă a nivelurilor de umplere ale tancurilor de depozitare și de marfă este obligatorie.
Phoenix Contact oferă un sistem propriu pentru a evita umplerea excesivă a tancurilor.

Astfel, două unități de control formează un sistem redundant: o prealarmă la 95 % semnalizează reducerea ratei de umplere. Alarma principală la 98 % indică oprirea umplerii.

Heave Compensation în largul mării

Soluții de automatizare pentru Heave Compensation

Soluții Heave Compensation Automatizarea funcției Dynamic Positioning în largul mării

Cu o soluție de automatizare bazată pe redundanța sistemului aplicativ, te asiguri că funcția Heave Compensation asigură întotdeauna poziția corectă a navei. De exemplu, dacă funcția Dynamic Positioning nu mai este suficientă din cauza creșterii nivelului apei.
Cu routerele de securitate mGuard și tehnologia VPN, comunicația securizată împotriva accesului neautorizat în rețea este asigurată.

Produse

Experiența îndelungată și expertiza specifică domeniului generează soluții extraordinare pentru domeniul tău de activitate.

Tehnologii

Expertiză cuprinzătoare în toate tehnologiile relevante pentru aplicația ta maritimă

Suntem la dispoziția ta!
Împreună găsim o soluție!

Îți oferim cu plăcere consultanță cu privire la proiectul tău de automatizare convențională pentru domeniul naval, atât pentru instalații Greenfield, cât și Brownfield.

Contactează-ne acum
Angajați Phoenix Contact în fața unei nave de containere în faza de proiectare