Cu modele de poli bazate pe standardul IEC 61076-2-117, beneficiați de un grad ridicat de compatibilitate pe piață. Bazează-te pe o alimentare fiabilă cu energie și date. Protejați-vă sistemele împotriva deficitelor de aprovizionare și a întreruperilor neplanificate.
Conexiune: standard. Execuție: excelentă.
Noul standard internațional pentru soluții cu un singur cablu
Noul standard IEC 61076-2-117 specifică conectorii hibrizi M12-M40 ecranați cu sistem de blocare standard și rapidă pentru aplicații industriale. Noul standard definește interfața mecanică, precum și parametrii electrici, cerințele de compatibilitate electromagnetică și gradele de protecție până la IP67. Conectorii hibrizi compacți M17 de la Phoenix Contact sunt potriviți pentru proiectarea modulară în condiții de spațiu critic. Acest lucru le face ideale pentru dezvoltatorii care caută soluții robuste și standardizate cu un singur cablu.
Noul conector hibrid M17 PRO
Un plus de valoare - detalii Interfață de contact IEC cu sistem de blocare rapidă ONECLICK
Semnalele, datele și puterea pot fi transmise simultan cu ajutorul conectorului hibrid M17 PRO. Rezultatul: dispozitive mai compacte cu scheme de sistem ordonate și care economisesc spațiu. Utilizați versatilitatea interfeței puternice M17. Reduceți efortul de instalare în aplicațiile dvs.
Cu o înălțime de instalare redusă cu 15 % în comparație cu M17 standard, noul conector hibrid permite un design mult mai compact al dispozitivului. Economisiți spațiu de instalare valoros în situații de instalare restrânse. Acest lucru înseamnă că veți evita compromisurile în cablarea sistemului.
Codarea mecanică și cromatică de pe interfețele de contact asigură protecție împotriva neconcordanței între versiunile de 600 V și 50 V. Acest lucru previne în mod eficient deteriorarea, crește siguranța în exploatare și reduce timpii de instalare și întreținere.
Sistemul patentat de blocare rapidă ONECLICK asigură o instalare rapidă și sigură datorită feedback-ului tactil, vizual și acustic al poziției de blocare. Conectorul se fixează în poziție cu un singur "clic", ceea ce previne eșecurile și instalările incorecte. Acest lucru asigură conexiuni stabile permanent, chiar și sub influența vibrațiilor și a temperaturii în medii industriale dificile.
Datorită cablării în lanț, mai multe dispozitive pot fi conectate cu ușurință în serie – fără a fi nevoie de o cablare paralelă complexă. Acest lucru economisește material, reduce munca de instalare și minimizează potențialele surse de eroare. În același timp, protecția la contact asigură o manipulare sigură. Acest lucru vă economisește timp și materiale și asigură o cablare sigură și eficientă.
Soluția cu cablu unic M17 în verificarea expertului
Descoperiți conectorul hibrid modern, care transmite semnale, date și putere într-un mod deosebit de compact, într-o verificare practică. Lisa Gärttner, specialistul nostru în produse, prezintă noul M17 PRO HYBRID și explică noile posibilități pe care le deschide. Urmăriți videoclipul acum.
Prezentare comparativă date tehnice
Comparați datele produsului. Alegeți conectorul potrivit pentru aplicații.
|
|
|
---|---|---|
Variantă M17 PRO HYBRID 630 V | Variantă M17 PRO HYBRID 50 V | |
Caracteristici | ||
Tehnologie de conectare | Conexiune prin sertizare | Conexiune prin sertizare |
Număr de poziții | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
Aprobare | UL 2237 | UL 22338 |
Culoarea corpului izolator | Gri, similar cu RAL 7035 | Roșu, similar cu RAL 3001 |
Tensiune nominală (IEC) | 630 V | 50 V |
Tensiune de descărcare nominală | 6 kV | 0,8 kV |
Înălțime de montaj | 3000 m | 3000 m |
Curent nominal max. | 14 A ... 16 A (în funcție de destinație) | 14 A ... 16 A (în funcție de destinație) |
Secțiune transversală conexiune putere | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
Secțiune transversală conexiune semnal | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
Secțiune transversală conexiune date | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
Grad de protecție | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
Temperatura mediului ambiant (în funcțiune) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
Tip de blocare | sistem de blocare rapidă ONECLICK | sistem de blocare rapidă ONECLICK |
Cicluri de conectare | Min. 100 | Min. 100 |
Diametrul exterior al cablului max. | 12,3 mm | 12,3 mm |
Întrebări și răspunsuri
Securitatea alimentării datorită disponibilității globale este semnificativ mai mare cu conectori standardizați decât cu soluții brevetate. Problema lanțului de aprovizionare cu sursă unică este eliminată. Standardizarea oferă, de asemenea, orientări pentru performanțele mecanice și electrice ale produselor și, astfel, oferă producătorilor și utilizatorilor o siguranță suplimentară.
Conectorul hibrid M17 PRO este întotdeauna alegerea potrivită atunci când căutați o soluție 3-în-1 pentru transmiterea simultană de semnal, date și putere în dispozitivele inteligente de câmp. Fie că este vorba de motoare de joasă tensiune, coboți, tehnologie de transport pe bandă rulantă sau intralogistică, M17 PRO HYBRID oferă avantajele unei soluții de conectare compacte, combinate cu o densitate mare de ambalare a contactelor și o transmisie de curent de până la 16 A.
Sistemul de blocare rapidă ONECLICK oferă utilizatorilor un feedback triplu atunci când perechea de conectori este blocată în siguranță în timpul conectării dispozitivului și cablării sistemului. Marcajele, sunetul simplu de "clic" și senzația clară asigură faptul că conectorii sunt conectați rezistent la vibrații în orice poziție de montare.
Diferențierea culorilor arată utilizatorului la prima vedere dacă este vorba de o variantă de 50 V sau 630 V. Barele de codificare suplimentare din interfața de contact previn confundarea în timpul cablării sistemului și oferă siguranță suplimentară.
În plus față de modelele cunoscute ale carcasei din seria M17 PRO, o nouă dimensiune a flanșei este disponibilă pentru M17 PRO HYBRID. Dimensiunea flanșei de 21,6 x 21,6 mm este acum disponibilă atât pentru fișa dispozitiv dreaptă, cât și pentru cea înclinată, rotativă, ca o extensie logică a familiei compacte M17. În combinație cu înălțimea redusă a versiunilor înclinate la 30 mm, Phoenix Contact oferă cea mai compactă soluție de pe piață pentru cablarea dispozitivelor.