Conectorii circulari din seria M17-M40 PRO permit transmiterea fără interferențe a puterii și semnalelor pentru roboții de șlefuire. Cu sistemul de blocare rapidă ONECLICK foarte rezistent la vibrații, poți schimba rapid și sigur accesoriile de șlefuire. Fixarea cu zgomot și perceptibilă în mod clar semnalizează blocarea funcțională a conectorilor.
Conectori M17-M40 PRO compatibili indiferent de producător
Avantaje
- Disponibilitate ridicată la nivel mondial: soluții compatibile independente de producător pentru sistemele de blocare standard și rapide
- Conectare sigură: sistemul de blocare rapidă ONECLICK cu opțiune clară de blocare optică, tactilă și acustică
- Standardizare IEC pentru conectori hibrid M12-M40
- Conexiune simplă și fiabilă a ecranării pentru asamblarea rentabilă a cablurilor
- Fiabili în condiții dificile: conectori de cablu cu dispozitiv anti-vibrații
Conexiuni sigure în aplicațiile industriale
Bazează-te pe alimentarea eficientă cu tensiune și curent a propulsiilor tale. Conectorii circulari din seria M17-M40 PRO compatibili indiferent de producător reprezintă conexiuni sigure în aplicația industrială. Seria PRO facilitează conectarea instalațiilor tale datorită configurării unitare. Spectrul larg de dispuneri ale pinilor și extinderea constantă a varietății de carcase în dimensiunile M17, M23 și M40 îți oferă, de asemenea, noi libertăți în ceea ce privește proiectarea sistemului.
Conectori hibrizi M17 PRO
Conectorul hibrid M17 PRO în conformitate cu noul standard IEC 61076-2-117 oferă compatibilitate maximă și flexibilitate pentru o gamă largă de aplicații, de la robotică la sistemul de comandă motor. Soluție 3-în-1 pregătită pentru viitor: transmite date, semnale și putere printr-un singur conector. Sistemul patentat de blocare rapidă ONECLICK permite o instalare deosebit de rapidă și sigură.
Informații despre produs
Mai jos veți găsi principalele caracteristici ale conectorilor circulari din seria M17-M40 PRO.
| Caracteristici | |
|---|---|
| Tensiuni | până la 630 V |
| Curenți | până la 30 A |
| Număr de poziții | 4 ... 19 |
| Grade de protecție | IP66, IP67, IP68 |
| Variante | ca variante de fișe și socluri |
| Rezistență la vibrații | cel puțin 20 g |
| Blocare | Sistem de blocare rapidă ONECLICK, conectori pentru dispozitive adecvați pentru sistem de blocare standard și sistem de blocare rapidă |
| Metodă de conectare | Conexiune prin sertizare, conexiune prin cositorire pentru conectori circulari M23 pentru semnale |
Transmiterea eficientă a puterii și a semnalelor: conectori circulari din seria M17-M40 PRO
Beneficiază de soluții rezistente la sarcini ridicate datorită unui sistem unic de blocare rapidă ONECLICK cu opțiune clară de blocare.
Ideal pentru aceste aplicații Conectorii circulari M17-M40 PRO sunt adecvați pentru utilizarea în numeroase aplicații. Printre acestea se numără următoarele exemple de aplicații.
Conectorii circulari din seria M17-M40 PRO alimentează eficient diferite propulsii cu energie și semnale. Datorită compatibilității indiferent de producător, libertatea ta de achiziție este sporită.
În invertoarele modulare, conectorii circulari robuști din seria M17-M40 PRO asigură sursa de alimentare funcțională. În acest fel, seria PRO este adecvată oriunde se utilizează invertoare în condiții de mediu dificile - atât în industrie, cât și în mobilitatea electrică.