Conectori de curent continuu din seria ArcZero

Conectori de curent continuu

Conectorii de curent continuu de la Phoenix Contact pot fi conectați și deconectați în siguranță sub sarcină. Seria ArcZero protejează în mod eficient împotriva arcurilor electrice periculoase. Posibilitatea de conectare sub sarcină permite oprirea completă a componentelor selectate și asigură astfel o disponibilitate maximă a sistemelor. Rezistența la impact a conectorilor de joasă tensiune permite, de asemenea, conectarea conexiunilor de curent continuu în condiții extreme.

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
1453450

Connector, Range of articles: ArcZero, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 800 VDC, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Maximum load when disconnecting: 16 kW, scope: DC grid

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connector
1437019

Connector, Range of articles: ArcZero, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 400 VDC, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Maximum load when disconnecting: 8 kW, scope: DC grid

Avantaje

  • Sigur: conectorul inovator de curent continuu poate fi deconectat și conectat în siguranță chiar și sub sarcină. Acesta protejează în mod eficient operatorii împotriva arcului electric.
  • Deconectarea rapidă a conductorilor liberi: mecanismul de blocare fără unelte garantează o manipulare sigură și flexibilă pentru operatori.
  • Ușurință în procesul de întreținere: noul conector de curent continuu permite întreținerea sau înlocuirea dispozitivelor conectate, economisind timp și reducând la minimum timpii de nefuncționare.
  • Design robust: conectorul de curent continuu rezistent la impact este proiectat pentru utilizare chiar și în condiții extreme.
  • Durabilitate: numărul mare de cicluri de conectare face ca ArcZero să fie deosebit de durabil și economic.
Mostră gratuită
Testează conectorii de curent continuu din seria ArcZero

Dorești să testezi conectorii de alimentare cu curent continuu din seria ArcZero? Comandă o mostra acum. Îți oferim asistență la selectarea și proiectarea conectorilor de curent continuu. Beneficiezi de consiliere competentă cu privire la utilizarea specifică aplicației tale.

Comandă-ți mostra gratuită
Conectori de curent continuu din seria ArcZero

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale

Îți oferim conectorii de curent continuu potriviți pentru aplicația ta. Conectorii de curent continuu din seria ArcZero de la Phoenix Contact oferă protecție fiabilă împotriva arcului electric datorită designului interior inteligent. Disponibil într-un format standardizat, ArcZero respectă cu fiabilitate următoarele condiții de utilizare:

Caracteristici

Secțiune transversală nominală 1,5 mm² ... 6 mm²
Tensiune nominală 400 V / 800 V
Curent nominal 20 A
Grad de protecție IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Aprobări internaționale DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Cicluri de conectare 500 (sub sarcină nominală)
Către lista de produse pentru conectori de curent continuu
Conectori de curent continuu pentru protecția împotriva arcurilor electrice în aplicațiile pe bază de curent continuu

Ce este special la conectorii de curent continuu ArcZero de la Phoenix Contact? ​

Aplicațiile pe bază de curent continuu devin din ce în ce mai populare pe piețe, deoarece aduc numeroase avantaje, cum ar fi reducerea pierderilor de conversie. Cu toate acestea, până în prezent, deconectarea sub sarcină a produs un arc electric periculos. Nu este și cazul conectorilor de curent continuu din seria ArcZero de la Phoenix Contact. Aceștia te protejează în mod eficient împotriva arcului electric și permit astfel conectarea și deconectarea sigură sub sarcină.

Acest lucru îți permite să oprești în siguranță anumite părți ale instalației atunci când dorești să înlocuiești piese sau să efectuezi lucrări de întreținere la un dispozitiv, în timp ce restul instalației rămâne în funcțiune. Timpii de nefuncționare sunt de domeniul trecutului datorită acestei disponibilități ridicate.

Conectorii de curent continuu din seria ArcZero: protecție sigură împotriva arcurilor electrice periculoase

Un plus de valoare - detalii

Conectorii de curent continuu din seria ArcZero permit conexiuni de curent continuu sigure
Cablare de câmp cu conector de curent continuu pentru prevenirea arcului electric
Tehnologia de conectare în curent continuu a seriei ArcZero
Conectori de curent continuu din seria ArcZero
Conectori ArcZero
Conectorii de curent continuu din seria ArcZero permit conexiuni de curent continuu sigure

Pentru prima dată, este posibilă conectarea și deconectarea sigură sub sarcină. Caracteristica specială se află în interiorul conectorului de curent continuu. Sistemul electronic inovator încorporat direct în conector stinge activ arcul electric. Această soluție protejează operatorul atunci când efectuează lucrări de întreținere la nivelul instalațiilor în timpul funcționării.

Către lista de produse pentru conectori de curent continuu
Cablare de câmp cu conector de curent continuu pentru prevenirea arcului electric

Conectorul de curent continuu își arată, de asemenea, avantajele în cablarea de câmp. Mecanismul de blocare deblocabil manual permite deconectarea ușoară a conexiunii fără unelte suplimentare. Această soluție oferă o manevrare deosebit de simplă în timpul instalării și întreținerii.

Către lista de produse pentru conectori de curent continuu
Tehnologia de conectare în curent continuu a seriei ArcZero

În cazul în care un dispozitiv trebuie înlocuit în timpul întreținerii, acest lucru se poate face pur și simplu sub sarcină. Ești scutit de deranjul de a deconecta întreaga instalație. Acest lucru înseamnă mai puțini timpi morți, o disponibilitate maximă a sistemelor și chiar mai multă eficiență. Siguranța este nelimitată.

Către lista de produse pentru conectori de curent continuu
Conectori de curent continuu din seria ArcZero

Conectorul de curent continuu rezistent la impact este proiectat pentru utilizare chiar și în condiții extreme. Gradele ridicate de protecție până la IP69 asigură distribuția curentului. Chiar și condițiile de mediu solicitante nu reprezintă o problemă. Rezistența la impact de până la IK08 face din ArcZero o soluție robustă chiar și pentru cerințe mecanice exigente.

Către lista de produse pentru conectori de curent continuu
Conectori ArcZero

Numărul mare de cicluri de conectare face ca seria ArcZero să fie deosebit de durabilă și economică. Pentru a asigura o conexiune stabilă pe termen lung, fără defecțiuni, calitatea punctelor de contact a fost testată îndelung în prealabil într-un laborator certificat.

Către lista de produse pentru conectori de curent continuu
Conector CC ArcZero

ArcZero este produsul anului 2025

Mai multe premii pentru conectorii de curent continuu de la Phoenix Contact: ArcZero a ajuns pe podiumul câștigătorilor. Cititorii revistei de specialitate Elektronik și ai platformei online elektroniknet.de au votat conectorul curent continuu drept câștigător în categoria "Electromecanică și componente pasive" în 2024 și 2025.

Cu conectorul de curent continuu, tranziția spre viitor este sigură

Trecerea de la rețelele de curent alternativ la rețelele de curent continuu devine din ce în ce mai importantă. Cum poate conectorul din seria ArcZero să faciliteze această tranziție și ce avantaje oferă explică specialistul de produs Andreas Beck într-un interviu.

Conectorul de curent continuu este omologat conform standardelor DIN EN 61984 și IEC TS 62735-1. Acest lucru îi permite să fie utilizat în numeroase aplicații, de exemplu, aplicații IIoT sau în centre de date.

Întrebări frecvente

Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu
Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu
Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu
Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu
Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu
Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu
Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu

Conectorul poate rezista la impacturi din clasa IK08 la temperaturi de până la -25° C. Forța exercitată este comparabilă cu impactul unui ciocan de dimensiuni medii care cade pe conector de la o înălțime de aproximativ 1 metru.

Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu

Da, încărcările mecanice, cum ar fi cele generate de cabluri, trebuie să fie susținute cu ajutorul legăturilor de cablu până la o distanță de 50 de cm în spatele conectorului. De asemenea, este important să se ia în considerare raza de îndoire a cablului pentru a evita deteriorarea acestuia.

Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu

Cablul trebuie să îndeplinească întotdeauna cerințele aplicației tale. Verifică în fișa tehnică a cablului dacă producătorul îl recomandă pentru aplicația dorită. Când alegi cablul, acordă o atenție deosebită nivelului de tensiune continuă și dacă acesta va fi utilizat în interior sau în exterior.

Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu

Conectorul ArcZero permite conectarea circuitelor de alimentare și distribuție cu o tensiune de până la 20 A și 400 V sau 800 V. Pentru a putea deconecta în siguranță sub sarcină la 400 V sau 800 V, în interiorul conectorului, între potențiale, sunt necesare spații mari. Aceste spații previn riscul de electrocutare pentru utilizatori.

Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu

Toate articolele din această serie au tehnologie de conectare cu șurub cu etrier de protecție a conductorului.

Persoană cu un semn de întrebare deasupra capului – Întrebări frecvente despre conectorii de curent continuu

Da, conectorul a atins limita de uzură și trebuie înlocuit.

Cu aplicabilitate în numeroase industrii


Angajații se plimbă printr-o instalație industrială care funcționează cu curent continuu

Rețele de curent continuu în industrie

Pe drumul către o producție mai sustenabilă, rețelele de curent continuu din industrie devin din ce în ce mai importante. Phoenix Contact se angajează să utilizeze în siguranță tehnologia de curent continuu și, împreună cu alte companii, cercetează rețelele inteligente complete bazate pe curent continuu. Află de ce curentul continuu este sistemul energetic industrial al viitorului și ce legătură are acesta cu sustenabilitatea.