Cu sistemul de blocare Click-in HEAVYCON fără unelte, puteți monta inserții conector rapid, sigur și fără efort. Un clic audibil și tactil indică poziția corectă - pentru o siguranță maximă a proceselor cu un consum minim de timp. Deoarece nu sunt necesare unelte suplimentare, acest lucru reduce nu numai timpul de asamblare, ci și costurile totale ale procesului de producție.
Când totul face „Click” dintr-o dată
Economisiți costuri. Creșterea eficienței.
Economisiți timp la asamblarea și instalarea conectorilor pentru medii dificile. Tehnologia de tip push-in întâlnește sistemul de blocare Click-in și face ca cablarea de la tabloul electric la câmpul de lucru să fie complet lipsită de unelte. Inserțiile conector HEAVYCON care "fac clic" garantează o manipulare extrem de ușoară și o instalare sigură. Fie că este vorba de aplicații cu număr fix de poli sau modulare, unde anterior se foloseau șuruburi, acum acestea sunt pur și simplu conectate.
Inserții de conector modulare
Personalizat și fără unelte
Cu HEAVYCON MODULAR vă puteți crea propria interfață personalizată. Combinați module de inserții pentru conectori pentru transmiterea de semnale, date și putere într-un singur conector. Cadrul suport pentru modul cu sistem de blocare Click-in oferă o asamblare convenabilă fără nicio unealtă. Introducerea modulelor în cadru și montarea cadrului în carcasa conectorului este doar un "clic". În combinație cu inserțiile conector modulare cu tehnologie de tip push-in, aceasta face ca instalarea și asamblarea să fie în mod constant simple, convenabile și fără unelte.
Valoarea dvs. adăugată cu inserții conector modulare cu sistem de blocare Click-in
Tehnologia dovedită de tip push-in permite conectarea rapidă, fără unelte, a conductorilor. O caracteristică specială este opțiunea de montare a contactului conductor de împământare în stare instalată. Acest lucru economisește timp, facilitează instalarea în spații restrânse și crește eficiența cablării. În plus, conexiunea fără șurub a conductorului de protecție asigură o siguranță în exploatare mai mare pentru aplicații.
Sistemul de blocare a modulelor oferă o conectare intuitivă și sigură a componentelor individuale. La asamblarea modulelor, un clic clar perceptibil asigură un feedback direct și o fiabilitate ridicată a asamblării. Acest lucru înseamnă că instalarea poate fi efectuată rapid și fără erori, chiar și în condiții dificile.
Mai multe funcții în mai puțin spațiu: Conectorul compact conector multi-mediu transmite simultan energie, semnale și date - configurabil individual pentru aplicația dvs. Acest lucru reduce munca de cablare, economisește spațiu de instalare și creează spațiu liber în tabloul electric sau în mediul mașinii.
Modulele de putere au fost special dezvoltate pentru aplicații cu curenți mari și permit transmiterea în siguranță a până la 300 A. Acest lucru le face ideale pentru aplicații cu consum intensiv de energie, cum ar fi sistemele de stocare și rafturile pentru servere. Designul robust garantează o conexiune fiabilă permanentă.
Inserții conector HEAVYCON cu Click-in în verificarea expertului
La asamblarea ansamblurilor de cabluri în producția de tablouri electrice și cablarea sistemelor, etapele de lucru manual au un impact major asupra costurilor. Urmăriți videoclipul pentru a afla de ce tehnologiile de conectare fără unelte sunt o necesitate astăzi - și cum inserțiile noastre conector minimizează timpul de instalare și maximizează siguranța proceselor.
Inserții pentru conectori cu număr fix de poli
Push-in întâlnește Click-in
Conectorii pentru medii dificile HEAVYCON cu inserții de conector cu număr fix de poli sunt bine integrați în aplicații care necesită soluții robuste Plug-and-Play. Și în acest caz, conexiunea conductorului prin împingere și sistemul de blocare Click-in permit instalarea sigură în câteva secunde, fără șuruburi. Acest lucru economisește timp și simplifică manipularea cablării dulapului de comandă.
Valoarea dvs. adăugată cu inserțiile conector cu număr fix de poli cu sistem de blocare Click-in
Cu HEAVYCON Click-in, puteți monta inserții conector ușor, fiabil și
fără unelte în carcasele dumneavoastră de conectori EVO și STANDARD. Prin blocarea cu zgomot și vizibilă este confirmată instalarea.
Inserțiile conector de tip push-in HEAVYCON sunt asamblate folosind tehnologia de tip push-in. Acest lucru vă oferă o conexiune conductor convenabilă fără unelte. Conectați conductori rigizi și pretratați în mod simplu și sigur cu o conectare ușoară.
Conexiunea de tip PE cu tehnologie de tip push-in permite cablarea simplă, rezistentă la șocuri și vibrații a conductorului de protecție. Instalarea este realizată fără unelte prin inserarea directă – chiar și pe partea interioară a tabloului electric.
Încă mai strângi șuruburi sau ai trecut la clic?
Când montatorul zâmbește, înseamnă că a instalat un HEAVYCON - fără nicio unealtă, fără nicio înjurătură.
Întrebări și răspunsuri
Inserțiile conector modulare și cu număr fix de poli cu element de prindere prin blocare cu clic pot fi inserate fără unelte în toate carcasele din plastic și metal înalte din seriile HEAVYCON STANDARD și EVO, precum și în carcasele metalice din seria HEAVYCON ADVANCED. De asemenea, acestea pot fi montate în carcasele altor producători. Cu toate acestea, sunt necesare patru șuruburi. Sistemul de blocare Click-in fără unelte funcționează numai în carcasele de conectori pentru medii dificile de la Phoenix Contact, deoarece acestea au o canelură în care se blochează elementul de prindere prin apăsare.
Da, inserțiile conector modulare și cu număr fix de poli cu sistem de blocare Click-in sunt compatibile cu inserțiile conector fără sistem de blocare Click-in de la Phoenix Contact și cu soluțiile de la producători renumiți.
Sistemul de blocare Click-in a fost implementat în designul B standardizat și cel mai frecvent utilizat. Inserțiile conector cu număr fix de poli și cadrele suport pentru modul cu Click-in sunt disponibile în dimensiunile B6, B10, B16 și B24.
Nu, nu există o secvență predefinită pentru conectarea conductorilor, inserarea modulelor individuale în cadrul suport pentru modul sau montarea cadrului în carcasa conectorului. Aveți flexibilitate deplină. Inserțiile conector cu Click-in permit chiar instalarea și conectarea conductorului de protecție în stare instalată.
Inserțiile conector cu număr fix de poli și cadrele suport pentru modul cu sistem de blocare Click-in sunt absolut fiabile. Acestea se fixează în carcasa conectorului și sunt rezistente la șocuri și vibrații, fiind utilizate și în aplicații cu vibrații ridicate, cum ar fi industria feroviară.
Da, pinii de codare și manșoanele pot fi utilizate și cu inserțiile conector cu număr fix de poli și modulare.