Conectori M12 Push-Pull

Conectorii M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull garantează conectarea sigură și fără unelte, inclusiv în condiții de spațiu îngust și la o densitate mare de cablare. Variantele cu blocare interioară permit, de asemenea, designuri compacte ale carcaselor.
Conectori M12 Push-Pull cu blocare interioară

Noul standard în tehnologia automatizării

Cu sistemul de blocare rapidă M12 Push-Pull, Phoenix Contact oferă un concept de conectare robust pentru cablarea dispozitivelor și de câmp. Sistemul Push-Pull asigură compatibilitatea universală de conectare și o conectare deosebit de simplă – în mod confortabil, sigur și simplu.

Avantajele dumneavoastră

  • Plug-and-Produce: conectare rapidă și sigură, chiar și în condiții de spațiu limitate
  • Mai multă flexibilitate: o conexiune M12 pentru dispozitive pentru conectori cu șurub și Push-Pull
  • Proiectare simplă: porturi M12 încastrate pentru concepte compacte de dispozitive
  • Conexiuni cu suspendare liberă: conectori cu blocare interioară și exterioară
  • Siguranță ridicată pentru viitor: gamă de produse standardizată pentru o disponibilitate la nivel mondial
Vizualizare 3D

Vizualizare 360° conexiuni M12 Push-Pull

Datorită funcției Plug-and-Produce, conexiunile M12 Push-Pull permit o conectare sigură chiar și în spații înguste. Vizualizarea 3D alăturată ilustrează modul în care funcționează această conexiune.

Sistem de blocare rapidă M12 Push-Pull Avantaje în detaliu

Conectori de cablu M12 cu blocare interioară
Conectori M12 push-pull cu blocare exterioară și interioară în fața peretelui dispozitivului cu conectori de dispozitive M12 adecvați montați
Dispozitiv cu o multitudine de conectori de dispozitive și de cablu M12
Conectori cu blocare interioară și exterioară push-pull
Conectori M12 Push-Pull liber configurabili
Glob cu conector de cablu și conector de dispozitive
Conectori de cablu M12 cu blocare interioară

Cu sistemul de blocare cu compatibilitate universală îți permite fixări sigure și confortabile – chiar și în condiții de spațiu limitat. Astfel economisești până la 80 % din timpul de instalare în comparație cu îmbinarea cu șurub.

Conectori M12 push-pull cu blocare exterioară și interioară în fața peretelui dispozitivului cu conectori de dispozitive M12 adecvați montați

Conturul M12 Duo permite cablarea flexibilă în câmp cu conectori cu șurub M12 cu o eficiență dovedită sau noua tehnologie de conectare rapidă push-pull. Integrarea simplă a dispozitivului push-pull este posibilă și în cazul soluțiilor M12 existente.

Dispozitiv cu o multitudine de conectori de dispozitive și de cablu M12

Noul concept M12 push-pull cu porturi M12 încastrate pentru o integrare plană în carcasă. Astfel obțineți un design mai compact al dispozitivelor, datorită densității de ambalare mai mari.

Conectori cu blocare interioară și exterioară push-pull

Integrați simplu extensii în câmp: cu ajutorul conectorilor cu blocare interioară și exterioară push-pull realizați conexiuni cu suspendare liberă.

Conectori M12 Push-Pull liber configurabili

Poți determina lungimile de cablu în mod flexibil cu ajutorul conectorilor M12 Push-Pull liber configurabili. Conexiunea Push-Lock simplă și fără unelte permite o cablare comodă la fața locului.

Glob cu conector de cablu și conector de dispozitive

Gama de produse standardizată Push-Pull asigură o disponibilitate la nivel mondial. Datorită standardizării IEC 61076-2-010, aceasta este universal compatibilă.

Calitatea M12 Push-Pull Siguranță și durabilitate testate

Încercare de laborator IP65 cu M12 Push-Pull
Testarea rezistenței la șocuri și vibrații M12 Push-Pull
Testul forței de menținere a sarcinii M12 Push-Pull
Test de rotație M12 Push-Pull
Test de rotație partea 2 cu M12 Push-Pull
Încercare de laborator IP65 cu M12 Push-Pull

M12 Push-Pull oferă o protecție eficientă împotriva prafului și a apei în conformitate cu IEC 60529. Conectorii și dispozitivele sunt testate în conformitate cu cerințele IPX5 și IPX7. Mostrele de testare rezistă la jeturi de apă de 12,5 l/min, timp de >3 minute și sunt scufundate în apă cu adâncime de un metru timp de 30 de minute fără a se produce nicio deteriorare.

Testarea rezistenței la șocuri și vibrații M12 Push-Pull

Conectorii Push-Pull sunt expuși la vibrații și șocuri. Simulăm aceste interferențe pe masa vibrantă. Nu sunt permise întreruperi de contact >1 µs.

  • În conformitate cu IEC 60512-6-4 cu oscilații sinusoidale de la 10 Hz la 500 Hz și o accelerație de 50 m/s², pe o perioadă de două ore pentru fiecare axă.
  • În conformitate cu IEC 60512-6-3 cu șase șocuri pe fiecare axă și o accelerație de 490 m/s² timp de 11 ms.
  • În conformitate cu standardul pentru aplicații feroviare EN 61373 Clasa 1B cu oscilații zgomotoase de la 5 Hz la 150 Hz și o accelerație de până la 5,72 m/s². Mostrele de test sunt verificate câte cinci ore.

Testul forței de menținere a sarcinii M12 Push-Pull

Pentru a testa rezistența la întindere în conformitate cu IEC 60512-13-2, conectorii M12 Push-Pull trebuie să reziste la o forță de întindere de 300 N timp de 60 de secunde. Nu trebuie să apară deteriorări la nivelul conectorului sau al cablului. În plus, mecanismul de blocare a conectorului nu trebuie să se desprindă. Cu toate acestea, conectorul trebuie să poată fi deblocat fără probleme la final.

Test de rotație M12 Push-Pull

În timpul testului de rotație conform IEC 60998-2-1, un conector M12 Push-Pull fixat vertical este conectat cu un conector pereche. La capătul conductorului este suspendată o greutate de control de 5 kg. Conductorul se rotește de 150 de ori în jurul propriei axe și nu trebuie să apară deteriorări în acest timp. În plus, mecanismul de blocare a conectorului nu trebuie să se desprindă în timpul testului, dar trebuie să poată fi deblocat cu ușurință la sfârșit.

Test de rotație partea 2 cu M12 Push-Pull

Pentru partea 2 a testului, în conformitate cu UL 2238a, blocarea de tip Push-Pull este supusă unei rotații la 360° cu o sarcină de ≥13,7 N. Ca și în cazul celuilalt test al mecanismului de blocare, nu trebuie să apară deteriorări la nivelul conectorului sau al cablului. Mecanismul de blocare al conectorului nu trebuie să se desprindă în timpul testării, dar trebuie să poată fi deblocat la final.

BROȘURĂ ELECTRONICĂ
M12 Push-Pull: toate informațiile pe care trebuie să le cauți

Află totul despre avantajele sistemului de blocare rapidă M12 Push-Pull. Descoperă gama extinsă de produse care include conectori, distribuitoare și dispozitive și convinge-te de calitatea testată.

Descărcare PDF
Conectori, distribuitoare și dispozitive M12 Push-Pull