Tehnologia de conectare pentru stații de încărcare bazate pe circuite imprimate

Sporește disponibilitatea și eficiența stațiilor de încărcare pentru domiciliu și a stațiilor de încărcare pentru mobilitate electrică cu ajutorul tehnologiei de conectare de înaltă calitate.
Stație de încărcare pentru domiciliu pentru încărcarea vehiculelor electrice

Conectarea optimă a puterii și a datelor

Stațiile de încărcare pentru domiciliu și stațiile de încărcare de mare putere și eficiente sunt esențiale pentru succesul mobilității electrice. Pentru a spori disponibilitatea și eficiența acestora, sunt importante timpul scurt de instalare și costurile reduse de întreținere. Conectarea rapidă și sigură a alimentării de la rețea, a cablurilor de încărcare și a liniilor de semnal se realizează cu ajutorul tehnologiei intuitive și durabile a circuitului imprimat și a conexiunilor de câmp de la Phoenix Contact.

Descoperă tehnologia de conectare pentru stația de încărcare pentru domiciliu Produse selectate pentru conectarea optimă a puterii și a datelor

Imagine interactivă: stație de încărcare pentru domiciliu bazată pe circuite imprimate
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat acționate cu pârghie
Pentru alimentarea rețelei, blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat acționate cu pârghie permit conectarea fără unelte a conductorilor cu secțiuni transversale de până la 25 mm². Poziția clară a pârghiei de acționare colorate, precum și forța de contact definită a conexiunii de tip push-in acționate cu pârghie permit realizarea sigură a contactului.
Către produse
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat acționate cu pârghie
Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in
Blocurile terminale pentru circuit imprimat de tip push-in permit conectarea fără unelte, cu economie de timp, a conductorilor cu secțiuni transversale de la 1,5 la 35 mm² în stația de încărcare pentru domiciliu. Conexiunea opțională a conductorului în poziție verticală, orizontală sau înclinată permite o utilizare flexibilă.
Către produse
Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in
Blocuri terminale pentru circuit imprimat pentru o conexiune de putere compactă de până la 41 A
Ideale pentru cablarea de putere internă pentru conectarea transformatoarelor de curent, a prizelor sau a cablurilor de încărcare. Designul compact, fără izolator, permite utilizarea cu economie de spațiu până la 41 A. Aceasta acoperă clasele de performanță ale stațiilor de încărcare pentru domiciliu. Eventualul proces de cositorire THR oferă avantaje la producția în serii mari.
Către produse
Blocuri terminale pentru circuit imprimat pentru o conexiune de putere compactă de până la 41 A
Conectori RJ45
Împreună cu sistemele fotovoltaice și sistemele de stocare a energiei, Phoenix Contact oferă o gamă extinsă de conectori RJ45 pentru integrarea în managementul energiei. Atât conectorii pentru circuit imprimat, cât și conectorii atașabili pe teren, precum și un portofoliu cuprinzător de cabluri de conexiune cu diferite tipuri de putere permit transmiterea de date de mare viteză de până la 10 Gbps.
Către produse
Conectori RJ45
Conectori USB
Parametrii pentru punerea în funcțiune pot fi introduși și verificați folosind interfețele standardizate. Phoenix Contact oferă în acest scop conectori pentru circuit imprimat și cabluri de conexiune în varianta USB. Tipul A și tipul C sunt disponibile în versiunile USB 2.0, USB 3.0 și USB 3.2 gen. 1/USB 3.2 gen. 2 în diverse combinații.
Către produse
Conectori USB
Conectori pentru circuit imprimat
Conectori pentru circuit imprimat pentru conectarea conductorilor pe circuitele imprimate și pentru transferul de semnale, date și putere. De la 1,5 la 35 mm², vei găsi întotdeauna soluția potrivită pentru încărcătorul tău. Dacă este necesar, dispozitivul poate fi proiectat pentru a fi debroșabil și modular. Acest lucru permite utilizarea flexibilă a diferitelor unități funcționale în funcție de disponibilitate, rentabilitate și sustenabilitate.
Către produse
Conectori pentru circuit imprimat
Conectori Board-to-Board
Modulul HMI poate fi conectat rapid și sigur cu ajutorul conectorilor Board-to-Board din gama FINEPITCH. Sunt disponibile soluții ecranate și neecranate pentru transferul de semnale și date. Realizezi alinieri individuale ale circuitelor imprimate în toate dimensiunile cu diferite designuri.
Către produse
Conectori Board-to-Board
Cabluri de încărcare pentru curent alternativ
Cablurile de încărcare CHARX connect mod 3 sunt potrivite pentru încărcarea în curent alternativ a vehiculelor electrice. Acestea ating capacități de încărcare de până la 22 kW și sunt disponibile pentru standardele de încărcare NACS, tip 1, tip 2 și GB/T.
Către produse
Cabluri de încărcare pentru curent alternativ
Prize de încărcare pentru curent alternativ
Prizele de încărcare de tip 2 CHARX connect modular sunt montate în stații de încărcare în curent alternativ și stații de încărcare pentru domiciliu și permit încărcarea în curent alternativ prin cabluri de încărcare mobile cu până la 22 kW. Datorită sistemului modular, designul și gama de funcții pot fi personalizate.
Către produse
Prize de încărcare pentru curent alternativ
Presetupe și conectori de instalare
Cablurile pentru alimentarea cu energie și conexiunea de date trebuie să fie direcționate în stația de încărcare pentru domiciliu astfel încât să fie protejate de apă și praf. Presetupele sunt o soluție consacrată. Pe de altă parte, conectorii de instalare QPD și PRC oferă o conexiune de putere debroșabilă.
Către produse
Presetupe și conectori de instalare

Tehnologie de conectare pentru stațiile de încărcare CC: eficientă, compactă și ușor de instalat Cele mai recente tehnologii de semiconductoare și managementul termic sofisticat permit stațiilor de încărcare rapidă în curent continuu să fie din ce în ce mai compacte, eficiente, scalabile și integrate. Tehnologia pentru conectarea dispozitivelor de la Phoenix Contact permite curenți și tensiuni mari pentru elemente electronice de putere și transmisia sigură de semnale și date cu o densitate mare de ambalare.

Hartă interactivă cu imagini: Tehnologia de conectare pentru stațiile de încărcare de curent continuu
Conexiune circuit imprimat pentru controlerele de încărcare
Controlerul de încărcare controlează și monitorizează procesul de încărcare. Controlerul este utilizat pentru comunicare internă și externă, de exemplu, prin CAN, Modbus și evoluție pe termen lung. Conectorii cu un design compact și tehnologie de conectare rapidă oferă soluția optimă.
Către produse
Conexiune circuit imprimat pentru controlerele de încărcare
Blocuri terminale pentru distribuția de energie și semnal
Cu ajutorul blocurilor noastre terminale, semnalele și puterea sunt distribuite în mod clar în stația de încărcare. Instalarea blocurilor terminale în stațiile de încărcare în curent continuu este facilitată de diverse tehnologii de conectare cu diferite secțiuni transversale și culori.
Către produse
Blocuri terminale pentru distribuția de energie și semnal
Conectori de date
Sunt necesare conexiuni de date stabile pentru conexiunea de date dintre controler, afișaj și unitatea de plată. Fie că este vorba de USB, RJ45 sau COAX - oferim interfața de dispozitiv și cablarea potrivită pentru fiecare protocol.
Către produse
Conectori de date
Conectori Board-to-Board
Atât conectorii Wire-to-Board, cât și conectorii Wire-to-Board sunt potriviți pentru conectarea mai multor circuite imprimate - de exemplu, pentru cuplarea unității de control la afișaj.
Către produse
Conectori Board-to-Board
Alte conexiuni pentru dispozitive
Unitățile funcționale suplimentare, cum ar fi releele de protecție, monitorizarea izolației, modulele de putere, contactoarele de curent continuu și modulele de protecție împotriva descărcărilor necesită o tehnologie de conectare fiabilă permanentă pentru semnale, date și putere.
Către produse
Alte conexiuni pentru dispozitive
Alimentare cu PTPower
Alimentarea cu energie în rețea și distribuirea acesteia către modulele de putere individuale necesită curenți și secțiuni transversale mari. Conexiunea se realizează la fața locului, atunci când stația de încărcare este pusă în funcțiune. Tehnologia intuitivă și sigură de conectare rapidă economisește timp și asigură o conexiune fiabilă permanentă.
Către produse
Alimentare cu PTPower
Conexiuni de mare putere pentru module de putere
Modulele de putere conectabile în format de 19" fac posibilă adaptarea modulară a puterii unei stații de încărcare. Conectorii dezvoltați de Phoenix Contact sunt proiectați pentru puteri ridicate în funcționare continuă și asigură disponibilitatea stației de încărcare.
Către produse
Conexiuni de mare putere pentru module de putere
Tehnologie de conectare rapidă pentru conectarea cablului de încărcare
Blocurile terminale pentru curenți mari T-LOX permit o conexiune rapidă și fiabilă în permanență a cablului de încărcare de până la 95 mm².
Către produse
Tehnologie de conectare rapidă pentru conectarea cablului de încărcare
Conexiuni de mare putere pentru module de putere
Modulele de putere conectabile în format de 19" fac posibilă adaptarea modulară a puterii unei stații de încărcare. Conectorii Phoenix Contact sunt dezvoltați pentru puteri ridicate în funcționare continuă și asigură disponibilitatea stației de încărcare.
Către produse
Conexiuni de mare putere pentru module de putere
Distribuția energiei cu PTPower
Tensiunea trifazată de alimentare este distribuită convertoarelor CA/CC. Blocurile terminale șuntabile de la Phoenix Contact permit distribuția simplă și compactă a energiei.
Către produse
Distribuția energiei cu PTPower
Sursă de alimentare fiabilă
Disponibilitatea maximă a stației de încărcare este asigurată în special de sursele de alimentare puternice QUINT POWER cu tehnologia SFB.
Către produse
Sursă de alimentare fiabilă
Protecție împotriva descărcărilor pentru stații de încărcare și stații de încărcare pentru domiciliu
Cu ajutorul CHARX protect, îți poți proteja stațiile de încărcare și autovehiculele electrice împotriva daunelor provocate de descărcări care pot fi cauzate de lovituri de trăsnet sau de operațiuni de comutare în rețea.
Către produse
Protecție împotriva descărcărilor pentru stații de încărcare și stații de încărcare pentru domiciliu
Dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei
Dispozitivele multifuncționale de măsurare a energiei EMpro înregistrează energia consumată și oferă o gamă largă de opțiuni pentru comunicarea acesteia către sistemele de control și gestionare de nivel superior.
Către produse
Dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei
Contoare de energie pentru curent continuu în conformitate cu legea privind calibrarea
Contoarele de energie utilizate pentru facturare permit facturarea datelor energetice la centrul de cost exact.
Către produse
Contoare de energie pentru curent continuu în conformitate cu legea privind calibrarea
Protecție împotriva descărcărilor pentru curent continuu
Datorită designului lor, sistemele de curent continuu, precum stațiile de încărcare în curent continuu, se comportă diferit față de sistemele de curent alternativ în timpul funcționării normale și în caz de defecțiuni. Prin urmare, este necesară utilizarea unor dispozitive speciale de protecție împotriva descărcărilor.
Către produse
Protecție împotriva descărcărilor pentru curent continuu

Avantaje

  • Conectare sigură la rețea datorită tehnologiei intuitive de conectare cu pârghie
  • Conexiune multi-conductor cu tehnologie de conectare cu șurub acceptată la nivel mondial
  • Cablare internă rapidă cu tehnologie de conectare push-in fără unelte
  • Cu ajutorul conectorilor de câmp pot fi alimentate mai multe stații de încărcare pentru domiciliu cu un singur cablu
  • Service convenabil la fața locului datorită conectorilor de date standardizați

Întrebări frecvente Întrebarea ta nu figurează aici? Contactează-ne personal.

Conexiunea de putere a unei stații de încărcare pentru domiciliu cu PRC
Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune cu pârghie într-o stație de încărcare pentru domiciliu
Conectori Board-to-Board și Wire-to-Board
Blocuri terminale pentru circuit imprimat PTSPL 6
Instruire privind tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică
Conexiunea de putere a unei stații de încărcare pentru domiciliu cu PRC

Cu ajutorul conectorilor de câmp din seria PRC, poți conecta mai multe stații de încărcare pentru domiciliu la fața locului cu inserții de cabluri preasamblate. Gradul înalt de protecție IP69K permite utilizarea în siguranță în spații exterioare. Utilizarea seturilor de cabluri gata pregătite economisește timp și evită erorile în timpul instalării.

Conectori de instalare din seria PRC
Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune cu pârghie într-o stație de încărcare pentru domiciliu

Blocurile terminale pentru circuit imprimat cu conexiune cu pârghie sunt o soluție ideală. O pârghie de culoare portocalie permite conectarea rapidă și intuitivă a tuturor celor trei faze, a conductorului neutru și a împământării de protecție. Principiul de funcționare transformă conexiunea într-una deosebit de sigură: pârghia se închide brusc atunci când este acționată, iar conductorul este fixat permanent și sigur. Blocurile terminale modulare cu introducere înclinată și orizontală a cablurilor sunt disponibile pentru a optimiza designul dispozitivului tău.

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat acționate cu pârghie
Conectori Board-to-Board și Wire-to-Board

Prin conectorii Board-to-Board din gama FINEPITCH, Phoenix Contact​ oferă soluții ecranate și neecranate pentru transferul de semnal și date. Realizezi alinieri individuale ale circuitelor imprimate în toate dimensiunile cu diferite design-uri, înălțimi de stivuire și numere de poziții cu pas de la 0,635 până la 2,54 mm.

Conectori Board-to-Board
Blocuri terminale pentru circuit imprimat PTSPL 6

Dacă ai doar un spațiu limitat pentru conexiunea de putere a stației tale de încărcare pentru domiciliu de 22 kW datorită designului subțire al dispozitivului, blocul terminal pentru circuit imprimat PTSPL 6 fără izolator este alegerea potrivită:

  • 41 A/1.000 V
  • Secțiuni conductor de 2,5 până la 6 mm²
  • Contact cu arc cu contactare multiplă
  • Optimizat pentru tehnica de montare la suprafață și montarea THR
  • Centură sau ambalaj din carton

Blocuri terminale pentru circuit imprimat PTSPL 6
Instruire privind tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică

Pagina noastră „Bazele tehnologiei de încărcare pentru tehnologia de încărcare” oferă cunoștințe de bază despre încărcarea vehiculelor electrice. Descoperă:

  • Standarde de încărcare, conectori pentru vehicul și moduri de încărcare dintr-o privire
  • Videoclipurile arată cum funcționează o stație de încărcare
  • Glosar cu termeni de specialitate explicați simplu

Noțiuni de bază ale tehnologiei de încărcare pentru mobilitatea electrică

Portofoliul nostru pentru conexiunea de putere

Beneficiază de produsele noastre pentru conectarea sigură și intuitivă la rețea a stației tale de încărcare pentru domiciliu. În general, infrastructura oferă în acest scop conductori rigizi de până la 16 mm². În cazul blocurilor terminale pentru circuit imprimat acționate cu pârghie, pârghia de acționare de culoare portocalie semnalizează conexiunea corectă a conductorului. Designul cu auto-blocare al acestei tehnologii de conectare asigură un contact permanent și sigur.

Portofoliul nostru pentru conexiunea de încărcare

Cu CHARX connect, oferim o gamă largă de sisteme de conexiuni pentru încărcare pentru transferul sigur, eficient și rapid de putere de la stația de încărcare la vehiculul electric. Portofoliul include atât stații de încărcare pentru domiciliu CA pentru încărcarea cu curent alternativ, cât și stații de încărcare pentru domiciliu CC moderne pentru utilizarea curentului continuu din sistemul fotovoltaic cu pierderi minime de conversie.

Portofoliul nostru pentru transmiterea datelor

Gama de conectori RJ45 este disponibilă pentru conectarea la rețea. Phoenix Contact oferă conectori USB și cabluri de conexiune pentru circuit imprimat pentru parametrizarea în timpul punerii în funcțiune sau al întreținerii. Tipul A și tipul C sunt disponibile în versiunile USB 2.0, USB 3.0 și USB 3.2 gen. 1 / USB 3.2 gen. 2 în diverse combinații.

Portofoliul nostru pentru protecția electronicelor

La noi veți găsi carcasele pentru echipamente electronice potrivite pentru componentele montate pe șine de susținere, cum ar fi controlere de încărcare și contoare de energie, dar și pentru sistemele de control destinate maximizării consumului propriu de energie fotovoltaică și pentru managementul dinamic al sarcinii.

Persoană de contact

Pentru toate întrebările despre produsele și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Contacteză-ma! Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectul tău de infrastructură de încărcare.
ID.Buzz se încarcă la stația de încărcare HPC

Ești un producător de stații de încărcare pentru montare pe șină DIN sau în rack de 19"? Chiar și atunci, avem produsele adecvate pentru tine

În calitate de producător de componente, îți furnizăm întregul echipament pentru stațiile tale de încărcare. Portofoliul nostru larg, de la cabluri de încărcare CCS până la sistemul de management al sarcinii, constituie baza pentru o infrastructură de încărcare performantă:

  • Pentru toate aplicațiile, indiferent dacă este vorba de o stație de încărcare în curent alternativ pentru domiciliu, o stație de încărcare în curent continuu sau un parc de încărcare HPC
  • Pentru toate tipurile de montare, indiferent dacă este vorba de circuit imprimat, șină DIN sau rack de 19"