Carcase cu profil extrudat UM-PRO

Carcase cu profil extrudat UM-PRO pentru rezistență la temperaturi ridicate

Carcasele versatile de bază cu trecere prin panou, cum ar fi carcasa cu profil extrudat din seria UM-PRO, impresionează prin timpii scurți de montare, flexibilitate ridicată datorită dimensiunilor personalizate ale circuitului imprimat și tehnologiei de conectare liber selectabile. Principiul de design deschis este ideal pentru concepte de dispozitive flexibile și la scară largă. Carcasele pentru echipamente electronice pot fi utilizate și la temperaturi ridicate de până la +100 °C.

Avantajele dumneavoastră

  • Lungime exactă a carcasei, datorită tăierii la milimetru
  • Integrarea fără probleme a echipamentelor electronice de dimensiuni mai mari grație design-ului deschis
  • UM-PRO din poliamidă termorezistentă, cu aprobare UL de până la 100 °C
  • Montare simplă a dispozitivelor grație principiului Snap-Mount (fixarea componentelor laterale fără scule suplimentare)
  • Flexibilitate ridicată, datorită carcasei de acoperire care poate fi poziționată la alegere

Produse noi

Suport pentru circuit imprimat EVA pentru UM-BASIC/-PRO

Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate

Pentru circuite imprimate de diferite dimensiuni

Suportul de evaluare pentru circuit imprimat (EVA) pentru UM-BASIC și UM-PRO este un sistem de prindere reglabil în mod flexibil pentru prinderea circuitelor imprimate de diferite dimensiuni prin blocare sau înșurubare. Sistemul poate fi montat pe un profil UM-BASIC/-PRO 122 de la Phoenix Contact.

Caracteristici principale

  • Compatibil cu diferite dimensiuni ale circuitelor imprimate
  • Compatibil cu UM-BASIC/-PRO 122
  • Glisabil pe profil
  • Culoare: gri deschis (asemănător cu RAL 7035)
  • Se pot combina mai multe circuite imprimate

Avantaje

  • Fixare și desprindere simplă a circuitelor imprimate
  • Integrare rentabilă a circuitelor imprimate de diferite dimensiuni
  • Suprafață mare a circuitului imprimat într-un spațiu de instalare mic
  • Combinație flexibilă de circuite imprimate de diferite dimensiuni

Mostră gratuită
Testează carcasele cu profil extrudat din seria UM-PRO

Dorești să testezi carcasele pentru echipamente electronice din seria UM-PRO pentru rezistența la temperaturi ridicate? – Comandă acum un set de mostre. Oferim consultanță competentă în ceea ce privește alegerea și proiectarea carcasei în aplicația dorită. Convinge-te de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.

Comandă o mostră gratuită
Carcase pentru echipamente electronice din seria UM-PRO
Configurator de carcase cu profil extrudat UM-PRO pentru rezistență la temperaturi ridicate

Configurator de carcase cu profil extrudat pentru rezistență la temperaturi ridicate

Libertate mare la dezvoltarea circuitelor imprimate ale dispozitivelor tale: carcasa cu profil extrudat UM-PRO îți oferă un principiu de proiectare deschis, poziții de montare personalizate pentru circuitul imprimat și lungimi flexibile de la 3 cm până la 200 cm. Acest lucru facilitează implementarea conceptelor de dispozitive la scară largă. Datorită materialului utilizat, utilizarea es posibilă chiar și în domenii de temperaturi extreme.

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor de la Phoenix Contact

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor

În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact se străduiește întotdeauna să dezvolte noi soluții pentru cerințele în creștere ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.

Descoperă noua noastră tehnologie pentru conectarea dispozitivelor, transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase versatile pentru echipamente electronice.

Carcase cu profil extrudat din seria UM-PRO dintr-o privire Carcasele cu profil extrudat din seria UM-PRO permit dimensiuni individuale de instalare și montare ușoară. Design-ul redus al carcaselor din plastic sprijină realizarea modulelor electronice plate și montarea acestora pe șine DIN standard sau pe perete.

Imagine interactivă: carcasă cu profil extrudat din seria UM-PRO
Lățimi individuale de profil
Disponibil în lățimi de profil de 72 mm, 108 mm și 122 mm.
Lățimi individuale de profil
Protecție pentru echipamentele electrice
Carcasele cu poziționare liberă de diferite geometrii pot fi configurate în lungime.
Protecție pentru echipamentele electrice
Rezistență la căldură
Carcasa din plastic are o rezistență la temperaturi ridicate de până la 100 °C.
Rezistență la căldură
Integrare a circuitelor imprimate
Fixarea circuitelor imprimate poate fi realizată pe trei niveluri diferite.
Integrare a circuitelor imprimate
Lungime de profil personalizată
Sunt posibile lungimi de profil între 3 cm și 100 cm.
Lungime de profil personalizată
Montare fără șuruburi
Montare simplă a dispozitivelor grație principiului Snap-Mount: Componentele laterale pot fi fixate fără scule.
Montare fără șuruburi
Video: Libertate nelimitată în conceptul dispozitivului
Libertate nelimitată în conceptul dispozitivului YouTube

Libertate nelimitată în conceptul dispozitivului

Caracteristicile carcaselor cu profil extrudat sunt montarea rapidă, fără scule, folosind principiul Snap-Mount și lungimea carcasei care poate fi configurată cu precizie pentru poziția și dimensiunea circuitului imprimat. Configurați echipamentele în funcție de cerințele dumneavoastră, deoarece aveți libertate deplină în alegerea tehnologiei de conectare a cablajului imprimat. Principiul de design deschis este adecvat pentru circuitele imprimate cu componente de mari dimensiuni. Carcasele de acoperire opționale, care pot fi poziționate liber, vă protejează echipamentele electronice.

Carcasă de bază cu trecere prin panou pentru circuite imprimate individuale

Sistem de carcase UM-PRO cu termometru
Profil extrudat cu componentă laterală de montat
Asamblarea conductorilor până la margine
Carcase de acoperire cu poziționare liberă pentru carcase
Diverse conexiuni de module prin contacte încrucișate de magistrală din seria UM-BASIC
Conexiune sigură între circuitul imprimat și șina DIN
Sistem de carcase UM-PRO cu termometru

Utilizați dispozitivele dumneavoastră și la temperaturi înalte. Poliamida imună la căldură permite aprobarea UL a dispozitivelor dumneavoastră și o rezistență la căldură de până la 100 °C.

Profil extrudat cu componentă laterală de montat

Principiul Snap-Mount permite fixarea cu ușurință a componentelor laterale și, astfel, reducerea timpului de montare. Nu sunt necesare șuruburi.

Asamblarea conductorilor până la margine

Asamblați circuitul imprimat până la margine. Astfel puteți utiliza spațiul în cel mai bun mod cu putință.

Carcase de acoperire cu poziționare liberă pentru carcase

Adaptați carcasa la dispozitiv, cu ajutorul carcaselor de acoperire cu poziționare liberă. Carcasele sunt disponibile în diferite geometrii. Acestea oferă, de asemenea, o posibilitate opțională de integrare a circuitelor imprimate prin intermediul ghidajelor prevăzute.

Diverse conexiuni de module prin contacte încrucișate de magistrală din seria UM-BASIC

Facilitați comunicațiile dispozitivelor dumneavoastră cu ajutorul conectorilor transversali pentru magistrale opționali. Interconectați mai multe module, în mod sigur și rapid. Capacitate de încărcare cu o intensitate a curentului de până la 8 A și 160 V.

Conexiune sigură între circuitul imprimat și șina DIN

Conectați circuitul imprimat la șina DIN pe toate cele trei niveluri diferite de circuit imprimat utilizând contactul PE.

Videoclip: Montare simplă a carcaselor cu profil extrudat din seria UM-PRO
Montare simplă a carcaselor cu profil extrudat din seria UM-PRO YouTube

Montare simplă a carcaselor cu profil extrudat din seria UM-PRO

Descoperiți cât de ușor este să asamblați carcasa UM-PRO. Montarea durează doar câteva minute.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.