Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub sau de tip push-in

Asemănător, dar totuși diferit: aceleași dimensiuni, tehnologie de conectare diferită – folosind blocurile terminale pentru circuit imprimat din seria TDPT, poți crea dispozitive specifice pieței, cu design unitar. Datorită dimensiunilor identice, ai flexibilitatea de a alege conexiunea cu arc de tip push-in sau cu șurub, păstrând în același timp designul circuitelor imprimate și al dispozitivului.
Amprente în designul circuitelor imprimate

Avantajele dumneavoastră

  • Adaptat simplu datorită dimensiunilor şi ancorării identice pentru conexiune cu arc push-in, precum și pentru conexiune cu șurub
  • Tehnologia de conectare unitară pentru secțiuni transversale de conductor de la 0,2 până la 16 mm² permite numeroase aplicații
  • Portofoliu cuprinzător pentru conexiuni performante în grile de 5,08/6,35 și 10,16 mm
Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub

Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub

Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub

Folosind blocurile terminale pentru circuit imprimat cu contur identic, dezvoltați aparate specifice pieței, cu design unitar.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune de tip push-in

Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune de tip push-in

Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiune de tip push-in

Folosind blocurile terminale pentru circuit imprimat cu contur identic, dezvoltați aparate specifice pieței, cu design unitar.

Soluții pentru Industria 4.0 cu blocuri terminale pentru circuite imprimate cu contur identic în design TWIN

În cazul designului TWIN cu contur identic, selectați între conexiunea cu șurub și conexiunea cu arc de tip push-in. Blocurile terminale pentru circuit imprimat sunt perfecte pentru curenți de până la 76 A, tensiuni de până la 1000 V și secțiuni transversale ale conductorului cuprinse între 0,2 și 16 mm². Ca producător de dispozitive, flexibilitatea dumneavoastră este sporită datorită execuțiilor de 2 până la 12 poli în grile de 5,08 mm, 6,35 mm și 10,16 mm. Profitați de o protecție extinsă la atingere în conformitate cu IEC/UL 61800-5-1.

Soluții pentru Industria 4.0 cu blocuri terminale pentru circuit imprimat cu contur identic în design TWIN
Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu contur identic în design TWIN YouTube
Document în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire

Descoperă în detaliu diversitatea produselor din portofoliul COMBICON pe cele peste 500 de pagini ale catalogului electronic de produse. Astfel, vei găsi întotdeauna tehnologia de conectare potrivită pentru transmiterea semnalelor și a datelor pentru aplicația ta.

Deschide catalogul electronic
Diferite blocuri terminale pentru circuit imprimat și conectori pentru circuit imprimat, precum și blocuri terminale de trecere pentru curenți mari