TRIO POWER, bidirectional AC/DC power module with 20 kW output power, Push-in connection, 19" rack mounting, CAN bus, input: 3-phase, output: 50 V DC ... 1000 V DC or input: DC, output: 380 V ... 480 V 3AC
Surse de alimentare pentru montare în rack
Modulul de putere CA/CC TRIO POWER cu o putere de 20 kW pentru montarea în rack de 19" permite conversia bidirecțională a puterii în diferite domenii de utilizare. Cu tehnologie de conectare frontală și o tensiune de curent continuu de până la 1.000 V, acesta poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații, însă este adecvat în mod special pentru utilizarea în sistemele de stocare a bateriilor.
Avantaje
- Utilizare în diverse sectoare, cum ar fi sistemele de stocare a energiei, mobilitatea electrică și tehnologia de curent continuu
- Funcționalitatea bidirecțională permite atât alimentarea în rețea, cât și extragerea din aceasta
- Instalare flexibilă și simplă cu tehnologia de conectare frontală standard de 19"
- Poți alege între operare conectată la rețea și funcționarea autonomă
Modul de putere TRIO POWER cu tehnologie de conectare frontală
Tehnologie de conectare frontală push-in
Tehnologia de conectare de pe partea frontală a elementelor electronice de putere TRIO POWER asigură o instalare flexibilă și simplă. Prin urmare, atât instalarea, cât și întreținerea modulului este posibilă în mod convenabil și în rackuri de 19" fără acces la partea din spate. Prin urmare, sursa de alimentare TRIO POWER pentru montare în rack este adecvată în special pentru utilizarea în acumulatori.
Utilizarea în bateriile de stocare
Utilizarea în bateriile de stocare
Atunci când este utilizată în sistemele de stocare a energiei, sursa de alimentare TRIO POWER pentru montare în rack ajută la optimizarea utilizării energiei disponibile.
Ca sursă de energie mobilă, bateria de stocare permite o alimentare sigură cu energie, care poate înlocui generatoarele. În plus, surplusul de energie este stocat în baterii. În cazul unei pene de curent sau al unui vârf de sarcină, energia este reintrodusă în rețea.
Modulul de putere TRIO POWER de 20 kW este utilizat în sistemele de stocare a bateriilor atât pentru furnizarea energiei din baterie, cât și pentru stocarea energiei în baterie.
Conversia bidirecțională a puterii
Funcționalitate bidirecțională
Conversia bidirecțională a puterii modulului de putere TRIO POWER cu 20 kW face posibilă atât extragerea energiei din rețea, cât și alimentarea acesteia în rețea.
În plus, sursa de alimentare TRIO POWER pentru montarea în rack poate fi operată independent de rețeaua electrică. De exemplu, aceasta alimentează consumatorii din locuri în care nu există conexiune la rețea. Elementele electronice de putere combină funcțiile unui redresor și ale unui invertor într-un singur dispozitiv și permit astfel construirea eficientă a unui sistem de stocare a energiei în baterii.