Sursă de alimentare cu grad de protecție IP67

Surse de alimentare cu grad de protecție IP67

Sursele de alimentare robuste cu grad de protecție IP67 sunt ideale pentru alimentarea descentralizată pe teren. Carcasa din aluminiu turnat sub presiune, rezistentă la intemperii, protejează dispozitivele împotriva pătrunderii prafului și a apei. În acest fel, sursele de alimentare în comutație IP67 asigură disponibilitatea maximă a sistemelor chiar și în condiții de mediu dure. Diferitele conexiuni ale dispozitivelor oferă flexibilitate în timpul montării.

Avantaje

  • Instalarea directă la consumator pe teren permite utilizarea unor cabluri de lungimi reduse și asigură mai mult spațiu în tabloul electric
  • Carcasa robustă din aluminiu turnat sub presiune garantează disponibilitatea maximă a sistemelor în condiții de mediu extreme (temperatură, praf și apă)
  • Rezistență mare la șocuri, vibrații și străpungere
  • Capacitate sporită de diagnosticare pe teren prin LED-ul OK cu curent continuu și LED-ul OK cu curent alternativ
  • Clasa 2 NEC (POUT <100 W)

Surse de alimentare TRIO POWER cu grad de protecție IP67 Pentru instalarea directă la consumator pe teren

Sursă de alimentare TRIO POWER cu grad de protecție IP67
Cablare M12 Power pentru surse de alimentare IP67
TRIO IP67 cu sistem de cablare M12 Power
Sursă de alimentare TRIO POWER cu grad de protecție IP67

Sursele de alimentare TRIO POWER cu grad de protecție IP67 sunt ideale pentru instalarea directă la consumator pe teren. Datorită carcasei din aluminiu turnat sub presiune cu design rezistent la intemperii, dispozitivul asigură disponibilitatea maximă a sistemelor chiar și în condiții dificile de mediu. Instalarea pe teren a sursei de alimentare TRIO POWER cu grad de protecție IP67 permite utilizarea unor cabluri de lungimi reduse și asigură mai mult spațiu în tabloul electric.

Cablare M12 Power pentru surse de alimentare IP67

Pentru o instalare flexibilă, sursele de alimentare IP67 sunt disponibile cu conectări diferite ale dispozitivului:

Intrare M12-S c.a./ieșire M12-A c.c.

  • 24 V CC/3,75 A (clasa 2 NEC)

Intrare M12-S c.a./ieșire M12-L c.c.

  • 24 V CC/3,75 A (clasa 2 NEC)
  • 24 V CC/10 A
  • 24 V CC/12,5 A

Intrare c.a. 7/8"/ieșire c.c. 7/8"

  • 24 V CC/3,75 A (clasa 2 NEC)
  • 24 V CC/8 A

Intrare IPD/ieșire IPD

  • 24 V CC/3,75 A (clasa 2 NEC)
  • 24 V CC/10 A

TRIO IP67 cu sistem de cablare M12 Power

Combină sursa de alimentare TRIO POWER IP67 cu alte produse IP67 de la Phoenix Contact:

  • Conectori și cabluri pentru conectarea dispozitivului și cablarea de câmp
  • Switch-uri cu management IP67
  • Sisteme de intrare/ieșire cu grad de protecție IP67
  • NearFi – transfer fără contact al datelor
  • Iluminat utilaje

Vedere de ansamblu asupra produselor

Videoclip privind produsul

Sursa de alimentare TRIO IP67

Surse de alimentare TRIO IP67 cu cablare M12 Power

Tehnologii de conectare adecvate pentru fiecare aplicație

Pentru o instalare flexibilă, sursele de alimentare TRIO IP67 sunt disponibile cu conectări diferite ale dispozitivului.

Iată cablarea corespunzătoare: