Surse de alimentare pentru instalare pe perete

Surse de alimentare pentru instalare pe perete

Sursa de alimentare TRIO POWER pentru instalarea pe perete oferă puteri ridicate de până la 2,5 kW într-o carcasă compactă. Datorită instalării flexibile pe perete și a funcțiilor extinse, dispozitivele robuste pot fi utilizate într-o gamă largă de domenii, precum producția de utilaje, robotică sau sisteme de stocare a bateriilor.

Go to Product Detail Page for item 1697537
UWA 20/13 - Mounting adapter
UWA 20/13 - Mounting adapter
1697537

Universal wall adapter for securely mounting the device in the event of strong vibrations. The universal wall adapter is snapped into the corresponding slot on the side of the device, which screws the device directly to the mounting surface.

Avantaje

  • Densitate de putere ridicată și eficiență ridicată cu un design compact
  • Robustă și eficientă datorită rezervei dinamice de curent, cu o curbă caracteristică de ieșire puternică
  • Diagnostic inteligent datorită monitorizării cuprinzătoare prin semnalizare LED și interfață de magistrală CAN
  • Creșterea simplă a puterii prin conectarea în paralel cu dioda ORING integrată
  • Utilizare individuală datorită variantelor flexibile de instalare pe perete

Produse noi

Sursă de alimentare TRIO POWER
Sursă de alimentare TRIO POWER pentru instalare pe perete

Surse de alimentare pentru instalare pe perete

Conexiune de tip push-in pentru ieșiri mari

Sursele de alimentare TRIO POWER pentru instalare pe perete, cu o putere de până la 2,5 kW, au acum o conexiune de tip push-in. Dispozitivele cu o tensiune de ieșire de 24 sau 48 V DC se caracterizează printr-o densitate de putere și eficiență ridicate într-un design compact.

Caracteristici principale

  • Intrare 1 CA: 85 V CA ... 264 V CA / Ieșire CC: 24 V CC sau 48 V CC
  • Rezervă dinamică de curent de până la 140 % timp de 5 s
  • Conectabil în serie și în paralel
  • Utilizabil opțional cu comunicare CAN, control de la distanță
  • CEM clasa B
  • Sursă de alimentare auxiliară: 5 V / 2 A
  • Instalare flexibilă pe perete
  • Control inteligent al ventilatorului

Avantaje

  • Manevrare simplă datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Densitate de putere ridicată și eficiență ridicată cu un design compact
  • Creșterea simplă a puterii prin conectare în paralel și diodă O-ring integrată, precum și creșterea tensiunii de ieșire prin conectare în serie
  • Alimentare fiabilă cu cerințe crescute de compatibilitate electromagnetică
  • Monitorizare cuprinzătoare prin semnalizare LED și interfață de magistrală CAN

Surse de alimentare pentru instalare pe perete

Performanță ridicată într-o carcasă compactă

Noua sursă de alimentare din gama TRIO POWER pentru instalarea pe perete furnizează o putere de până la 2,5 kW. Aceasta este adecvată pentru utilizarea în cadrul diferitelor aplicații, de la producția de utilaje, robotică și industria semiconductorilor până la utilizarea în sisteme de stocare a bateriei.

Caracteristici principale

  • Intrare 1 CA: 85 V CA … 264 V CA/Ieșire CC: 24 V CC
  • Rezervă dinamică de curent de până la 140 % timp de 5 s
  • Conectabil în serie și în paralel
  • Utilizabil opțional cu comunicare CAN, control de la distanță
  • Control inteligent al ventilatorului
  • 2 surse de alimentare auxiliare: 5 V/2 A
  • Instalare flexibilă pe perete

Avantaje

  • Densitate de putere ridicată și eficiență ridicată cu un design compact
  • Robustă și eficientă datorită rezervei dinamice de curent, cu o curbă caracteristică de ieșire puternică
  • Monitorizare cuprinzătoare prin semnalizare LED și interfață de magistrală CAN
  • Creșterea simplă a puterii prin conectarea în paralel cu dioda tip garnitură inelară integrată
  • Creșterea tensiunii de ieșire prin conectarea în serie

Animație produs TRIO POWER pentru instalare pe perete

Montare flexibilă pe panoul pentru tabloul electric Sursele de alimentare TRIO POWER de până la 2,5 kW sunt caracterizate prin instalarea flexibilă pe panoul pentru tabloul electric. Diferitele variante de instalare permit utilizarea individuală a dispozitivelor. Fixarea laterală, montarea pe peretele posterior al carcasei și montarea cu adaptoare sunt toate posibile.

Montare pe partea din spate a sursei de alimentare
La montarea din spate a sursei de alimentare, dispozitivul se fixează pe tabloul electric din exterior prin găurile de șurub prevăzute. În acest caz, partea din spate a tabloului electric trebuie să fie accesibilă.
Montare pe partea laterală a sursei de alimentare
La montarea pe partea laterală a sursei de alimentare, dispozitivul este fixat pe tabloul electric din exterior prin orificiile pentru șuruburi prevăzute. În acest caz, partea din spate a tabloului electric trebuie să fie accesibilă.
Montare cu adaptoare
Dacă accesul la panoul pentru tabloul electric este posibil doar din lateral, sursa de alimentare poate fi fixată pe partea din spate cu ajutorul unor adaptoare externe.
TRIO POWER pentru instalare pe perete

Alimentare robustă cu TRIO POWER pentru instalare pe perete

Alimentare robustă și eficientă

Datorită funcțiilor de protecție integrate, sursele de alimentare TRIO POWER pentru instalare pe perete sunt deosebit de robuste și eficiente. Acestea protejează sursa de alimentare împotriva tensiunilor și curenților apăruți în mod neașteptat și dăunători.

Conectarea directă în paralel prin intermediul diodei ORING integrate permite configurarea unui sistem redundant care contribuie la securitatea alimentării aplicației tale. În plus, este posibilă o creștere a puterii de până la 10 kW.

TRIO POWER pentru instalare pe perete

Densitate mare de putere a TRIO POWER pentru instalare pe perete

Putere mare într-un design compact

Datorită designului său compact, sursa de alimentare TRIO POWER pentru instalare pe perete atinge o densitate mare de putere cu pierderi reduse.

Rezerva dinamică de curent cu 140 % timp de 5 s permite o creștere simplă a puterii pentru aplicația ta.

Creșterea tensiunii de ieșire este, de asemenea, posibilă datorită conectării în serie.

Bloc de alimentare TRIO POWER cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică

Compatibilitate electromagnetică îmbunătățită pentru variantele TRIO POWER cu tehnologie de conectare push-in

Variante push-in cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică

Sursele de alimentare TRIO POWER pentru instalare pe perete cu o putere de până la 2,5 kW au acum o conexiune de tip push-in. Manipularea simplă permite instalarea rapidă și fără unelte.

În plus, dispozitivele TRIO POWER îndeplinesc cerințele ridicate de compatibilitate electromagnetică conform clasei B. Aceasta înseamnă că sursa de alimentare și alte dispozitive sunt mult mai puțin perturbate de radiațiile electromagnetice. Acest lucru asigură o alimentare sigură și fiabilă chiar și în condiții dificile.

TRIO POWER pentru instalare pe perete

Diagnostic inteligent cu TRIO POWER pentru instalare pe perete

Diagnostic inteligent

Monitorizarea cuprinzătoare este posibilă datorită sursei de alimentare TRIO POWER pentru instalare pe perete: semnalizarea LED și interfața de magistrală CAN îți permit să identifici simplu și rapid starea sursei de alimentare. Prin intermediul funcției Predictive Maintenance poți interveni înainte ca sistemul să se defecteze.