Sustenabile și eficiente – instalații de producție în zone industriale dezafectate
Complet digitalizate și securizate, cu o economie de timp de 60 % în ceea ce privește proiectarea și implementarea.
Serum Institute of India din Pune este unul dintre cei mai mari producători de vaccinuri din lume. În fiecare an se produc aproximativ 1,5 miliarde de doze de vaccin care sunt vândute în întreaga lume.
Institutul a fost înființat în 1966 de către dr. Cyrus Poonawalla cu scopul de a produce preparate imunobiologice vitale, care până atunci nu existau în India și erau importate la prețuri ridicate.
Provocare
Digitalizarea și îmbunătățirea sustenabilității
Sustenabilitatea și digitalizarea în zonele industriale dezafectate sunt esențiale. Optimizarea consumului în fabrici și reducerea amprentei de CO2 sunt priorități cheie pentru instalații existente sau clădiri noi. În acest context, digitalizarea nu prezintă numai provocări, ci oferă și oportunități de creștere a eficienței și a competitivității. Digitalizarea este cheia unei producții sustenabile bazate pe date. Aceste date sunt colectate și analizate. Acest lucru maximizează transparența în ceea ce privește consumul și procesele. Aceste informații pot fi utilizate pentru a dezvolta măsuri pentru minimizarea consumului și optimizarea proceselor.
În prima etapă, peste 300 de utilaje și procese sunt înregistrate, stocate și vizualizate pentru conectarea la sistemul SCADA. Așa se obțin datele. O varietate de protocoale de comunicare diferite și conectarea OT cu IT au reprezentat provocările proiectului. Data Collection Box a fost utilizată pentru a colecta datele necesare din instalațiile existente fără a pune în pericol certificările sau operațiunile în curs.
Soluție
Deschiderea tehnologiei PLCnext Technology facilitează conectarea în siguranță a OT și IT și operarea diferitelor interfețe. Acum putem nu numai să producem mai eficient și, prin urmare, mai sustenabil, ci și să ne protejăm proprietatea intelectuală.
Pentru a putea respecta livrările de vaccinuri promise și pentru a evita timpii de nefuncționare costisitori și consumatori de resurse, este important să se evite cu orice preț defecțiunile sistemului. Transparența procesului și detectarea anomaliilor ajută la recunoașterea și eliminarea defectelor care apar, de exemplu, din cauza oboselii materialelor, înainte ca acestea să apară.
Transparența completă a proceselor și a consumului servește, de asemenea, ca o cheie pentru o mai mare sustenabilitate, deoarece compania are acum o imagine de ansamblu mai bună a eficienței resurselor datorită transparenței datelor și, prin urmare, poate face optimizări în ceea ce privește bilanțul sustenabilității.
Acest lucru asigură o calitate constantă, o eficiență ridicată a proceselor și conservă resurse valoroase.
Pe lângă achiziția și prelucrarea datelor, am reușit să impresionăm cu expertiza noastră cuprinzătoare în domeniul securității cibernetice și cu certificarea în conformitate cu IEC°62443. Aici, la Serum Institute of India, am obținut un nivel de securitate 2, ceea ce a fost extrem de importat pentru compania farmaceutică, de exemplu, pentru a proteja formulele și procesele de producție a vaccinurilor împotriva accesului neautorizat.
Avantaje
Creșterea productivității: colectarea, stocarea și vizualizarea datelor de proces
Optimizarea prin utilizarea inteligenței artificiale și a învățării automatizate
Îmbunătățirea sustenabilității cu ajutorul transparenței datelor
Securitate cibernetică la 360° în conformitate cu IEC 62443
Reducerea timpului de proiectare cu 60 % datorită soluției preconfigurate Data Collection Box
Schimb nelimitat de date datorită interfețelor deschise
Deschiderea tehnologiei noastre PLCnext Technology a fost un avantaj major în acest proiect: acest lucru a însemnat că numeroasele interfețe au putut fi operate. Acest lucru nu ar fi fost posibil cu un sistem proprietar. Fiind o interfață deschisă și scalabilă, cadrul IIoT normalizează date foarte diferite. Acesta permite o traducere pentru sistemul SCADA existent al clientului și, astfel, conectează OT și IT. Pe lângă achiziția și prelucrarea datelor, am reușit să impresionăm cu expertiza noastră cuprinzătoare în domeniul securității cibernetice și cu certificarea în conformitate cu IEC 62443, obținând un nivel de securitate 2 din partea Serum Institute of India.