Colectarea datelor rapidă și simplă Achiziție inteligentă de date cu Data Collection Box compact – de la senzori și module de măsurare până la cloud

Utilizarea Data Collection Box în producție

Provocare


Sisteme de producție

Achiziție de date fără impact asupra procesului de producție

Datele sunt cheia digitalizării cu succes a producției tale. Folosind datele, sunt generate zilnic nenumărate informații. Aceste informații pot fi utilizate, printre altele, pentru a optimiza producția sau pentru a genera noi modele de afaceri. Acestea trebuie să fie disponibile în timp real și să poată fi evaluate în orice moment. Pentru a putea crește productivitatea, trebuie implementat un concept de colectare a datelor unitar la nivel de fabrică și totuși adaptabil individual. Acest concept ar trebui să ia în considerare în egală măsură instalațiile vechi și cele noi. Interfețele standard corespunzătoare, cum ar fi MQTT sau OPC UA, nu sunt disponibile peste tot, în special în instalațiile Brownfield. În ceea ce privește IIoT și Big Data, fabrica de astăzi oferă o varietate de date care pot fi înregistrate. În timp ce, în trecut, valorile măsurate, cum ar fi temperatura, apa, stările de presiune sau datele utilajelor erau înregistrate local și evaluate individual, astăzi colectarea, combinarea și analiza datelor se realizează în mod unitar. În acest fel rezultă o privire de ansamblu cuprinzătoare a stării reale a utilajelor, instalațiilor și proceselor din cadrul producției. Pe lângă o privire de ansamblu asupra resurselor utilizate, aceasta permite, de asemenea, identificarea potențialelor erori de proces sau de calitate, astfel încât să poată fi valorificat noul potențial. Numai în acest fel fabricile pot fi transformate treptat în fabrici sustenabile, cu CO₂ redus, cu o eficiență totală sporită a echipamentului (OEE).

Soluție


Persoană în zona de producție cu tabletă

Optimizarea proceselor și sustenabilitate datorită transparenței sporite

O achiziție de date eficientă este esențială pentru a obține o transparență deplină în procesul de producție. Această transparență permite o producție sustenabilă și eficientă. Data Collection Box colectează date energetice și de proces extinse fără a influența sau întrerupe operațiunile în curs. Datorită designului modular și compact, atât aplicațiile Greenfield, cât și cele Brownfield, pot fi implementate fără probleme cu diferitele variante ale cabinetului.

Adaptat pentru orice aplicație Depășești orice provocare cu Data Collection Box

Data Collection Box poate fi utilizat într-o varietate de moduri pentru a colecta datele energetice și de proces în instalații Greenfield și Brownfield. Stocarea datelor colectate se realizează de cele mai multe ori local, dar acestea pot fi transmise către servicii IT sau Cloud, cum ar fi PROFICLOUD, cu ajustări minore. Poți alege între cabinete standardizate sau variante complet personalizate. Personalizarea nu se limitează doar la hardware, ci continuă și la software.

Când selectezi cabinetul Data Collection Box potrivit pentru tine trebuie să respecți doar cei doi pași de mai jos.

Pasul 1: ce date dorești să înregistrezi? Dotarea potrivită pentru fiecare tip de date

Dispozitiv pentru monitorizarea energiei
Sisteme I/O la distanță
PLC (controlere) și I/O
Dispozitiv pentru monitorizarea energiei

Un portofoliu de produse cuprinzător este disponibil pentru înregistrarea datelor energetice ale utilajelor și instalaților tale. Astfel poți selecta dispozitivele de măsurare potrivite și componentele aferente adaptate cerințelor tale. Cu dispozitivele de măsurare a energiei EMpro, de exemplu, datele tale pot fi transmise fie local în rețea, fie direct în cloud. Descoperă varietatea de soluții pentru colectarea inteligentă a datelor tale și deschide calea către un management sustenabil al energiei.

Află mai multe despre monitorizarea energiei
Sisteme I/O la distanță

Atunci când vine vorba de colectarea datelor de proces, cum ar fi durata unei anumite operațiuni din instalație, sistemele noastre de I/O la distanță funcționează perfect cu Data Collection Box. Aici se pune accentul pe sistemele I/O Axioline F și SE.

Află mai multe despre sistemele I/O la distanță
PLC (controlere) și I/O

Pentru a înregistra și prelucra în continuare datele necesare în cadrul producției, sunt necesare controlere corespunzătoare, PC-uri industriale sau EPC-uri, în plus față de sistemul I/O. Cu controlerele și EPC-urile PLCnext Technology, obții o varietate mare de modele diferite. Acest portofoliu este completat de o selecție largă de PC-uri industriale performante.

Află mai multe despre PLC și I/O

Pasul 2: ce Data Collection Box este potrivit pentru proiectul tău? Cele deja configurate sau cele create individual? Alege cabinetul potrivit pentru modelul tău.

Data Collection Box prefabricat
Data Collection Box personalizat
Data Collection Box - cabinet personalizat cu semn de întrebare
Diverse aplicații pentru standardizarea și analiza datelor în PLCnext Store
Data Collection Box prefabricat

Datorită variantelor prefabricate, sunt disponibile diverse soluții standardizate. Deja verificate și gata de utilizare în diverse aplicații, fiind necesare doar parametrizări minore. Acest lucru facilitează o punere în funcțiune rapidă a Data Collection Box.

De asemenea, cabinetele sunt certificate CE. O certificare alternativă, cum ar fi UL sau CCC poate fi realizată la cerere.

Data Collection Box personalizat

În cazul în care nicio variantă standardizată nu îndeplinește cerințele tale în întregime, soluțiile prefabricate pot fi utilizate ca bază pentru noi variante.

Tu alegi modulele pe care dorești să le folosești pentru colectarea datelor de proces și energetice, precum și pentru prelucrarea datelor, dar și tipul de carcasă de care ai nevoie. Este posibilă chiar și integrarea de componente terțe.

Data Collection Box - cabinet personalizat cu semn de întrebare

În cazul unor cerințe și aplicații foarte diferite, vom dezvolta împreună cu tine un cabinet Data Collection Box complet nou. Poți selecta modulele pentru procesarea datelor, colectarea datelor de proces și energie, tipul carcasei și alți parametri. Acest lucru asigură faptul că Data Collection Box este adaptat ideal la cazul tău de utilizare și la necesitățile tale.

Diverse aplicații pentru standardizarea și analiza datelor în PLCnext Store

Data Collection Box este concepută pentru colectarea datelor în domeniul OT. Aceasta poate fi extinsă simplu și rapid datorită platformei de controlere deschise PLCnext Technology. Astfel schimbul de date dincolo de OT poate fi realizat prin intermediul cadrului IIoT. Cu ajutorul acestui cadru, orice sistem IT sau de tip Cloud poate fi accesat pentru un schimb nelimitat de date. Pe lângă conectorii OT, IT și cloud deja existenți, pot fi adăugați și conectori proprii în mod independent.

În plus, MLnext îți pune la dispoziție un software de învățare automatizată cu ajutorul căruia chiar și cantitățile mari și complexe de date pot fi evaluate cu ușurință de rețelele neuronale. Poți alege între diferite versiuni în care evaluarea este pornită manual, semiautomat sau automat. Cu ajutorul algoritmilor bazați pe inteligență artificială pot fi realizate optimizările corespunzătoare, de exemplu în procesele din fabrica ta digitală.

Avantaje

  • De la soluții prefabricate până la personalizări individuale, oferim produsul potrivit pentru fiecare caz de utilizare și nevoi specifice.
  • Produsele inteligente pentru colectarea datelor de proces și energie asigură o punere în funcțiune ușoară și fără erori în producție.
  • Extinderea opțională a cadrului IIoT permite schimbul nelimitat de date din OT către IT și Cloud.
  • Cu extensia opțională de inteligență artificială MLnext, chiar și cantitățile mari de date pot fi analizate inteligent pentru a face optimizări și mai bine direcționate și mai rapide.

Mulți clienți beneficiază deja de un concept de colectare a datelor la nivel global pe mai multe locații, pe care l-am putut adapta nevoilor și resurselor dumneavoastră datorită abordării individuale și scalabile.

Markus Kick - Phoenix Contact, Manager dezvoltare afaceri
Markus Kick

Achiziție de date eficientă în PLCnext Factory Măsurarea simplă a consumurilor de energie

În producția de sisteme electronice, în fabrica PLCnext Factory din locația Bad Pyrmont (Germania), se înregistrează în medie 2,7 milioane de puncte de date pe zi. Pentru a proiecta o producție eficientă din punct de vedere al resurselor, Data Collection Box este deja folosit în numeroase cazuri. Experții noștri discută despre provocările actuale în ceea ce privește colectarea datelor. De asemenea, descoperi modul în care o variantă corespunzătoare a cutiei poate fi integrată simplu și rapid în practică.

Contact


Fotografie de grup cu echipa de experți pentru fabrica digitală
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Suntem aici să te sprijinim pe drumul către o fabrică eficientă, sustenabilă și sigură.

Produse


Componente performante compacte într-un singur cabinet

Imagine Data Collection Box
Surse de alimentare
Datorită designului și densității mari de putere, sursele noastre de alimentare UNO POWER sunt soluția optimă pentru sarcini de până la 960 W, în special în cutiile de comutare compacte.
Află mai multe
Surse de alimentare
PLCnext Technology
Cu platforma de controlere deschise PLCnext Technology te bucuri de o deschidere deosebit de înaltă. Pentru a obține performanța necesară pentru aplicația ta, alege între controler sau Edge-PC, în funcție de aplicație.
Află mai multe
PLCnext Technology
I/O-uri la distanță
Sistemele I/O la distanță de la Phoenix Contact cu gradele de protecție IP20 și IP65/67 sunt adecvate pentru toate sistemele de magistrale și rețelele uzuale. Cu ajutorul acestora, înregistrezi datele de proces necesare direct în Data Collection Box.
Află mai multe
I/O-uri la distanță
Module de măsurare a energiei
Pentru măsurarea datelor energetice este disponibil un portofoliu de produse larg, care poate fi completat ulterior cu module suplimentare.
Află mai multe
Module de măsurare a energiei
Carcasă adaptabilă
Carcasa compactă permite montarea Data Collection Box pe instalație sau la nivelul podelei. În plus, poți alege între diverse materiale de carcasă, cum ar fi plastic sau oțel inoxidabil, pentru a satisface astfel orice condiție de mediu.
Persoană în fața tabloului electric cu tabletă

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.