Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Soluții pentru disponibilitatea maximă a sistemelor în producția de utilaje Cerințele privind soluțiile de alimentare din producția de utilaje sunt la fel de variate ca și domeniile de utilizare ale utilajelor în sine. Aspectele importante atunci când se proiectează un utilaj sunt întotdeauna spațiul disponibil și eficiența costurilor produselor utilizate. Cu soluțiile noastre pentru disponibilitatea maximă a sistemelor în producția de utilaje, îți oferim întotdeauna o opțiune potrivită.

Utilaje de producție într-o hală de producție

Există diverse aplicații în domeniul producției de utilaje care necesită o soluție de alimentare eficientă. Descoperă aici exemple de combinații de produse personalizate pentru producția de sisteme, utilaje standard și utilaje speciale. Oferim soluții de alimentare inovatoare pentru alimentarea cu 24 V CC, precum și protecție eficientă împotriva descărcărilor pentru conexiunea de alimentare și soluții de monitorizare adecvate. Expertiza noastră asigură procese fără probleme, eficiență energetică optimizată și siguranță în orice mediu de producție.

Descoperă exemplele pentru alimentarea utilajelor tale, care asigură baza pentru o funcționare eficientă a sistemului.

Imagine interactivă: industria cu linii de producție, utilaje standard și speciale, componente pentru producția de sisteme
Manevrarea, înfolierea, stivuirea
Interconectarea diferitelor părți ale utilajului formează o linie de producție completă. În cazul acestui tip de utilaj special, accentul se pune pe o soluție compactă care poate fi instalată și pusă în funcțiune rapid și ușor.
Află mai multe
Tehnologie de transport pe bandă rulantă cu role, intralogistică
Aceasta implică alimentarea eficientă a unui modul tampon fără întreținere, de exemplu un PLC și senzorii și actuatoarele. Protecția împotriva descărcărilor asigură funcționarea în siguranță a conexiunii de alimentare. Cu soluția noastră, oferim o punere în funcțiune simplă pentru monitorizarea de înaltă precizie a diferiților parametri electrici.
Află mai multe
Utilaj de manipulare
Oferim, de asemenea, o soluție adecvată pentru acest tip de utilaj standard. Mai ales atunci când spațiul este limitat, această soluție compactă permite o instalare rapidă cu opțiuni de reglare flexibile. Monitorizarea continuă a parametrilor electrici în timpul funcționării este, de asemenea, ușor de realizat aici.
Află mai multe
Mașină-unealtă
Spațiul este întotdeauna o problemă. În această soluție, de exemplu, pentru producția de utilaje standard, folosim o sursă de alimentare cu protecție integrată a dispozitivului. Protecție împotriva descărcărilor de tip 3 asigură o funcționare eficientă chiar și în cazul descărcărilor cauzate de operațiunile de comutare. Afișarea și evaluarea datelor energetice sunt garantate de integrarea rapidă și instalarea simplă a dispozitivelor noastre de măsurare a energiei EMpro.
Află mai multe
Hală cu raionaj înalt, tehnologie de transport pe bandă rulantă
În halele cu raionaj înalt, ai nevoie de o transparență totală a datelor de la sursa de alimentare de 24 V CC și de protecție modulară împotriva consecințelor descărcărilor, suprasarcinii și scurtcircuitului. În acest exemplu, realizăm acest lucru cu o protecție compactă împotriva descărcărilor de tip 2 în conexiunea de alimentare. Afișarea, evaluarea și transferul tuturor datelor energetice prin intermediul diferitelor interfețe de comunicare sunt posibile cu dispozitivele noastre de măsurare a energiei. O sursă de alimentare neîntreruptibilă cu funcționalitate ridicată, combinată cu protecția multifuncțională a dispozitivului, formează distribuția energiei și completează această soluție.
Află mai multe
Transport, preluarea comenzii, legarea cu bandă
Evaluarea transparentă a datelor este esențială pentru multe utilaje speciale. În acest caz, oferim soluții de comunicare care rămân flexibile datorită curenților de declanșare reglabili. Împreună cu măsurarea energiei pe partea de alimentare, poți urmări datele energetice. Sistemul este, de asemenea, protejat prin intermediul unei protecții împotriva descărcărilor.
Află mai multe
Module de tehnologie de transport pe bandă rulantă
Cu sursele noastre de alimentare IP67 din familia TRIO, oferim, de asemenea, o soluție optimă de alimentare pentru tehnologia de transport pe bandă rulantă. Datorită conexiunilor standardizate, cum ar fi M12, instalarea Plug-and-Play este foarte ușoară.
Află mai multe
Utilaj standard

Alimentarea utilajelor standard

De la utilaje cu funcționalitate ridicată care furnizează valori măsurate și stări la sisteme de nivel superior prin intermediul unor componente comunicative până la unități compacte cu funcționalitate redusă. Presiunea asupra costurilor pentru utilajele standard este deosebit de mare, dar, pe de altă parte, utilajele standard sunt, de asemenea, supuse unui grad ridicat de standardizare, deoarece se utilizează procese și componente uniforme.

Propunere pentru alimentarea cu economie de spațiu a unui utilaj standard

Imagine interactivă: produse pentru alimentarea unui utilaj standard cu funcționalitate ridicată
Relee de monitorizare
Cu ajutorul releelor noastre de monitorizare și de supracurent, poți monitoriza circuitele monofazate și poți deconecta utilajul de la rețeaua electrică în caz de tensiune sub valoarea minimă sau în domenii de tensiune definite. Releele de monitorizare reprezintă o măsură eficientă pentru a preveni deteriorarea unui utilaj.
Află mai multe
Relee de monitorizare
Sursa de alimentare UNO POWER
Seria UNO POWER oferă funcționalitate de bază cu calitatea bine-cunoscută a surselor noastre de alimentare.
Află mai multe
Sursa de alimentare UNO POWER
Întreruptoare de protecție electronice compacte, cu multiple canale
Cu întreruptoarele noastre de protecție electronice, îți poți proteja selectiv circuitele. Portofoliul nostru include întreruptoare de protecție cu unul până la opt canale, cu diferite caracteristici de declanșare și sistemul de protecție a circuitului CAPAROC liber configurabil.
Află mai multe
Întreruptoare de protecție electronice compacte, cu multiple canale

Propunere pentru alimentarea de bază a unui utilaj standard

Imagine interactivă: produse pentru alimentarea unui utilaj standard compact
Relee de monitorizare
Cu ajutorul releelor noastre de monitorizare și de supracurent, poți monitoriza circuitele monofazate și poți deconecta utilajul de la rețeaua electrică în caz de tensiune sub valoarea minimă sau în domenii de tensiune definite. Releele de monitorizare reprezintă o măsură eficientă pentru a preveni deteriorarea unui utilaj.
Află mai multe
Relee de monitorizare
Sursa de alimentare UNO POWER
Seria UNO POWER oferă funcționalitate de bază cu calitatea bine-cunoscută a surselor noastre de alimentare.
Află mai multe
Sursa de alimentare UNO POWER
Întreruptoare de protecție electronice compacte, cu multiple canale
Cu întreruptoarele noastre de protecție electronice, îți poți proteja selectiv circuitele. Portofoliul nostru include întreruptoare de protecție cu unul până la opt canale, cu diferite caracteristici de declanșare și sistemul de protecție a circuitului CAPAROC liber configurabil.
Află mai multe
Întreruptoare de protecție electronice compacte, cu multiple canale
Hală de utilaje cu utilaje speciale

Alimentarea utilajelor speciale

Utilajele speciale îndeplinesc adesea sarcini complexe și interconectate și sunt dezvoltate special pentru aplicații specifice. Chiar dacă unele dintre acestea sunt unități de proces standardizate, ele diferă în ceea ce privește proiectarea și funcționarea. Modularitatea și capacitatea de extindere joacă adesea un rol decisiv în cazul utilajelor speciale. Mai jos vei găsi două exemple despre cum poți realiza conexiunea de alimentare, monitorizarea și, bineînțeles, alimentarea cu 24 V a unui utilaj special cu ajutorul produselor și soluțiilor noastre.

Propunere pentru alimentarea și monitorizarea unui utilaj special complex și modular

Imagine interactivă: propunere de produs pentru conexiunea de alimentare cu monitorizare și alimentare de 24 V cu distribuție selectivă a energiei electrice
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2
Poți proteja utilajul special împotriva descărcărilor chiar de la sursa de alimentare, de exemplu, prin operațiuni de comutare.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2
Dispozitive de măsurare a energiei
Cu ajutorul dispozitivelor noastre de măsurare a energiei, poți urmări în permanență datele de consum ale utilajelor. Diferitele variante de produse nu lasă nimic de dorit în ceea ce privește parametrii care trebuie monitorizați. Dacă dorești, poți, de asemenea, să apelezi datele de consum prin intermediul unui serviciu inteligent în cloud.
Află mai multe
Dispozitive de măsurare a energiei
Sursă de alimentare TRIO POWER
Sursele noastre de alimentare TRIO POWER asigură o alimentare eficientă a utilajelor speciale. Fiind o soluție de alimentare cu funcționalitate standard, acestea oferă deja o gamă largă de caracteristici.
Află mai multe
Sursă de alimentare TRIO POWER
Sistem de protecție a circuitului CAPAROC
Sistemul electronic de protecție a circuitului CAPAROC nu lasă nicio dorință nesatisfăcută. Este liber configurabil și, datorită diferitelor module de alimentare cu energie electrică, îți poți crea propria protecție personalizată pentru controler, senzori sau actuatoare.
Află mai multe
Sistem de protecție a circuitului CAPAROC

Propunere pentru alimentarea compactă a unui utilaj special cu funcționalitate tampon

Imagine interactivă: propunere de utilaj special cu funcționalitate medie
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2
În acest exemplu, protejăm, de asemenea, utilajul de deteriorări, cum ar fi cele care pot apărea în timpul operațiunilor de comutare, cu o protecție împotriva descărcărilor de tip 2 la conexiunea de alimentare.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2
Relee de monitorizare
Cu ajutorul releelor noastre de monitorizare și de supracurent din conexiunea de alimentare, poți detecta defecțiunile din sistem într-un stadiu incipient și le poți opri înainte de a se produce daune sau, în cel mai rău caz, un incendiu.
Află mai multe
Relee de monitorizare
Sursă de alimentare neîntreruptibilă
Sursa de alimentare neîntreruptibilă cu curent continuu din seria TRIO POWER oferă o sursă de alimentare care economisește spațiu, cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă integrată într-un singur dispozitiv. Acest lucru economisește spațiu în tabloul electric fără a compromite funcționalitatea.
Află mai multe
Sursă de alimentare neîntreruptibilă
Acumulatoare
Acumulatoarele noastre îți oferă rezerva necesară în cazul unei întreruperi a sursei de alimentare. Sunt disponibile diverse baterii cu diferite surse de energie în mai multe clase de performanță.
Află mai multe
Acumulatoare
Întreruptoare electronice de protecție
Cu întreruptoarele noastre de protecție electronice, îți poți proteja selectiv circuitele. Portofoliul nostru include întreruptoare de protecție cu unul până la opt canale, cu diferite caracteristici de declanșare și sistemul configurabil de întrerupător de protecție CAPAROC.
Află mai multe
Întreruptoare electronice de protecție
Persoană în fața mai multor mașini de turnare prin injecție

Alimentare și protecție în producția de utilaje

Atunci când utilajele devin mai mari și mai complexe, intrăm rapid în domeniul producției de utilaje. În cazul utilajelor speciale și standard, alimentarea se realizează în principal direct pe sau în utilaj. În ingineria instalațiilor, este posibilă alimentarea la distanțe mai mari între echipamentele de lucru și tablourile electrice.

Oferim, de asemenea, protecție și monitorizare adecvată a datelor de consum și de performanță pentru astfel de cazuri, precum și soluții corespunzătoare pentru alimentarea de 24 V.

Propunere pentru o soluție de alimentare neîntreruptibilă și comunicativă

Imagine interactivă: propunere de soluție pentru alimentarea și protecția conexiunii de alimentare cu monitorizare pentru un sistem cu funcționalitate ridicată
Protecție împotriva descărcărilor
Protecția împotriva descărcărilor de tip 2 este esențială pentru funcționarea sistemului de înaltă disponibilitate atunci când diferite părți ale sistemului sunt alimentate în mod centralizat.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor
Dispozitive de măsurare a energiei
Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro îți permit să ții evidența unei game largi de date privind consumul. Erorile devin vizibile înainte de apariția unei defecțiuni. În același timp, datele privind consumul pot fi utilizate pentru a optimiza funcționarea sistemului din punct de vedere al eficienței energetice.
Află mai multe
Dispozitive de măsurare a energiei
Surse de alimentare QUINT Power
Sursele de alimentare din seria QUINT POWER nu lasă nimic de dorit. Realizează o soluție de alimentare comunicativă constând într-o sursă de alimentare și un UPS sau sistemul de întrerupător de protecție CAPAROC.
Află mai multe
Surse de alimentare QUINT Power
Sursă de alimentare neîntreruptibilă
Cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT, ești în siguranță chiar și în cazul unei pene de curent. Împreună cu acumulatoarele, îți poți constitui propriile rezerve individuale de energie în cazul unei pene de curent.
Află mai multe
Sursă de alimentare neîntreruptibilă
Acumulatoare
Acumulatoarele noastre îți oferă rezerva necesară în cazul în care alimentarea se întrerupe. Sunt disponibile diverse baterii cu diferite surse de energie în mai multe clase de performanță.
Află mai multe
Acumulatoare
Sistem de protecție a circuitului CAPAROC
Sistemul electronic de protecție a circuitului CAPAROC oferă cea mai bună flexibilitate pentru sistem. CAPAROC este liber configurabil și, datorită diferitelor module de alimentare cu energie electrică, îți poți crea propria protecție personalizată pentru controler, senzori sau actuatoare.
Află mai multe
Sistem de protecție a circuitului CAPAROC

Propunere pentru alimentarea și stocarea temporară fără întreținere a unui sistem

Imagine interactivă: propunere de soluție pentru un sistem cu funcționalitate medie
Protecție împotriva descărcărilor
Protecția împotriva descărcărilor de tip 2 este esențială pentru funcționarea sistemului de înaltă disponibilitate atunci când diferite părți ale sistemului sunt alimentate în mod centralizat.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor
Relee de monitorizare
Cu ajutorul releelor noastre de monitorizare și de supracurent din conexiunea de alimentare, poți detecta defecțiunile din sistem într-un stadiu incipient și le poți opri înainte de a se produce daune.
Află mai multe
Relee de monitorizare
Surse de alimentare QUINT Power
Asigură o disponibilitate optimă a sistemului cu ajutorul surselor de alimentare QUINT POWER cu funcționalitate ridicată.
Află mai multe
Surse de alimentare QUINT Power
Module de capacitate
Modulele de capacitate care nu necesită întreținere îți oferă rezerve de energie suficiente în cazul în care alimentarea nu funcționează.
Află mai multe
Module de capacitate
Întreruptor de protecție PTCB
Întreruptoarele de protecție electronice cu un singur canal oferă protecția de care ai nevoie. Fie că este vorba de o micro-siguranță electronică <1 A sau reglabilă până la 8 A, cu PTCB rămâi flexibil și cu economie de spațiu în ceea ce privește protecția dispozitivelor tale.
Află mai multe
Întreruptor de protecție PTCB
Sursă de alimentare pentru instalare pe perete cu grad de protecție IP67

Alimentarea modulelor pe teren în IP67

Alimentarea sistemelor pe teren, cum ar fi tehnologia de transport pe bandă rulantă, joacă, de asemenea, un rol important. Cu sursele noastre de alimentare TRIO POWER cu grad de protecție IP67, poți realiza rapid și ușor sursa de alimentare potrivită pentru diferite segmente ale sistemului. Sursele de alimentare pot fi montate pe perete. Acest lucru permite instalarea aproape de consumatorul corespunzător. Datorită conexiunilor prin intermediul conectorilor circulari standardizați, cablarea este foarte simplă.

Trei dispozitive de protecție pentru interfețele de date și de semnal montate pe o șină DIN

Dispozitive de protecție pentru interfețele de date și de semnal din producția de utilaje

Protecția interfețelor de semnal și de date

În proiectarea și exploatarea sistemelor și a utilajelor, protejarea cablurilor de semnal și date este crucială. Pe această pagină îți prezentăm o selecție restrânsă de componente care asigură protecția cablurilor de date între controlere și servere. Modulele noastre subțiri de filtrare elimină interferențele de înaltă frecvență de pe cablurile de alimentare sau semnal. De asemenea, avem o gamă largă de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru interfețele de semnal ale senzorilor sau actuatorilor.