Soluții pentru disponibilitatea maximă a sistemelor din industria de proces Instalațiile de producție din industria de proces trebuie să producă în mod eficient chiar și în condiții extreme. Cerințele ridicate de siguranță și condițiile de mediu dure, cu unele domenii ce prezintă potențial exploziv, impun cerințe speciale pentru o sursă de alimentare eficientă. Fie că este vorba de domeniul în amonte/în aval, de rafinărie sau de prelucrarea chimică ulterioară, oferim concepte eficiente pentru sursa auxiliară de alimentare.

Rafinărie

Soluțiile eficiente pentru surse de alimentare sunt necesare într-o gamă largă de aplicații din industria de proces. Pentru alimentarea centralizată sau descentralizată a tehnologiei MCR și de control, precum și a instrumentelor, pentru cutii de joncțiune cu IO-uri la distanță în domeniul ce prezintă potențial exploziv al parcurilor chimice, pentru stații de comprimare pe conducte sau pentru diverse centrale de ventilație. Fiecare dintre aceste aplicații aduce provocări diferite.

Informează-te aici despre produsele și soluțiile pentru diferitele cerințe care pot fi adaptate în ceea ce privește clasele de performanță și configurațiile rețelei de alimentare.

Grafic de vizualizare cu diferitele domenii ale industriei de proces
Alimentarea camerelor de control centralizate
Soluțiile redundante pentru surse de alimentare asigură o alimentare eficientă de 24 V a camerelor de control centralizate.
Află mai multe
Alimentarea camerelor de control centralizate
Alimentare pe conductă
O soluție de alimentare comunicativă permite monitorizarea stării conductei. În combinație cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă, dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii și întrerupător de protecție, se asigură o alimentare eficientă.
Află mai multe
Alimentare pe conductă
Alimentarea cutiilor de joncțiune pentru teren în parcul chimic
Alimentarea eficientă reușește datorită protecției împotriva descărcărilor, sursei de alimentare de mare putere și întrerupătoarelor de protecție compacte.
Află mai multe
Alimentarea cutiilor de joncțiune pentru teren în parcul chimic
Alimentarea centralelor de ventilație
Alimentarea eficientă a centralelor de ventilație se realizează cu sursele noastre de alimentare QUINT POWER. De asemenea, cu ajutorul dispozitivelor de măsurare a energiei, ai întotdeauna sub observație consumul de energie.
Află mai multe
Alimentarea centralelor de ventilație
Tablou de distribuție cu diverse produse pentru industria de proces

Tablou de distribuție pentru camerele de control centralizate în industria de proces

Alimentarea eficientă a camerelor de control centralizate

Alimentarea eficientă a camerelor de control centralizate în tehnologia de proces este de o importanță decisivă pentru funcționarea fără probleme a instalațiilor de producție. Pentru a asigura acest lucru, soluțiile pentru sursele de alimentare, de la tensiunea medie până la consumator, sunt adesea configurate în mod redundant. În combinație cu protecția împotriva descărcărilor, cu întrerupătoarele de protecție și cu dispozitivele de măsurare a energiei, acestea asigură o disponibilitate maximă a sistemelor.

Soluțiile pentru sursele de alimentare configurate în mod redundant asigură faptul că defecțiunile individuale nu duc la întreruperea funcționării instalației. Protecția împotriva descărcărilor elimină orice vârfuri de tensiune din rețeaua electrică, asigurând o durată de exploatare lungă pentru electronicele tale esențiale. Dispozitivele de măsurare a energiei îți permit să monitorizezi și să optimizezi consumul de energie al instalației și te ajută să menții conformitatea cu ISO 50001.

Produsele noastre pentru alimentarea centralizată de 24 V Vom fi bucuroși să te sprijinim în crearea soluției tale individuale.

Soluție redundantă pentru surse de alimentare cu mai multe produse pe șina DIN
Sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare de mare putere pentru alimentarea eficientă de 24 V.
Află mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER
Modul de redundanță QUINT ORING
Modulele de redundanță asigură o redundanță integrată până la consumator.
Află mai multe
Modul de redundanță QUINT ORING
Protecție împotriva descărcărilor FLT-SEC-T1+T2
Descărcătorul combinat FLT-SEC-T1+T2 oferă sistemului tău cea mai bună protecție posibilă împotriva curenților de trăsnet și a descărcărilor cauzate de lovituri de trăsnet și operațiuni de comutare în rețeaua de alimentare.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor FLT-SEC-T1+T2
Întrerupător de protecție electronic
Întrerupătorul de protecție electronic cu multiple canale îți protejează instalația.
Află mai multe
Întrerupător de protecție electronic
Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro
Înregistrează și comunică datele privind energia și puterea în sisteme de control și management de nivel ierarhic superior.
Află mai multe
Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro
Bloc terminal cu soclu pentru siguranțe
Blocurile terminale cu soclu pentru siguranțe îți protejează cablurile și dispozitivele împotriva suprasarcinilor și a scurtcircuitelor.
Află mai multe
Bloc terminal cu soclu pentru siguranțe
Cutie de joncțiune pe conductă

Cutie de joncțiune pe conductă

Alimentare eficientă pe conductă

Conductele se întind pe distanțe mari, adesea prin zone nelocuite, precum și prin deșerturi și ghețuri perpetue.

Stațiile de comprimare sunt necesare la intervale regulate pentru funcționare, iar protecția mediului necesită, de asemenea, echipamente de măsurare pentru monitorizarea scurgerilor. Deservirea acestor instalații, de obicei fără echipaj uman, de-a lungul conductei, reprezintă o provocare din cauza condițiilor de mediu dure. Temperaturile speciale, acumulatorul tampon în caz de cădere a rețelei de alimentare și monitorizarea de la distanță a stării de funcționare joacă un rol important, în special în ceea ce privește soluția pentru surse de alimentare.

O soluție comunicativă asigură monitorizarea stării conductei. În combinație cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă, dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii și întrerupător de protecție, se asigură o alimentare eficientă.

Protecția împotriva descărcărilor protejează electronicele împotriva daunelor provocate de loviturile de trăsnet sau de alte vârfuri de tensiune din rețeaua electrică. Întrerupătoarele de protecție cu contacte de semnalizare protejează împotriva suprasarcinilor și a scurtcircuitelor și informează dacă este necesar. Pentru a asigura siguranța și funcționalitatea echipamentelor de măsurare, aceasta este o măsură importantă. O sursă de alimentare neîntreruptibilă asigură o alimentare eficientă chiar și în cazul întreruperilor de curent.

Produsele noastre pentru cutii de joncțiune pe conductă Vom fi bucuroși să te sprijinim în crearea soluției tale individuale.

Soluție comunicativă pentru surse de alimentare pe șina DIN
Sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare de mare putere pentru alimentarea eficientă de 24 V.
Află mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT
Sursa de alimentare neîntreruptibilă QUINT alimentează aplicațiile tale în mod eficient, chiar și în cazul în care rețeaua de alimentare este indisponibilă.
Află mai multe
Sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT
Sistem de întrerupător de protecție electronic CAPAROC
Protecție pentru dispozitiv personalizabilă cu operare intuitivă și proiectare simplă.
Află mai multe
Sistem de întrerupător de protecție electronic CAPAROC
Bloc terminal cu soclu pentru siguranțe
Blocurile terminale cu soclu pentru siguranțe îți protejează cablurile și dispozitivele împotriva suprasarcinilor și a scurtcircuitelor.
Află mai multe
Bloc terminal cu soclu pentru siguranțe
Protecție împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor FLT-MB
Descărcătorul combinat de tip 1+2+3 FLT-MB... , în design compact, îți protejează sistemele și instalațiile în mod optim împotriva curenților de trăsnet și a descărcărilor cu ajutorul eclatorului său inovator.
Află mai multe
Protecție împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor FLT-MB
Acumulatoare
Cu acumulatorul potrivit pentru sursa ta de alimentare neîntreruptibilă, instalația ta este alimentată optim în orice moment.
Află mai multe
Acumulatoare
Cutie de joncțiune pentru teren în parcul chimic

Cutie de joncțiune pentru teren în parcul chimic

Alimentarea eficientă a cutiilor de joncțiune pentru teren în parcul chimic

În parcurile chimice, multe instalații parțiale sunt automatizate cu IO-uri la distanță. Acestea nu sunt amplasate în camere de control cu aer condiționat, ci direct în mediul dur dintre țevi, conducte și agregate, adesea și în domeniul ce prezintă potențial exploziv.

În funcție de cerințele de disponibilitate ale stației IO la distanță, alimentarea cu energie poate fi, de asemenea, redundantă. În cazul în care instrumentele conectate sunt amplasate într-o poziție expusă, la înălțime, pe rezervoare, sisteme de susținere pentru țevi sau coloane de distilare, ar trebui să se utilizeze, de asemenea, o protecție împotriva descărcărilor pentru senzori și actuatoare. Întrerupătoarele de protecție protejează, de asemenea, împotriva suprasarcinilor și a scurtcircuitelor.

Produsele noastre pentru cutii de joncțiune în parcul chimic Vom fi bucuroși să te sprijinim în crearea soluției tale individuale.

Soluție pentru surse de alimentare pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv pe șina DIN
Sursă de alimentare QUINT POWER varianta Plus
Sursa de alimentare pentru aplicații exigente în condiții de mediu extreme.
Află mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER varianta Plus
Protecție împotriva descărcărilor TTC-6P
Protecția împotriva descărcărilor din două părți, compusă din cartuș de protecție și element de bază, indicator de stare integrat și cuțit de deconectare, protejează circuitul de semnal cu 2 conductori utilizat fără potențial de masă, de exemplu bucle electrice de 0(4) ... 20 mA.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor TTC-6P
Bloc terminal cu soclu pentru siguranțe rabatabil cu două niveluri
Blocurile terminale cu soclu pentru siguranțe rabatabil cu două niveluri permit ca un potențial cu siguranțe și unul fără siguranțe să fie dirijat printr-un singur bloc terminal.
Află mai multe
Bloc terminal cu soclu pentru siguranțe rabatabil cu două niveluri
Tablou de distribuție pentru centralele de ventilație

Tablou de distribuție pentru centralele de ventilație

Alimentarea eficientă a centralelor de ventilație

Pe lângă miile de senzori și actuatoare, o instalație de proces de mari dimensiuni, cum ar fi o instalație chimică sau o rafinărie, este automatizată și cu un număr mare de așa-numite centrale de ventilație. Acestea sunt echipamente sau agregate independente care au adesea un PLC și propria tehnologie de măsurare și reglare. Exemple sunt unitățile de filtrare, uscare sau control al temperaturii, reactoarele, centrifugele sau pompele de dozare etc. În funcție de importanța critică, aceste unități sunt, de asemenea, menținute redundante.

Tablourile lor de distribuție sunt la fel de diferite ca și aceste echipamente. Controlerul unei unități de control al temperaturii este prezentat aici ca exemplu. Sursa noastră de alimentare QUINT POWER de generația a patra aduce suficiente rezerve pentru a alimenta PLC-ul și un număr mare de relee cu siguranțe electronice, contactoare și convertoare de semnal. Consumul total este monitorizat cu ajutorul unui dispozitiv de măsurare a energiei.

Produsele noastre pentru centrale de ventilație Vom fi bucuroși să te sprijinim în crearea soluției tale individuale.

Soluție pentru surse de alimentare cu protecție prin siguranțe pe șina DIN
Sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare de mare putere pentru alimentarea eficientă de 24 V.
Află mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER
Întrerupător de protecție electronic
Întrerupătorul de protecție electronic cu multiple canale îți protejează instalația.
Află mai multe
Întrerupător de protecție electronic
Bloc terminal cu soclu pentru siguranțe
Blocurile terminale cu soclu pentru siguranțe îți protejează cablurile și dispozitivele împotriva suprasarcinilor și a scurtcircuitelor.
Află mai multe
Bloc terminal cu soclu pentru siguranțe
Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro, compatibil cu IoT
Permite analiza digitalizată a datelor privind energia și puterea în combinație cu serviciul Proficloud.io EMMA.
Află mai multe
Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro, compatibil cu IoT
Protecție împotriva descărcărilor pentru liniile de semnal cu siguranțe prin intermediul unor suporturi de siguranțe instalate într-un tablou de distribuție pe șină DIN

Protecție împotriva descărcărilor cu siguranțe pentru liniile de semnal

Siguranță și protecție pentru senzori și actuatoare

Pentru a ne asigura că senzorii, actuatoarele sau controlerele sunt alimentate în mod optim cu tensiune, oferim combinații armonizate de siguranțe selective și protecție împotriva descărcărilor.

Indiferent dacă liniile pornesc de la o cameră de comandă instalată central sau descentralizat, de la o cutie de joncțiune sau de la o instalație de climatizare industrială, descărcările, scurtcircuitele sau suprasarcinile pot apărea și pe partea de 24 V.

Cu o lățime totală de numai 6 mm, TERMITRAB complete protejează senzorii și actuatoarele împotriva descărcărilor într-un mod care economisește spațiu. Cu suportul de siguranțe potrivit pentru siguranțele de precizie de 5 x 20 mm disponibile în comerț, se asigură o protecție selectivă împotriva scurtcircuitului și a suprasarcinii, cu o economie maximă de spațiu.

Dacă pentru protecția împotriva supracurentului este necesar un indicator de stare și posibilitatea de resetare de la distanță, întrerupătoarele de protecție electronice PTCB eFuse pentru curenți mai mici de 1 A reprezintă alegerea potrivită.

Cu soluțiile noastre pentru o disponibilitate maximă a sistemelor, alimentarea eficientă cu energie este realizată rapid și ușor de la alimentare până la senzor sau controler.

Produsele noastre pentru exploatarea eficientă a senzorilor și actuatoarelor

Imagine interactivă: Selecție exemplificativă de produse pentru protecția semnalelor împotriva descărcărilor și supracurenților.
Protecție împotriva descărcărilor pentru interfețele de semnal
În special în tehnologia de proces, protecția semnalelor, a senzorilor sau a actuatoarelor împotriva defecțiunilor cauzate de descărcări este foarte importantă.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor pentru interfețele de semnal
Suportul de siguranțe TTC-6-FC
Suportul de siguranțe pentru siguranțe de precizie de 5 x 20 mm disponibile în comerț asigură o protecție cu economie de spațiu împotriva suprasarcinilor din circuitele de semnal.
Află mai multe
Suportul de siguranțe TTC-6-FC
Protecție electronică pentru dispozitive PTCB eFuse
Întrerupătoarele de protecție electronice cu un singur canal PTCB eFuse oferă o protecție confortabilă pentru curenți mai mici de 1 A.
Află mai multe
Protecție electronică pentru dispozitive PTCB eFuse