Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Soluții pentru disponibilitatea maximă a sistemelor în industria auto Multe aplicații din industria auto sunt critice din punct de vedere al timpului. Fiecare întrerupere are un impact semnificativ asupra funcționării și producției instalațiilor. Acum te poți baza pe o sursă de alimentare eficientă și funcțională. Cu un design redundant sau neîntreruptibil și combinat cu protecție împotriva descărcărilor și cu întreruptoare de protecție, aceasta asigură funcționarea fără probleme a sistemului. Datorită produselor inteligente și soluțiilor de monitorizare, ești întotdeauna informat cu privire la starea instalației tale.

Industria auto

Structura schematică a unei linii de producție de automobile

Imagine interactivă: structura unei linii de producție de automobile
Stație de presare
Stația de presare este punctul de intrare în producția de caroserii. Aici sunt ștanțate, presate și formate primele piese pentru caroserie. O defecțiune înseamnă întreruperea alimentării pieselor în linia de producție.
Către soluțiile noastre de alimentare redundante
Stație de presare
Construcția de caroserie
În construcția de caroserie, piesele presate sunt îmbinate pentru a forma o unitate. Nenumărate puncte de sudură sunt stabilite cu mare precizie de un număr mare de roboți. Pentru a evita ca reacțiile de la actuatoare să influențeze comunicațiile, se folosesc aici surse de alimentare separate. Acest lucru înseamnă că, în cazul unei defecțiuni, sistemele pot fi întotdeauna setate la un punct de pornire care să permită repornirea rapidă a părții de producție.
Către soluțiile noastre de alimentare comunicative
Construcția de caroserie
Vopsitorie
În vopsitorie, o defecțiune a sistemului de transport pe bandă rulantă sau a ventilatoarelor din cuptor are consecințe grave. Caroseriile sunt distruse în cazul unei astfel de defecțiuni. Redundanța este esențială.
Către soluțiile noastre de alimentare redundante
Vopsitorie
Montaj final
Pentru a îndeplini dorințele individuale ale clienților, vehiculele de astăzi au o mare varietate. Rezultă astfel nenumărate combinații. O logistică sofisticată și un management complex al datelor sunt necesare pentru a se asigura că fiecare piesă este montată în vehiculul potrivit la momentul potrivit. Comunicarea eficientă este o cerință de bază în acest domeniu.
Către soluțiile noastre comunicative
Montaj final
Producția de agregate
Producția de agregate produce tot ceea ce este necesar pentru acționarea vehiculului. Acest lucru necesită nenumărați pași de proces în instalații extinse. Spațiul este, de asemenea, o problemă specială aici. Pentru o proiectare modulară și descentralizată a instalațiilor, soluțiile compacte de alimentare oferă mai multe avantaje.
Către soluțiile noastre de alimentare compacte
Producția de agregate

Soluții de alimentare redundante

Soluția de alimentare redundantă asigură o siguranță maximă în exploatare. Asamblează-ți propria soluție modulară din portofoliul nostru de produse. Selectează componentele adecvate din gama de protecție împotriva descărcărilor, monitorizare a energiei, sursă de alimentare, modul de redundanță, sursă de alimentare neîntreruptibilă și întrerupător de protecție.

O soluție redundantă pentru sursele de alimentare de până la 20 A: această soluție conține două surse de alimentare QUINT POWER care sunt decuplate prin intermediul unui modul de redundanță. În acest mod, defectarea unei surse de alimentare nu duce la oprirea instalației. Modulul tampon compact oferă o siguranță suplimentară. În acest fel, se poate asigura o alimentare fără întreruperi chiar și în cazul întreruperilor de curent de scurtă durată. Protecția împotriva descărcărilor și întrerupătoarele de protecție electronice CBM protejează sursele de alimentare împotriva evenimentelor tranzitorii pe partea de curent alternativ și a suprasarcinii și scurtcircuitului pe partea de curent continuu.

Imagine interactivă: soluție de alimentare redundantă de 20 A
Sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare de mare putere pentru alimentarea eficientă de 24 V.
Află mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER
Modul de redundanță QUINT ORING
Modulul de redundanță asigură o redundanță integrată până la consumator.
Află mai multe
Modul de redundanță QUINT ORING
Protecție împotriva descărcărilor tip 2
Protejează împotriva descărcărilor cauzate de lovituri de trăsnet sau operațiuni de comutare indirecte.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor tip 2
Modul tampon QUINT
Protejează-ți aplicația și amortizează căderile rețelei de alimentare de până la câteva secunde.
Află mai multe
Modul tampon QUINT
Întrerupător de protecție electronic
Întrerupătorul de protecție electronic cu multiple canale îți protejează instalația.
Află mai multe
Întrerupător de protecție electronic
Soluție de alimentare redundantă de 20 A

Soluție de alimentare redundantă de 20 A

Avantaje

  • Sursă de alimentare eficientă datorită configurației redundante
  • Distribuție simetrică a sarcinii și monitorizare permanentă până la consumator
  • Amortizarea întreruperilor de curent de scurtă durată
  • Întrerupătoarele de protecție electronice împiedică căderea tensiunii de ieșire de la sursa de alimentare de comutare în caz de eroare și semnalizează defecțiuni
  • Protecția împotriva descărcărilor îmbunătățește disponibilitatea prin protejarea împotriva defecțiunilor tranzitorii

O soluție redundantă pentru sursele de alimentare de până la 40 A: această soluție îți oferă o configurație redundantă cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă suplimentară, chiar și în cazul unor căderi mai lungi ale rețelei de alimentare. Datorită dispozitivului de măsurare a energiei EMpro, aceasta permite, de asemenea, o monitorizare eficientă a energiei. Sistemul electronic de întrerupătoare de protecție CAPAROC îți arată informații despre consumul sarcinilor individuale. Detectezi neregulile din timp și înlocuiești sarcinile pre-deteriorate înainte de apariția unei defecțiuni neplanificate a instalației.

Imagine interactivă: soluție de alimentare redundantă de 40 A
Sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare de mare putere pentru alimentarea eficientă de 24 V.
Află mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER
Modul de redundanță QUINT S-ORING
Modulele de redundanță asigură o redundanță integrată până la consumator.
Află mai multe
Modul de redundanță QUINT S-ORING
Sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT
Sursa de alimentare neîntreruptibilă QUINT alimentează aplicațiile tale în mod eficient, chiar și în cazul în care rețeaua de alimentare este indisponibilă.
Află mai multe
Sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT
Acumulatoare
Cu acumulatorul potrivit pentru sursa ta de alimentare neîntreruptibilă, instalația ta este alimentată optim în orice moment.
Află mai multe
Acumulatoare
Sistem electronic de întrerupătoare de protecție CAPAROC
Protecție pentru dispozitiv personalizabilă cu operare intuitivă și proiectare simplă.
Află mai multe
Sistem electronic de întrerupătoare de protecție CAPAROC
Protecție împotriva descărcărilor tip 2
Protejează împotriva descărcărilor cauzate de lovituri de trăsnet sau operațiuni de comutare indirecte.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor tip 2
Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro
Înregistrează și comunică datele privind energia și puterea în sisteme de control și management de nivel ierarhic superior.
Află mai multe
Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro
Soluție de alimentare redundantă de 40 A

Soluție de alimentare redundantă de 40 A

Avantaje

  • Sursă de alimentare eficientă datorită configurației redundante
  • Redundanță integrată și monitorizare permanentă până la consumator
  • Alimentare eficientă chiar și în timpul întreruperilor de curent mai lungi
  • Întrerupătoarele de protecție electronice împiedică căderea tensiunii de ieșire de la sursa de alimentare de comutare în caz de eroare și semnalizează defecțiuni
  • Protecția împotriva descărcărilor îmbunătățește disponibilitatea prin protejarea împotriva defecțiunilor tranzitorii
  • Monitorizarea sistemului prin monitorizarea continuă a energiei

Soluție de alimentare comunicativă

Soluția de alimentare comunicativă de 24 V asigură o mai mare transparență a datelor și, prin urmare, o disponibilitate maximă a sistemelor. Prin intermediul unei interfețe centrale, sursa de alimentare QUINT POWER poate fi integrată în protocolul de rețea al sistemului de întrerupător de protecție CAPAROC, asigurând astfel o consecvență completă a datelor de la partea primară de 400 V până la alimentarea de 24 V a sarcinii. Astfel, ai întotdeauna sub control starea instalației tale. Un modul tampon și o protecție împotriva descărcărilor asigură o disponibilitate și mai mare.

Imagine interactivă: soluție de alimentare comunicativă
Protecție împotriva descărcărilor tip 2
Protejează împotriva descărcărilor cauzate de lovituri de trăsnet sau operațiuni de comutare indirecte.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor tip 2
Sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare de mare putere cu comunicație pentru alimentarea eficientă de 24 V.
Află mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER
Modul tampon QUINT
Modulele tampon îți protejează aplicația împotriva căderilor rețelei de alimentare de până la câteva minute.
Află mai multe
Modul tampon QUINT
Sistem electronic de întrerupătoare de protecție CAPAROC
Protecție pentru dispozitiv personalizabilă cu operare intuitivă și proiectare simplă.
Află mai multe
Sistem electronic de întrerupătoare de protecție CAPAROC
Soluție de alimentare comunicativă

Soluție de alimentare comunicativă

Avantaje

  • Transmiterea tuturor datelor de operare relevante prin intermediul sistemului de protecție prin magistrală de câmp către controler
  • Transparență deplină asupra datelor de operare de la intrare până la protecția individuală
  • Timpii de nefuncționare sunt reduși la minim
  • Amortizarea întreruperilor de curent de scurtă durată
  • Protecția împotriva descărcărilor îmbunătățește disponibilitatea prin protejarea împotriva defecțiunilor tranzitorii

Soluție de alimentare compactă pentru aplicații descentralizate

Soluția proiectată compact și redundant permite o alimentare monofazată eficientă a instalațiilor descentralizate. Pentru a permite o oprire controlată a controlerelor sau utilajelor aflate la distanță, sursa de alimentare neîntreruptibilă suplimentară asigură rezerva de energie necesară. Întrerupătoarele electronice de protecție de mici dimensiuni protejează împotriva defecțiunilor cauzate de suprasarcină și scurtcircuit.

Imagine interactivă: soluție de alimentare compactă pentru aplicații descentralizate
Sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT
Sursa de alimentare neîntreruptibilă QUINT alimentează aplicațiile tale în mod eficient, chiar și în cazul în care rețeaua de alimentare este indisponibilă.
Află mai multe
Sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT
Acumulatoare
Cu acumulatorul potrivit pentru sursa ta de alimentare neîntreruptibilă, instalația ta este alimentată optim în orice moment.
Află mai multe
Acumulatoare
Întrerupător de protecție electronic PTCB
Întrerupătorul de protecție îngust oferă protecție conform cerințelor tale.
Află mai multe
Întrerupător de protecție electronic PTCB
Modul de redundanță QUINT ORING
Modulul de redundanță asigură o redundanță integrată până la consumator.
Află mai multe
Modul de redundanță QUINT ORING
Protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC
Protejează-ți aplicațiile cu ajutorul protecției împotriva descărcărilor de tip 3 PLUGTRAB SEC.
Află mai multe
Protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC
Sursă de alimentare QUINT POWER < 100 W
Sursă de alimentare de mare putere și cu economie de spațiu de până la 100 W.
Află mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER < 100 W
Soluție compactă pentru aplicații descentralizate

Soluție compactă pentru aplicații descentralizate

Avantaje

  • Sursă de alimentare eficientă datorită configurației redundante
  • Distribuție simetrică a sarcinii și monitorizare permanentă până la consumator
  • Alimentare eficientă chiar și în timpul întreruperilor de curent mai lungi
  • Întrerupătoarele de protecție electronice împiedică căderea tensiunii de ieșire de la sursa de alimentare de comutare în caz de eroare și semnalizează defecțiuni
  • Protecția împotriva descărcărilor îmbunătățește disponibilitatea prin protejarea împotriva defecțiunilor tranzitorii