Realizează o configurare exactă a dispozitivului cu ajutorul meniului intuitiv de navigare, fără teste și calcule lungi. Poți utiliza, atât afișajul OLED ușor de citit și butoanele de pe dispozitiv, cât și aplicația pentru smartphone cu funcții avansate.
3-phase voltage monitoring relay, with overvoltage, undervoltage, window monitoring as well as phase sequence, phase loss failure, asymmetry (adjustable asymmetry) and neutral monitoring functions. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide range power supply, with adjustable threshold values, response delay, and supporting failure record storage and NFC communication. True RMS value test. Screw Connection.