Realizează o configurare exactă a dispozitivului cu ajutorul meniului intuitiv de navigare, fără teste și calcule lungi. Poți utiliza, atât afișajul OLED ușor de citit și butoanele de pe dispozitiv, cât și aplicația pentru smartphone cu funcții avansate.
1-phase voltage monitoring relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide range power supply, with adjustable threshold values, response delay, and the functions can be selected by configuration.