Releu intermediare pe şina DIN

Relee intermediare

Releele intermediare sunt o parte indispensabilă a automatizării industriale, unde fiabilitatea, siguranţa şi eficienţa sunt de mare importanţă. Vă puteţi baza pe gama noastră largă de relee cu semiconductor şi relee electromecanice, conectabile sau ca modul complet. Releele intermediare, releele intermediare ghidate forţat, modulele releu extrem de compacte şi releele pentru domenii ce prezintă potenţial exploziv contribuie, de asemenea, la disponibilitatea maximă a sistemelor.

Module releu în comparație Relee intermediare electronice și electromecanice: utilizate în întreaga lume pentru aplicația ta

Găsirea releelor adecvate pentru o aplicație nu este întotdeauna ușoară. Cu această prezentare generală, dorim să îți oferim o mică îndrumare. Criterii precum numărul de contacte, sistemul de punți, gama de funcții și extinderea gamei de funcții, aprobările, certificatele și declarațiile producătorului, posibilitatea de asigurare a sarcinilor și aplicațiile cu feedback sigur oferă o introducere inițială. Poți găsi modulele releu adecvate pentru aplicația ta în gama noastră largă de produse.

Module releu extrem de compacte
Sistem universal de relee industriale
Module releu extrem de compacte

INTERFAȚĂ PLC

Sistem universal de relee industriale

RIFLINE complete

Tehnologie de conectare Push-in, șurub Push-in
Număr de contacte Până la 2 contacte de comutare Până la 4 contacte de comutare
Sistem de punți Punți de conectare continue FBST...-PLC... Punți de conectare CLIPLINE complete FBS...
Volum de funcții Gamă largă de funcții cu un design foarte compact și variante electronice specifice domeniilor Funcții standard în diferite designuri cu releuri multipolare
Aprobări, certificate și declarații ale producătorului UL și CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme, (aprobări Ex pentru RIF-2)
Extindere funcțională Conexiune la cablarea de sistem și sistem de relee logice programabile Conexiune la cablarea de sistem (RIF-1)
Posibilitate de asigurare a sarcinilor Adaptor debroșabil siguranță fuzibilă, întrerupător de circuit integrat Adaptor debroșabil siguranță fuzibilă (RIF-0)
Aplicație cu feedback sigur Variante cu module releu cu 2 poli cu contacte cu ghidaj forțat Gamă de produse cuprinzătoare cu module releu cu 2 și 4 poli cu contacte cu ghidaj forțat
Către lista de produse Către lista de produse

Produse noi

Modul de releu cu ghidare forțată ultra-compact pe șina DIN
Sistem de relee la distanță compatibil cu rețeaua – gateway Ethernet INTERFAȚĂ PLC montabil pe șină DIN

Module de releu cu ghidare forțată ultra-compacte

Șase pini cu tehnologie de conectare push-in

Modulul de releu ultra-compact RIFLINE complete comută fiabil prin intermediul a șase contacte cu ghidare forțată și tehnologie de conectare Push-in. Beneficiați de distribuția potențialului A2 prin punți de conectare pe partea de intrare și de o semnalizare fiabilă în aplicație.

Caracteristici principale

  • Tehnologie de conectare push-in
  • Lățime totală de numai 20,9 mm
  • Modul releu cu 6 poli, releu cu ghidare forțată
  • Distribuția potențialului A2 prin intermediul punților de conectare de pe partea de intrare
  • Semnalizare fiabilă

Avantaje

  • Comutare cu economie de spațiu datorită lățimii totale de numai 20,9 mm
  • Mai multe contacte cu ghidaj forțat datorită releelor cu șase poli
  • Cablare rapidă și ușoară a modulelor releu datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Distribuție simplă a potențialului cu punți de conectare pe partea de intrare

Sistem de relee la distanță compatibil cu rețeaua

Conexiune multi-protocol la controler

Sistemul modular de relee la distanță, cu alocare flexibilă a canalelor, este ideal pentru aplicații simple, oferind până la 56 de canale I/O. Beneficiați de flexibilitate ridicată și integrare intuitivă datorită compatibilității cu software-ul consacrat pentru controlere.

Caracteristici principale

  • Conexiune multi-protocol: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Integrare simplă în software-ul controlerului prin intermediul fișierelor de descriere a dispozitivelor
  • Compatibil cu modulele releu și analogice INTERFAȚĂ PLC
  • Domeniu de temperatură: -40 °C ... +60 °C
  • Numărul maxim de canale: până la 56 de canale

Avantaje

  • Configurare flexibilă a canalelor (DI, DO, AI, AO) și design compact – ideal pentru aplicații cu număr mic sau mediu de canale în cutii de comutare descentralizate
  • Conexiune multi-protocol datorită modulului de rețea inovator cu chipset de înaltă performanță (PROFINET clasa C și redundanță S2)
  • Integrare rapidă și intuitivă în nivelul de control, compatibilă cu software-ul consacrat pentru controlere

Dispozitive de comutare pentru un viitor sustenabil INTERFAȚĂ PLC: soluții versatile pentru fiecare aplicație

Gama noastră INTERFAȚĂ PLC oferă peste 700 de produse complet automate care îndeplinesc cerințele aproape tuturor aplicațiilor. Cu peste 50 de filiale și peste 30 de reprezentanțe la nivel mondial, ne aflăm chiar lângă tine. Acest lucru înseamnă că beneficiezi de consultanță personalizată, livrare rapidă și module releu de înaltă calitate, care sunt perfect adecvate nevoilor tale.

Releele noastre sunt certificate și aprobate pentru utilizare globală. INTERFAȚĂ PLC este ușor și sigur de utilizat în aproape orice aplicație. Oferim o gamă completă de certificate și aprobări pentru aplicații curente și viitoare.