Sistem universal de relee industriale RIFLINE complete pe șină DIN cu accesorii

Sistem universal de relee industriale

Cu ajutorul releelor universale RIFLINE complete, puteţi realiza toate aplicaţiile cu relee standard. Indiferent dacă doriţi să separaţi, să multiplicaţi sau să amplificaţi semnalele: domeniul de utilizare variază de la relee de cuplare şi de timp până la schimbarea contactoarelor în miniatură. Sistemul de relee permanent conectabil vă permite o manevrare rapidă, simplă şi fără erori.

Go to Product Detail Page for item 2900931
RIF-1-BPT/2X21 - Relay base
RIF-1-BPT/2X21 - Relay base
2900931

Relay base RIF-1..., for miniature power relay with 1 or 2 changeover contacts or solid-state relays of the same design, Push-in connection, plug-in option for input/interference suppression modules, for mounting on NS 35/7,5

Avantaje

  • Gama completă de produse acoperă toate aplicațiile standard pentru relee
  • Manipulare simplă, prin conceptul modern de cablare și distribuție a potențialului
  • Posibilitate de extindere rapidă la relee de timp prin modulele funcționale debroșabile
  • Sistem de relee eficient, care asigură disponibilitate ridicată pentru utilaje și instalații
  • Sistem modular flexibil, cu module complete sau configurabile individual

Produse noi

Modul de releu cu ghidare forțată ultra-compact pe șina DIN

Module de releu cu ghidare forțată ultra-compacte

Șase pini cu tehnologie de conectare push-in

Modulul de releu ultra-compact RIFLINE complete comută fiabil prin intermediul a șase contacte cu ghidare forțată și tehnologie de conectare Push-in. Beneficiați de distribuția potențialului A2 prin punți de conectare pe partea de intrare și de o semnalizare fiabilă în aplicație.

Caracteristici principale

  • Tehnologie de conectare push-in
  • Lățime totală de numai 20,9 mm
  • Modul releu cu 6 poli, releu cu ghidare forțată
  • Distribuția potențialului A2 prin intermediul punților de conectare de pe partea de intrare
  • Semnalizare fiabilă

Avantaje

  • Comutare cu economie de spațiu datorită lățimii totale de numai 20,9 mm
  • Mai multe contacte cu ghidaj forțat datorită releelor cu șase poli
  • Cablare rapidă și ușoară a modulelor releu datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Distribuție simplă a potențialului cu punți de conectare pe partea de intrare

Releu de cuplare RIFLINE complete cu contacte cu ghidaj forțat pe șina DIN

Relee de cuplare ghidate forțat

Releele de cuplare ghidate forțat de la Phoenix Contact permit comutarea unui feedback sigur. Acestea sunt utilizate la separarea galvanică, îmbunătățirea performanței și multiplicarea contactelor. Modulele noastre releu de cuplare cu mai multe canale sunt proiectate în conformitate cu DIN EN 61810-3 tip A și oferă o siguranță și o eficiență maximă. Acest standard asigură faptul că măsurile speciale de design și de construcție sunt aplicate pentru a garanta faptul că nu se pot afla niciodată simultan în aceeași stare contactul normal deschis și contactul normal-închis.

Datorită acestor contacte cu ghidaj forțat, releele noastre sunt ideale pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor cu automonitorizare, cum ar fi sistemele de control cu tehnologie de siguranță. Bazează-te pe tehnologia noastră pentru a maximiza siguranța și eficiența aplicațiilor tale industriale.

RIFLINE complete cu modul de timp multifuncțional

Modul de timp multifuncțional

Extindere simplă pentru modulele tale releu: Modulul de timp multifuncțional, debroșabil în mod simplu, pentru 24 V CC servește la extinderea unui modul releu la un releu de timp. Poți echipa soclurile RIF-1 până la RIF-4 cu acest modul.

Poți alege dintre trei funcții de timp într-un interval de timp de la 0,5 s până la 100 min.:

  • Întârziere la pornire
  • Contact de anclanșare
  • Ceas