Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Releele de monitorizare – Soluția ieftină pentru controlul parametrilor de sistem importanți

Relee de monitorizare

Releele de monitorizare sunt o soluție ieftină pentru controlul parametrilor de sistem importanți din punct de vedere electric și fizic. Releele de monitorizare EMD îți permit să monitorizezi descărcările, tensiunea sub valoarea minimă, supracurentul, curentul sub pragul minim, defecțiunile de fază, succesiunea fazelor, asimetria fazelor, factorul de putere, puterea activă, temperatura bobinajului motorului și nivelurile de umplere.

Avantajele tale

  • Creșterea disponibilității sistemului și reducerea timpilor de nefuncționare
  • Configurare simplă cu ajutorul unei interfețe de utilizator ușor de utilizat
  • Control sau deconectare direcționate la depășirea valorilor limită sau la scăderea sub valorile limită
Releu de monitorizare cu afișaj și butoane

Funcții de monitorizare versatile cu operare intuitivă

Relee inteligente de monitorizare

Cu releul inteligent de monitorizare MACX-MR obții funcții de monitorizare versatile prin opțiuni extinse de setare, intervale mari de măsurare și un domeniu larg al tensiunii de alimentare.

Avantajele releului inteligent de monitorizare:

  • Afișaj OLED cu contrast ridicat pentru configurarea la fața locului și afișarea valorilor măsurate
  • Configurație inteligentă și transfer facil al configurațiilor cu aplicația MACX-MR prin comunicare NFC
  • Domeniu larg al tensiunii de alimentare cu izolare galvanică a circuitului de măsurare
  • Intervale de măsurare extinse și precizie de măsurare ridicată prin măsurarea True RMS
  • Protecție cu cod PIN împotriva modificărilor neautorizate
  • Setare precisă a valorilor limită fără verificarea și calcularea setărilor potențiometrului

Releul de monitorizare MACX MR în detaliu

Relee inteligente de monitorizare, configurare prin afișaj și buton
Releu de monitorizare MACX-TR, evaluare a erorilor prin intermediul aplicației pentru smartphone
Relee inteligente de monitorizare, prezentare generală a portofoliului
Smartphone cu aplicație de configurare pentru releele de monitorizare
Relee inteligente de monitorizare, configurare prin afișaj și buton

Realizează o configurare exactă a dispozitivului cu ajutorul meniului intuitiv de navigare, fără teste și calcule lungi. Poți utiliza, atât afișajul OLED ușor de citit și butoanele de pe dispozitiv, cât și aplicația pentru smartphone cu funcții avansate.

Releu de monitorizare MACX-TR, evaluare a erorilor prin intermediul aplicației pentru smartphone

Ții sub control chiar și abaterile mici de la funcționarea normală. Cauza erorii poate fi analizată și remediată rapid prin intermediul unei înregistrări cuprinzătoare a codului de eroare, a valorii erorii, a abaterii valorii și a timpului de eroare. Ai posibilitatea de a configura contactele de ieșire a erorilor astfel încât să se facă diferența între diferite erori.

Relee inteligente de monitorizare, prezentare generală a portofoliului

Experimentează versatilitatea releului de monitorizare MACX-MR cu opțiunile sale extinse de setare, intervalul mare de măsurare și domeniul larg al tensiunii de alimentare. Separarea galvanică a circuitului de măsurare și de alimentare îți garantează un nivel ridicat de siguranță și precizie.

Smartphone cu aplicație de configurare pentru releele de monitorizare

Utilizează numeroasele opțiuni ale aplicației pentru smartphone pentru configurarea intuitivă a releului tău de monitorizare. Funcțiile extinse includ citirea și transferul setărilor memorate către alte relee de monitorizare, precum și disponibilitatea informațiilor privind dispozitivele. Pentru a face setarea și mai intuitivă, în aplicație sunt integrate o diagramă a funcțiilor, o descriere, precum și un memento pentru erorile de setare. Cu ajutorul aplicației MACX-MR, se efectuează o configurare precisă a parametrilor și se descarcă pe dispozitiv în loturi. Protejează configurațiile releului de monitorizare împotriva accesărilor neautorizate cu un cod PIN.

Patru relee de monitorizare compacte pe o șină DIN

Relee de monitorizare compacte - cablare rapidă, fără unelte

Relee de monitorizare compacte

Releele de monitorizare compacte EMD-BL sunt optime pentru sarcini simple de monitorizare, în special în instalația clădirii și în producția de serie.

Avantajele releelor noastre de monitorizare compacte:

  • Economie de spațiu datorită carcasei compacte pentru instalare
  • Manipulare simplă cu ajutorul comutatoarelor rotative de pe partea frontală a carcasei pentru setarea parametrilor
  • Diagnostic clar cu indicator LED de stare
  • Ideal pentru producția de serie datorită soluției optimizate de preț pentru numeroase funcții de monitorizare

Releul de monitorizare EMD-BL în detaliu

Patru relee de monitorizare, unul lângă altul, cu o mână pentru compararea dimensiunilor
Două relee de monitorizare cu un cablu cablat prin tehnologia de conectare directă push-in
Releu de monitorizare cu șurubelniță pentru setarea parametrilor prin intermediul comutatorului rotativ
Bandă transportoare motorizată, conector și conexiune la releul de monitorizare
Patru relee de monitorizare, unul lângă altul, cu o mână pentru compararea dimensiunilor

Dispozitivele din seria EMD-BL se remarcă în special prin design-ul lor îngust și aparțin releelor de monitorizare compacte din gama noastră de produse. Odată cu creșterea numărului de componente electronice din tabloul de distribuție, lipsa de spațiu reprezintă o provocare constantă. Datorită design-ului cu economie de spațiu, releul nostru de monitorizare este optim pentru instalația clădirii și pentru producția de serie.

Două relee de monitorizare cu un cablu cablat prin tehnologia de conectare directă push-in

Reduci timpul de cablare de mai multe ori cu ajutorul tehnologiei consacrate de conectare directă push-in. Fără unelte și cu forțe de inserție reduse cu până la 50%, reduci nu numai timpul necesar, ci și costurile de proces. Atât releele de monitorizare a tensiunii, cât și cele de monitorizare a fazelor sunt instalate rapid prin alimentarea din circuitul de măsurare.

Releu de monitorizare cu șurubelniță pentru setarea parametrilor prin intermediul comutatorului rotativ

Parametrii doriți, cum ar fi domeniul de monitorizare și temporizarea la declanșare sunt setați în mod confortabil prin intermediul comutatoarelor rotative de pe partea frontală a carcasei. LED-urile ușor de citit asigură, de asemenea, o analiză rapidă la fața locului.

Bandă transportoare motorizată, conector și conexiune la releul de monitorizare

Monitorizarea curentului: verifică buna funcționare sau apariția întreruperilor de circuit la consumatorii electrici cu ajutorul monitorizării curentului sub valoarea minimă și evită situațiile de suprasarcină sau blocajele cu ajutorul monitorizării supracurentului.

Monitorizarea fazelor: monitorizează toți parametrii de fază dintr-o rețea trifazată (căderea de fază, succesiunea fazelor și asimetria)

Monitorizarea temperaturii: detectează încălzirea motorului cu ajutorul unor rezistențe dependente de temperatură care activează releul de semnalizare.

Monitorizarea tensiunii: protejează-ți utilajele și instalațiile împotriva efectelor dăunătoare datorate supratensiunilor sau tensiunilor sub valoarea minimă.

Document în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire

Aici vei găsi competența noastră în materie de comutare, izolare și amplificare. Alege releul potrivit pentru aplicația ta, de la releu cu semiconductor, releu electromecanic, releu de cuplare, optocuplor, releu de monitorizare sau releu de timp până la modul logic.

Deschide documentul în format electronic
Gamă de produse cu releu, optocuplor, releu de monitorizare și releu de curent