PLC logic extension module with 16 I/Os, for plug-in connection to eight PLC-INTERFACE terminal blocks for extending the basic module (a maximum of two extension modules can be connected to a basic module), Push-in connection
Module logice programabile
Pe piața modulelor logice, denumite și relee de control, sistemul de relee logice PLC logic combină pentru prima dată conexiunile logice, de interfață și conexiunile de câmp într-o singură soluție. Astfel poți comuta și controla semnale I/O cu un singur sistem compact. Combină, după caz, modulul logic cu modulele releu și analogice adecvate. Designul modular permite posibilități multiple de utilizare.
PLC logic basic module with RS-485 connection for Modbus/RTU communication, with 16 I/Os, for plug-in connection to 8 digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 48 I/Os, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
PLC logic basic module, Generation 2, with 16 I/Os, for plug-in connection to eight digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 48 I/Os, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
Data cable for RS-232 communication between the PLC logic logic modules and the BTP 2000 device series touch panels. Cable length: 2 m
PLC logic set consisting of: plug-in basic logic module (BM2) and eight relay terminal blocks with Push-in connection (1 changeover contact, 250 V AC/DC, max.6 A)
PLC logic stand-alone module, Generation 2, with 16 I/Os, for plug-in connection to eight digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, cannot be extended, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
Assembled shielded round cable; controller: PLC logic (connection to the DIN rail connector); connection 1: COMBICON connectors (1x 3-position); connection 2: COMBICON connectors (1x 5-position); cable length: 0.3 m
PLC logic starter kit 3, consisting of: plug-in stand-alone logic module (SAM 2), eight relay output terminal blocks with Push-in connection (250 V AC/DC, max. 6 A), and micro USB programming cable
Module logice: prezentare generală a sistemului
Module logice: componentele sistemului logic de relee
O selecție de module diferite permite extinderea flexibilă a sistemului. Astfel, pe lângă modulul de bază, vă stau la dispoziție și module de extindere pentru activități complexe. Fiecărui modul logic îi corespund opt blocuri terminale PLC-INTERFACE la alegere. Înregistrați și conectați până la 48 de semnale I/O cu un modul de bază și două module de extindere.
1. Modul de bază
PLC logic procesează, prin intermediul unui modul de bază, 16 semnale I/O, cu o lățime de numai 50 mm.
2. Module de extindere
Conexiunea dintre modulul de bază și modulul de extindere se realizează fără scule, prin intermediul conectorilor integrați.
3. Modul de memorie
Salvarea programelor sau transferarea simplă a acestora pe alte dispozitive.
4. Module de relee și analogice
Design-ul modular cu diverse module de relee și analogice permite configurarea în funcție de canal.
5. Aplicația PLC logic
Adaptare simplă și rapidă a parametrilor și monitorizare prin intermediul unei aplicații pentru iOS și Android. Cu ajutorul aplicației și adaptorului Bluetooth aferent, puteți accesa, în mod rapid și fără fir, datele de proces.
Avantajele dumneavoastră oferite de releele de comandă
- Disponibilitate mare grație elementelor de comutare conectabile
- Combinare flexibilă: configurați fiecare canal individual ca intrare sau ca ieșire, cu module de relee sau analogice, în funcție de cerințele fiecărei aplicații
- Cablare eficientă, grație tehnologiei de conectare push-in și variantelor speciale pentru cablarea senzorilor, respectiv a actuatoarelor
- Realizare simplă a proiectelor prin intermediul software-ului intuitiv
- Exploatare și monitorizare fără fir, prin adaptorul Bluetooth și aplicația PLC logic
- Sistemul logic programabil de relee este parte a sistemului COMPLETE line
Sistem de relee la distanță cu conexiune la rețea Soluția descentralizată pentru aplicații simple, cu un număr mic până la mediu de canale.
INTERFAȚĂ PLC Gateway Ethernet: sistem modular de relee la distanță pentru aplicații simple, cu până la 56 de canale IO. Integrați releele în rețea datorită conectivității multiprotocol. Beneficiați de flexibilitate ridicată și integrare intuitivă datorită compatibilității cu software-ul consacrat pentru controlere.