Sistem de relee de la distanță INTERFAȚĂ PLC Ethernet Gateway pe șină DIN

Sistem modular de relee de la distanță cu conexiune la rețea

INTERFAȚĂ PLC Gateway Ethernet: Sistemul modular de interfață la distanță suportă aplicații simple cu până la 56 de canale IO. Integrează cu ușurință releele tale în rețea. Beneficiați de flexibilitate ridicată și configurare intuitivă datorită compatibilității cu software-ul de control stabilit. Modulele noastre scalabile pentru cutia de comutare descentralizată oferă economii de spațiu de până la 65 %, ceea ce le face o completare economică a soluțiilor clasice de IO la distanță. 

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantaje

  • Configurație flexibilă a canalelor (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) și design compact pentru aplicații simple cu număr mic până la mediu de canale în cutii de comutare descentralizate
  • Conexiune multi-protocol datorită modulului de rețea inovator cu chipset de înaltă performanță (PROFINET clasa C și redundanță S2)
  • Integrare intuitivă și rapidă în nivelul de control datorită compatibilității cu software-ul de control stabilit
  • Funcții noi și performanțe optimizate datorită actualizărilor firmware.
  • Număr maxim de canale: Până la 56 de canale configurabile individual cu module de extindere separate
  • Extindere simplă a funcțiilor în sistemele existente datorită compatibilității sistemului cu sistemul de relee INTERFAȚĂ PLC

Pregătit pentru viitor: o prezentare generală a sistemului de releu la distanță

Comparație între sisteme: Conectarea descentralizată a releelor de cuplare


Comparație între sisteme: soluție clasică vs. soluție modernă

Comparație între sisteme: soluție clasică vs. soluție modernă

Soluție clasică cu cuplor de magistrală și carduri I/O în comparație cu sistemul de releu la distanță

În automatizarea industrială, provocarea constă în integrarea diferitelor semnale în tablouri electrice mici, descentralizate și conectarea acestora la controlere de nivel superior prin intermediul Industrial Ethernet. Chiar și pentru aplicații cu un număr mic de I/O sau cu o complexitate redusă, multe companii utilizează acum sisteme I/O la distanță puternice.

Vă oferim o soluție economică care este special adaptată la aceste cerințe. Sistemul nostru de relee la distanță personalizabil permite o implementare eficientă din punct de vedere al costurilor și al spațiului, indiferent dacă este vorba de un proiect nou sau de o extindere a sistemului de relee INTERFAȚĂ PLC existent. Vă puteți baza pe expertiza noastră pentru a vă face procesarea semnalului mai eficientă și pregătită pentru viitor.

Un sistem de releu la distanță pentru toate semnalele standard


Cutie de comutare cu sistem de releu la distanță într-un mediu industrial

Cutie de comutare descentralizată cu sistem de releu la distanță într-un mediu industrial

Relee de cuplare clasice plus I/O analogice și intrări de temperatură

Gateway-ul Ethernet INTERFAȚĂ PLC vă oferă posibilitatea de a vă optimiza aplicațiile descentralizate. Sistemul nostru de releu la distanță procesează semnale digitale și analogice și înregistrează și procesează temperaturi precise și valori analogice cu o rezoluție de 10 biți (domeniul de valori 0-1.000). Experimentați viitorul automatizării aplicațiilor simple cu gateway-ul nostru Ethernet INTERFAȚĂ PLC.

Beneficiile dvs. dintr-o privire:

  • Procesare semnal versatilă: Suportă IN/OUT digital ca releu de cuplare și IN/OUT analogic.
  • Procesare precisă a valorilor analogice: rezoluție de 10 biți pentru măsurători precise.
  • Economie de spațiu: reduce spațiul necesar cu până la 65 %.
  • Reducerea complexității: simplificarea arhitecturii sistemului și reducerea efortului de cablare.
  • Atribuire personalizată a canalelor: Oferă un grad ridicat de flexibilitate în aplicația dvs.

INTERFAȚĂ PLC: Sistemul de relee pentru aplicația dvs Descoperiți varietatea și avantajele INTERFEȚEI PLC

Hartă interactivă de imagini: INTERFAȚĂ PLC: Prezentare generală sistem cu accesorii
Gamă largă de accesorii
Cu punțile de conectare marcate în culori diferite și izolate, poți economisi până la 70 % din timpul de cablare cu modulele releu CLP. Adaptorul pentru siguranță cu lățime totală de 6,2 mm îți permite protecția pentru fiecare canal, fără spațiu suplimentar necesar pe șina DIN.
Acces rapid și ușor la rețea
Un Gateway cu chipset multiprotocol de înaltă performanță pentru abordarea celor mai mari protocoale Industrial Ethernet: PROFINET, Ethernet și Modbus/TCP.
Economisiți spațiu cu intrări suplimentare
Max. 24 intrări digitale, opțional: 4 intrări analogice per modul de extindere.
56 I/O în configurația maximă
În configurația sa maximă, sistemul de releu de la distanță oferă 56 I/O pentru un număr mediu de canale în aplicații simple.
Actualizare pentru sistemul dvs. de releu existent
Extindere simplă a funcțiilor în sistemele existente datorită compatibilității cu modulele releu și analogice de 6,2 mm existente în INTERFAȚĂ PLC.
Variante pentru fiecare aplicație
Relee electromecanice, relee cu semiconductor, relee hibride, contacte cu ghidaj forțat, întrerupătoare, relee pentru aplicații în Zona 2 (Ex), relee de timp multifuncționale, module analogice I/O, traductoare de temperatură Pt 100/Pt 1000, relee pentru motoare de curent continuu, operare manuală.
Tehnologie Lead Frame
Tehnologia Lead Frame din seria de relee INTERFAȚĂ PLC formează baza solidă pentru comutarea, izolarea și amplificarea în mod eficient a semnalelor: componentele presate în interior asigură o rezistență sporită la vibrații. Managementul optimizat al căldurii prelungește durata de exploatare a componentelor electronice. Facem posibilă sustenabilitatea cu materiale ușor separabile și relee debroșabile.
Document în format electronic
Sistem de relee la distanță compatibil cu rețeaua

Acest e-paper vă oferă o prezentare compactă a sistemului nostru de releu la distanță compatibil cu rețeaua. Pregătiți-vă pentru viitorul automatizării aplicațiilor simple cu gateway-ul nostru Ethernet INTERFAȚĂ PLC.

Către documentul în format electronic
Sistem de relee de la distanță – Gateway Ethernet INTERFAȚĂ PLC
Sisteme I/O la distanță

Sistem I/O la distanță din gama Axioline pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp

Sisteme I/O la distanță pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp

Alegeți dintr-o paletă bogată de sisteme I/O la distanță pentru tabloul de distribuție și pentru o comunicație de date extrem de rapidă. Astfel realizați de ex. aplicații de siguranță cu modulele noastre PROFIsafe sau complet fără controler de siguranță, cu SafetyBridge Technology. Sistemele noastre I/O se pot combina ideal cu toate controlerele logice programabile de la Phoenix Contact.

Pentru automatizarea descentralizată fără tablou de distribuție, utilizați module I/O într-un design bloc cu funcționalitate superioară și un design deosebit de robust pentru medii industriale severe. Prin utilizarea I/O-urilor digitale, precum și a IO-Link master și a dispozitivelor IO-Link aferente, puteți extinde volumul de funcții al aplicației dumneavoastră.