Prezentare scurtă a releului INTERFAȚĂ-PLC cu tehnologie Lead Frame

Sisteme interne cu tehnologia Lead Frame a unui releu INTERFAȚĂ-PLC

Comutarea în mod eficient a semnalelor – într-un spațiu îngust ​

Sistemele de relee de la Phoenix Contact constituie o interfață puternică și eficientă între controler și sistemele periferice. Tehnologia Lead Frame din seria de relee INTERFAȚĂ-PLC reprezintă baza solidă pentru comutarea, izolarea și amplificarea în mod eficient a semnalelor. În plus, sunt utilizate relee electromecanice și cu semiconductor – valoarea acestei combinații este dovedită zi de zi prin milioane de cicluri de comutare în diverse aplicații și circuite de relee.

Calitatea se află în prim-plan la Phoenix Contact, astfel încât chiar și micile detalii au o importanță mare pentru noi. Avem componente de înaltă calitate deoarece ne producem noi piesele din plastic și metal. 100 % din produse sunt testate în cadrul procesului. Pentru a implementa în mod constant idei inovatoare de produse în cadrul departamentelor de proiectare și dezvoltare, ne dezvoltăm în permanență expertiza și competențele proprii.

INTERFAȚĂ PLC - Diversitate oferită de sistem

Imagine interactivă: INTERFAȚĂ PLC: prezentare generală a produselor cu accesorii
Tehnologie Lead Frame
Tehnologia Lead Frame din seria de relee INTERFAȚĂ PLC formează baza solidă pentru comutarea, izolarea și amplificarea în mod eficient a semnalelor: componentele presate în interior asigură o rezistență sporită la vibrații. Managementul optimizat al căldurii prelungește durata de exploatare a componentelor electronice. Facem posibilă sustenabilitatea cu materiale ușor separabile și relee debroșabile.
Tehnologie Lead Frame
Adaptor V8 PLC VARIOFACE
Adaptorul pentru cablarea sistemelor permite conectarea rapidă, simplă și fără erori a modulelor releu la controler.
Adaptor V8 PLC VARIOFACE
Gamă largă de accesorii
Cu punțile de conectare marcate în culori diferite și izolate, poți economisi până la 70 % din timpul de cablare cu modulele releu CLP. Adaptorul pentru siguranță cu lățime totală de 6,2 mm îți permite protecția pentru fiecare canal, fără spațiu suplimentar necesar pe șina DIN.
Gamă largă de accesorii
Sistem de relee logice programabile PLC logic
Poți comuta și controla semnalele I/O cu un sistem extrem de compact și flexibil. Poți combina modulul logic cu modulele releu și analogice corespunzătoare, după cum dorești. Designul modular permite o gamă largă de posibilități de aplicare.
Sistem de relee logice programabile PLC logic
PLC logic - programare și configurare
Adaptare simplă a parametrilor și monitorizare flexibilă prin intermediul aplicației cu ajutorul adaptorului Bluetooth corespunzător. Software intuitiv LOGIC+ pentru realizarea rapidă a proiectelor tale. Integrează PLC logic în controlere de nivel superior prin RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic - programare și configurare
Variante pentru fiecare aplicație
Relee electromecanice, relee cu semiconductor, relee hibride, contacte cu ghidaj forțat, relee pentru aplicații în Zona 2 (Ex), relee de timp multifuncționale, module analogice de intrare/ieșire, traductoare de temperatură Pt 100/Pt 1000, relee pentru motoare de curent continuu, operare manuală
Variante pentru fiecare aplicație

Datorită pasiunii, inovației și spiritului de pionerat a Phoenix Contact, în 1997 am introdus pentru prima dată tehnologia Lead Frame la modulele de releu cu dimensiunea de 6,2 mm lățime. Aceasta este încă unică pe piață astăzi.

Carsten Thörner, Vicepreședinte (Componente de interfață)
Carsten Thörner, Vicepreședinte divizia Componente de interfață în cadrul Phoenix Contact

Dispozitive de comutare pentru un viitor sustenabil

Sectoare AES din energie, industrie, infrastructură, mobilitate și INTERFAȚĂ PLC

Un element de stimulare pentru All Electric Society Module releu pentru un viitor sustenabil

Hai cu noi să arunci o privire în culisele unei producții complet automatizate. Experimentează spiritul de pionierat și de inovare dintr-o nouă perspectivă. Vino alături de noi pentru a vedea aplicațiile globale și pentru a arunca o privire în viitor. INTERFAȚĂ PLC sprijină tehnologiile de viitor în toate domeniile All Electric Society: Power-to-X, interconectarea sectoarelor, energii regenerabile, automatizarea industrială, infrastructură și automatizarea clădirilor. Bineînțeles, întotdeauna sub semnul sustenabilității.

În viziunea All Electric Society, o infrastructură cuprinzătoare asigură transportul și schimbul necesar de energie, semnale și date în toate domeniile vieții și muncii. Operațiunile de comutare eficiente sunt esențiale pentru funcționarea sigură și fără probleme a utilajelor și instalațiilor electrificate în acest sistem global intersectorial.

Infografic cu releul INTERFAȚĂ PLC

Totul despre INTERFAȚĂ PLC

Motorul și caracteristicile inovației
Suntem partenerul tău de încredere și motorul inovației cu expertiză în proiectare: accesorii extinse și funcții atent gândite pentru toate aplicațiile.

Tehnologie
Cu modulele noastre releu, te poți baza pe o tehnologie inovatoare pentru o gamă largă de variante standard și electronice cu economie de spațiu, manevrare simplă și cablare fără unelte.

Aplicații
Cu INTERFAȚĂ PLC ai certitudinea că poți îndeplini în siguranță cerințele legale și tehnice prin intermediul tehnologiei inovatoare.

Sustenabilitate
Sustenabilitatea este o componentă esențială pe tot parcursul ciclului de viață al releelor INTERFAȚĂ PLC. Reducerea ambalajelor, relee înlocuibile, transparența amprentei de CO₂ și materiale ușor de separat pentru o reciclare optimă.

Pregătit pentru viitor
Prin acțiuni de electrificare în toate sectoarele și domeniile, facem pionierat entru subiecte importante de viitor, cum ar fi digitalizarea, energia neutră din punct de vedere al emisiilor de CO₂ și Power-to-X.