Module logice
Module logice și de comunicații
Modulele noastre logice și de comunicații modulare preiau comutarea și controlul semnalelor IO în cadrul aplicațiilor simple cu număr mic până la mediu de canale. Pe piața modulelor logice, sistemul de relee logice PLC logic combină conexiunile logice, de interfață și la nivel de câmp într-o singură soluție compactă. În cazul aplicațiilor descentralizate conectate la un controler supraordonat, sistemul de relee de la distanță Gateway Ethernet INTERFAȚĂ PLC îți oferă o soluție flexibilă, care economisește spațiu, cu până la 56 de canale IO. Integrează cu ușurință releele tale în rețea.
Categorii de produse
Avantaje
- Configurație flexibilă a canalelor (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) și design compact pentru aplicații simple cu număr mic până la mediu de canale în cutii de comutare descentralizate
- Conexiune multi-protocol datorită modulului de rețea inovator cu chipset de înaltă performanță (PROFINET clasa C și redundanță S2)
- Integrare intuitivă și rapidă în nivelul de control datorită compatibilității cu software-ul de control stabilit
- Disponibilitate ridicată datorită elementelor de comutare conectabile în modulele logice și de comunicații
- Combinare flexibilă: Echipați fiecare canal individual în funcție de cerințele aplicației
- Cablare eficientă datorită tehnologiei de conectare push-in și a variantelor speciale pentru cablarea senzorilor și actuatorilor
Module logice Combinați modulele releu și analogice cu funcții logice și software intuitiv
Pe piața modulelor logice, sistemul logic de relee PLC logic combină pentru prima dată conexiunile logice, de interfață și conexiunile de câmp într-o singură soluție. Astfel poți comuta și controla semnale I/O cu un singur sistem compact. Combină, după caz, modulul logic cu modulele releu și analogice adecvate. Designul modular permite posibilități multiple de utilizare.
Module de comunicații Sistem de releu la distanță cu conexiune la rețea: Soluția descentralizată pentru aplicații simple cu un număr mic până la mediu de canale
Gateway Ethernet INTERFAȚĂ PLC: sistemul modular de relee la distanță suportă aplicații simple cu până la 56 de canale I/O. Integrează cu ușurință releele tale în rețea. Beneficiați de flexibilitate ridicată și configurare intuitivă datorită compatibilității cu software-ul de control stabilit. Modulele noastre scalabile pentru cutia de comutare descentralizată oferă o economie de spațiu de până la 65 %, ceea ce le face o completare economică a soluțiilor clasice de I/O la distanță.