Zubehör Zubehör HierfindenSieunserevielfältigenSteckmodulvarianten sowie Relais haltebügel für alle Relaissockel und verschie- dene Anforderungen. l e u d o m s i a l e R - e t a t S - d i l o S d n u e h c s i n a h c e m o r t k e E l Steckmodule Beschreibung Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4, mitBrückengleichrichter,Eingangsspannung: 12 V AC …230 V AC Typ RIF-BR-12-230AC Art.-Nr. 2907060 Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mitFreilaufdiode undLEDgelb,Eingangsspannung: 12 V DC …24 V DC±20 %,PolaritätA1-,A2+ RIF-LDM-12-24DC 2907057 Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mitFreilaufdiode undLEDgelb,Polarität:A1+,A2-,Eingangsspannung: 110 V DC±20 % RIF-LDP-110DC Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mitFreilaufdiode undLEDgelb,Polarität:A1+,A2-,Eingangsspannung: 12 V DC …24 V DC±30 % RIF-LDP-12-24DC Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mitFreilaufdiode undLEDgelb,Polarität:A1+,A2-,Eingangsspannung: 48 V DC …60 V DC±20 % RIF-LDP-48-60DC 2900941 2900939 2900940 Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mit Varistor undLEDgelb,Eingangsspannung: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC±20 % Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mit Varistor undLEDgelb,Eingangsspannung: 12 V AC …24 V AC / DC±20 % Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mit Varistor undLEDgelb,Eingangsspannung: 48 V AC …60 V AC / DC±20 % RIF-LV-120-230AC/110DC 2900944 RIF-LV-12-24UC RIF-LV-48-60UC 2900942 2900943 Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mitRC-Glied, Eingangsspannung: 120 V AC …230 V AC / DC±20 % RIF-RC-120-230UC 2900951 Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mitRC-Glied, Eingangsspannung: 12 V AC …24 V AC / DC±20 % Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mitRC-Glied, Eingangsspannung: 48 V AC …60 V AC / DC±20 % RIF-RC-12-24UC RIF-RC-48-60UC 2900949 2900950 Steckmodul zur Erweiterung eines Relaismoduls zu einem Zeitrelais, 3 Zeitfunktionen,4 Zeitbereiche,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4, Eingangsspannung: 12 V DC …24 V DC RIF-T3-24UC 2902647 Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mit Varistor, Eingangsspannung: 120 V AC …230 V AC / DC±20 % RIF-V-120-230UC Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mit Varistor, Eingangsspannung: 12 V AC …24 V AC / DC±20 % Steckmodul,zurMontageaufRIF-1,RIF-2,RIF-3undRIF-4,mit Varistor, Eingangsspannung: 48 V AC …60 V AC / DC±20 % RIF-V-12-24UC RIF-V-48-60UC 2900948 2900945 2900947 14 PhoenixContact