Optimizarea producției bazată pe inteligență artificială cu MLnext Analiza inteligentă a datelor pentru procese de producție eficiente și cu economie de resurse.

Inteligența artificială reprezentată abstract pe un fundal negru

Provocare


Dashboard cu prezentare generală a datelor de producție

Expertiză privind datele pentru instalații de producție digitale

Datele sunt fundamentul digitalizării, dar odată cu creșterea rețelelor și cerințele de securitate sporite, acestea devin din ce în ce mai complexe în utilizare și analiză. Gestionarea corectă a datelor reprezintă o componentă esențială pentru digitalizarea instalațiilor de producție. În prezent, datele pot fi găsite în numeroase utilaje și instalații ale unei unități de producție. În ceea ce privește analiza, datele oferă, de exemplu, o perspectivă asupra consumului de diverse resurse, cum ar fi aerul comprimat sau apa. Analiza datelor bazată pe învățare automatizată oferă numeroase avantaje comparativ cu analizele manuale ale datelor. Pe lângă o analiză automatizată și mult mai rapidă a datelor, utilizatorii beneficiază de scalabilitatea de la mașini individuale, instalații complete până la procese de producție întregi.

Soluție


Recomandări bazate pe inteligență artificială pentru optimizarea proceselor de producție inteligente

Phoenix Contact oferă, prin soluțiile inteligente MLnext, o modalitate simplă de creare și utilizare a modelelor de învățare automatizată pentru producție. Astfel, pot fi utilizate rețele neuronale pentru a identifica automat problemele din procesele de producție și a le asocia cu recomandări de acțiune. În fabrica PLCnext de la Phoenix Contact, utilizarea soluțiilor bazate pe MLnext a dus deja la creșteri ale productivității de 10 % într-un timp foarte scurt. De asemenea, ar putea fi realizate cicluri mai scurte de implementare a noilor soluții, ceea ce ar duce la o rentabilitate mai rapidă a investiției (ROI). De exemplu, pentru a detecta în timp util anomaliile din fabrică, soluțiile MLnext oferă posibilitatea de evaluare a datelor prin învățare automatizată, precum și efectuarea de optimizări în mod rapid, simplu și precis.

Analiza datelor în producție

Flexibilitate maximă cu MLnext

Modelul învață ce măsuri de optimizare pot fi utilizate pe baza activităților de consum anterioare. Modificările actuale, cum ar fi scăderea temperaturii mediului ambiant într-o instalație, sunt luate automat în considerare și incluse în analiză. În practică, nu există limite pentru utilizarea soluțiilor MLnext. Posibilele domenii de utilizare pot fi, de exemplu, întreținerea predictivă sau optimizarea proceselor din instalațiile de producție. Producția de electronice PLCnext Factory de la Phoenix Contact a implementat pentru prima dată peste tot utilizarea la nivel de utilaj a inteligenței artificiale cu ajutorul soluțiilor MLnext. În concluzie, de atunci, stările componentelor din interiorul utilajului pot fi înregistrate mai simplu. Pe baza acestui rezultat, în viitor se vor efectua analize suplimentare ale datelor pentru întreținerea bazată pe starea tehnică (mentenanță predictivă).

Avantaje

  • Soluție gata de utilizare fără a fi necesare cunoștințe prealabile, deoarece rețelele neuronale sunt create automat
  • Parametrizarea în loc de programare permite o adaptare rapidă și fără erori a soluției
  • Transparență datorită înregistrării automate și a vizualizării creării și execuției modelului
  • Identificare rapidă a celui mai bun model datorită comparației integrate și intuitive a modelelor
Logo MLnext Framework
Logo MLnext Execution
Logo MLnext Creation
Logo MLnext Framework

MLnext Framework este adecvat pentru programatorii de limbaje de nivel înalt pentru o prezentare generală rapidă și simplă a datelor. Utilizatorii beneficiază și de o selectare rapidă a datelor relevante. În conformitate cu normele de securitate a datelor în vigoare în prezent, MLnext Framework oferă o bază Open Source care poate fi rulată pe PLCnext Technology sau alte platforme independente de hardware. Biblioteca de programare implementează constant o varietate de (noi) abordări din cercetare, care sunt utilizate în PLCnext Factory și au dus deja la o creștere a productivității cu 10 %. De asemenea, sunt realizate cicluri de implementare mai scurte. Toate informațiile sunt incluse în elaborarea viitoare a soluțiilor privind MLnext.

Logo MLnext Execution

MLnext Execution oferă un software independent de platformă pentru execuția rețelelor neuronale. Soluția poate fi utilizată în mod flexibil, fie la nivel de control, fie pe un server IT local sau în cloud. Soluțiile dezvoltate pot fi testate, îmbunătățite și comparate în mediu. Fluxul de date necesar este creat aici de fișierele de configurare. Pentru a efectua apoi prelucrarea în prealabil, prognoza, prelucrarea ulterioară și stocarea seturilor de date, se definește în acest scop originea datelor. Interfața web intuitivă monitorizează comportamentul timpului de funcționare. Aceasta oferă informații asupra funcționalității și timpilor de execuție. În plus, sunt dezvoltate cu ușurință soluții noi pe aceeași platformă fără a întrerupe procesele deja integrate. Modificările pot fi făcute în mod flexibil de către utilizatori, partenerul de service sau experții de la Phoenix Contact. Posibilitatea de completare a fluxurilor de date pe durata timpului de funcționare oferă utilizatorilor un nivel ridicat de flexibilitate.

Logo MLnext Creation

MLnext Creation permite crearea și parametrizarea rețelelor neuronale. Întrucât aplicația funcționează pe baza unui fișier de configurare, nu sunt necesare cunoștințe de programare. Datorită înregistrării automate, toate etapele de prelucrare sunt înregistrate individual și se generează o raportare standardizată. Pentru a alege rețeaua neuronală optimă pentru aplicație, mai multe modele pot fi comparate rapid între ele. Fișierul de configurare este apoi adaptat pe baza rapoartelor.

Descarcă
Utilizează MLnext în producția ta

Utilizează versiunea de încercare pentru a te familiariza cu MLnext.

Către PLCnext Store
Logo MLnext

Contact


Fotografie de grup cu echipa de experți pentru fabrica digitală
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Suntem aici să te sprijinim pe drumul către o fabrică eficientă, sustenabilă și sigură.

Produse


Persoană cu o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.