Sustenabilitate bazată pe date Sustenabilitate prin soluții bazate pe date: ia decizii în cunoștință de cauză, optimizează procesele operaționale, consolidează afacerea și menține succesul sustenabil - pas cu pas împreună către Net Zero.

Părțile interesate ale fabricii sustenabile

Transparența datelor reprezintă cheia pentru mai multă eficiență și sustenabilitate

Datele reprezintă baza unei fabrici sustenabile. Pentru a obține cea mai mare transparență posibilă în ceea ce privește consumul și procesele, acestea trebuie mai întâi colectate și analizate. Acesta este primul pas către sustenabilitate. Numai cei care știu unde sunt utilizate resursele lor pot dezvolta pârghii pentru a reduce consumul și a optimiza procesele. Pe lângă implementarea de tehnologii noi cu cerințe de securitate cibernetică deosebit de ridicate și conectivitatea OT și IT, prevederile legale în materie de sustenabilitate sunt, de asemenea, în creștere. Cu Digital Factory now, oferim soluții scalabile dintr-o singură sursă pentru toți factorii de decizie, pentru a trece peste provocările zilnice ale fabricii viitorului - fie pentru fabricile existente, fie pentru cele noi.

Deschiderea tehnologiei PLCnext Technology facilitează conectarea în siguranță a OT și IT și operarea diferitelor interfețe. Acum putem nu numai să producem mai eficient și, prin urmare, mai sustenabil, ci și să ne protejăm proprietatea intelectuală.

Domnul Vishal Patil, Director general IT și automatizare
Vishal Patil, director general IT și automatizare la Serum Institute of India

Pas cu pas către un viitor sustenabil Soluțiile deschise, scalabile și sigure Digital Factory now pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru creșterea bilanțului de sustenabilitate – modulare și flexibile, de la blocuri terminale modulare simple la servicii inteligente

Pictogramă Date de consum
Pictogramă Evaluarea datelor
Pictogramă Securitatea cibernetică în fabrica digitală
Pictogramă Dashboard MLnext
Pictogramă Date de consum

Mai multă sustenabilitate prin scalabilitate și digitalizare:
costurile energetice pot reprezenta aproximativ 10 % din costurile de producție. În domeniile energointensive, această cifră ajunge până la 40 %. Utilizarea eficientă a resurselor valoroase nu numai că reduce costurile. Ci contribuie, de asemenea, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și sporește bilanțul de sustenabilitate al companiei tale.
Cu soluțiile noastre Digital Factory now, te ajutăm să obții transparență pentru datele de consum.

  • Integrare și interoperabilitate: soluțiile noastre de tablou electric pot fi integrate perfect în sistemele existente, ideale pentru aplicațiile în zone industriale dezafectate în care infrastructurile existente trebuie modernizate fără a perturba operațiunile în curs.
  • Modularitate și flexibilitate: produsele noastre modulare oferă un grad ridicat de flexibilitate și pot fi personalizate pentru a îndeplini cerințe specifice, de la blocurile terminale modulare până la serviciile inteligente complexe.
  • Siguranță pentru viitor prin digitalizare: soluțiile noastre de digitalizare și automatizare sub formă de Toolbox permit soluții personalizate pentru fiecare aplicație.

Pictogramă Evaluarea datelor

Modernizează instalația existentă fără intervenții majore și fără pierderea certificărilor și aprobărilor. De la blocuri terminale modulare simple până la servicii inteligente complexe, oferim soluții scalabile pentru sistemele industriale mici și mari. Printre acestea se numără Data Collection Box versatilă și Secure Edge Box pentru comunicarea securizată a datelor.

Soluții scalabile:
Data Collection Box oferă, de exemplu, soluția potrivită pentru integrarea inteligentă. Combinația inteligentă și personalizabilă formată din PLCnext Control, I/O-uri și module de măsurare într-o carcasă compactă permite instalarea rapidă și simplă pe utilajele și instalațiile existente în fabrica Digital Factory – acest lucru fiind realizat fără pierderea certificărilor precum CE și UL.

Prin combinarea scalabilității și a digitalizării, soluțiile noastre optimizează procesele, crescând în același timp eficiența și securitatea.

Mai multe despre colectarea datelor
Pictogramă Securitatea cibernetică în fabrica digitală

Procesarea datelor în OT, Edge, IT sau cloud: utilizează datele stocate și normalizate pentru mai multă OEE și sustenabilitate. Fie că este vorba de aplicații în zone verzi sau zone industriale dezafectate, te sprijinim în ceea ce privește utilizarea optimă a datelor tale cu un efort minim invaziv.
Transmite-ți datele către orice sistem OT, IT și cloud; datorită soluțiilor noastre deschise și scalabile, nu există limite pentru procesarea fără probleme a oricărui tip de date. Asigură-ți datele cu soluțiile Edge în conformitate cu CRA.

Mai multe despre OT întâlnește IT
Pictogramă Dashboard MLnext

Potențialele ascunse pot fi descoperite în acest moment cu o analiză a datelor bazată pe inteligență artificială. De exemplu, pentru a detecta în timp util anomaliile din fabrică, soluțiile MLnext oferă posibilitatea de evaluare a datelor tale prin învățare automatizată, precum și efectuarea de optimizări în mod rapid, simplu și precis. Vei obține o imagine de ansamblu asupra tuturor mediilor, cum ar fi aerul și apa. Evaluarea datelor bazată pe învățare automatizată oferă o multitudine de avantaje în comparație cu analizele manuale ale datelor. Pe lângă evaluarea automatizată a datelor, utilizatorii pot beneficia în acest moment de scalabilitate pentru întregi procese de producție.

Mai multe despre detectarea anomaliilor
Noul document în format electronic
Sustenabilitate bazată pe date: activități economice mai inteligente cu ajutorul datelor

Dorești să afli mai multe despre sustenabilitatea bazată pe date? Atunci, descoperă documentul nostru în format electronic „Sustenabilitate bazată pe date - activități economice mai inteligente cu ajutorul datelor”. Află cum tehnologiile bazate pe date fac industria mai sustenabilă și mai eficientă. Documentul în format electronic arată cum pot companiile să utilizeze digitalizarea, automatizarea și analiza inteligentă a datelor pentru a-și optimiza procesele de producție, reduce consumul de energie și a obține un succes economic pe termen lung.

Către documentul în format electronic
Imagine de titlu a documentului în format electronic „Sustenabilitate bazată pe date”
Logo Digital Factory now

Avantaje

  • Reducerea gazelor cu efect de seră și îndeplinirea directivelor privind obiectivele de mediu
  • Utilizarea serviciilor suplimentare pe platformele IIoT datorită stabilirii conectivității pe teren de la OT la IT
  • Transparență simplă și rapidă pentru toate datele de consum ale liniilor de producție individuale și zonele de proces până la senzorul individual
  • Achiziție de date fără impact semnificativ asupra procesului de producție sau pierderea certificării CE/UL cu Data Collection Box
Broșură tehnică
Începe astăzi: șase pași către o fabrică sustenabilă

Cu datele pe care le generezi, deții deja cheia pentru o fabrică sustenabilă. Află din ghidul nostru gratuit care sunt măsurile simple și concrete pe care le poți lua pentru a face primii pași importanți către un viitor sustenabil.

Solicită broșura tehnică
Net Zero

Totul dintr-o singură privire: contorizarea și raportarea utilităților De la senzor la cloud – deschis pentru fiecare fabrică și fiecare aplicație, de la măsurare la analiză

Prezentare generală a sistemului Digital Factory now