Disponibilitate și reziliență sporite ale infrastructurilor critice Cu ajutorul inteligenței Edge sigure și al redundanței în cloud, asigurăm timp de funcționare și securitate maxime pentru infrastructurile critice. Monitorizarea în timp real pentru acțiuni imediate reduce riscurile și vă protejează procesele. Rămâneți în conformitate, evitați timpii de nefuncționare și vă creșteți eficiența.

Colaborarea HIKAR în aplicație așa cum este descrisă în aplicația clientului.

Profilul clientului


Logo-ul HIKAR

Împreună cu HIKAR Canada, am implementat o soluție pentru una dintre primele cinci companii de consultanță în inginerie și mediu din lume. Colaborarea se concentrează pe transformarea digitală a infrastructurii critice a clientului. Rezultatul: asigurarea unei mai mari eficiențe, a securității și a scalabilității în unitățile comerciale din America de Nord.

Cooperarea noastră cu Phoenix Contact se bazează pe o coordonare tehnică puternică și pe o responsabilitate comună. Acest lucru ne-a permis să oferim o platformă scalabilă, edge-to-cloud, în care clienții pot avea încredere și pe care o pot extinde fiabil.

Kartik Kapta - Hikar Canada, Președinte al Comitetului Executiv

Provocare


Echipa de dezvoltare HIKAR discută soluția clientului în biroul de inginerie

Înregistrarea datelor critice de mediu și de funcționare

Clientul operează numeroase locații la distanță unde sunt generate date critice de mediu și operaționale. Cu toate acestea, sistemele tradiționale patentate nu ofereau deschiderea și capacitățile de procesare a datelor necesare pentru un mediu multi-cloud, în timp real.
Clientul final s-a confruntat cu o serie de provocări complexe care au necesitat o soluție robustă și inovatoare. Mediile Brownfield existente cuprindeau mai multe dispozitive de câmp care funcționau cu protocoale diferite, ceea ce făcea dificilă integrarea. În plus, exista o mare dependență de achiziția de date manuală în locații dispersate geografic, ceea ce a cauzat ineficiență și a crescut riscul de erori.
Lipsa unui sistem sigur, standardizat și redundant de înregistrare a datelor a îngreunat operațiunile. În timp ce integrarea perfectă în timp real a dispozitivelor Edge în platforma cloud a clientului și a utilizatorului final a fost esențială pentru succes. Pentru a funcționa fiabil în scenarii critice pentru afaceri, soluția a trebuit să îndeplinească, de asemenea, cerințe stricte de securitate cibernetică și să asigure un timp de funcționare continuu.
În cele din urmă, scalabilitatea a fost o cerință cheie: capacitatea de a implementa, opera și întreține zeci de locații aflate la distanță unele de altele cu acces la distanță a fost esențială pentru atingerea eficienței operaționale și a rentabilității pe termen lung.

Soluție


Tablou electric în aplicația clientului

Un ecosistem combinat care asigură colectarea, validarea și securitatea datelor

Bazându-se pe PLCnext Technology Ecosystem, HIKAR a livrat cu succes soluția SIEN (Secured Intelligence Edge Node). Aceasta este o soluție hardware și software completă. În esență, AXC F 2152 servește drept bază hardware sigură, deschisă și rezistentă la atacuri cibernetice. În plus, pachetul software SIEN de la HIKAR oferă funcții puternice, inclusiv integrarea Plug-and-Produce a diverselor dispozitive de câmp și un istoric local cu redundanță sigură a datelor. De asemenea, soluția permite transferul de date în timp real, de la un capăt la altul, de la Edge atât către cloud-ul clientului, cât și către cloud-ul utilizatorului final. Această soluție este securizată prin protocoale criptate MQTT/HTTPS. Arhitectura este consolidată de un proiect de rețea Zero Trust și garantează securitate maximă.
Dezvoltată pentru aplicații critice de mediu, soluția SIEN garantează disponibilitate ridicată și fiabilitate operațională. O probă de concept comună, inițiată de HIKAR, a confirmat arhitectura soluției și a demonstrat performanța PLCnext Technology, ceea ce a dus la o satisfacție ridicată a clientului. În urma unui proiect pilot finalizat cu succes, 65 de locații au fost implementate în faza 1 în colaborare cu HIKAR; extinderea completă la 130 de locații este planificată în următoarele 24 de luni.
Acest ecosistem integrat asigură colectarea, validarea, securizarea și transferul simultan al datelor din teren către mai multe destinații cloud. Acest lucru asigură transparență maximă, securitate și scalabilitate.

Avantaje

  • Disponibilitate crescută datorită comunicațiilor redundante, controlerului Edge sigur și stocării neîntrerupte a datelor
  • Monitorizarea stării activelor pentru pompe, ventilatoare, senzori și alte componente critice
  • Eliminarea achiziției de date manuale în peste 65 de locații
  • Timp de inginerie și implementare cu 60% mai rapid datorită arhitecturii SIEN preconfigurate și deschiderii PLCnext Technology
  • Îmbunătățirea sustenabilității prin utilizarea optimizată a dispozitivelor și reducerea consumului de energie
  • Proiectare complet conformă cu IEC 62443 care acceptă aplicații la distanță rezistente la atacuri cibernetice
  • Arhitectură scalabilă, pregătită pentru extinderea rapidă la peste 130 de locații fără modificări structurale
  • Integrare multi-cloud în timp real, fără întreruperi, care asigură transparența continuă a mediului și conformitatea cu reglementările

Contact


Fotografie de grup cu echipa de experți pentru fabrica digitală
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Suntem aici să te sprijinim pe drumul către o fabrică eficientă, sustenabilă și sigură.

Produse


Persoană cu o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ați găsit încă produsul potrivit?

Nu ezitați să ne contactați. Vă oferim consultanță și găsim împreună soluția optimă.

Concluzie


Prin combinarea ecosistemului de automatizare deschis și securizat cibernetic de la PLCnext Technology cu inteligența noastră SIEN Edge, am reușit să simplificăm semnificativ ingineria și să realizăm implementări coerente și repetabile în mai multe locații.

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, COO
Echipa HIKAR într-un mediu de birou, discutând despre arhitectura aplicației prezentate

Prin utilizarea PLCnext Technology Ecosystem în colaborare cu HIKAR, operatorii de infrastructuri critice pot obține disponibilitate și reziliență mai mari. Soluția SIEN integrată asigură o inteligență Edge securizată, redundanță în cloud și fluxuri de date în timp real, elimină procesele manuale și asigură conformitatea cu standardele IEC 62443.
Această abordare nu numai că maximizează timpul de funcționare și fiabilitatea, dar permite și întreținerea predictivă. Integrarea multi-cloud și aplicarea scalabilă în zeci de locații la distanță asigură o mai mare sustenabilitate, securitate cibernetică și eficiență. Acest lucru stabilește un nou punct de referință pentru transformarea digitală în infrastructurile critice.