Creșterea productivității Optimizarea proceselor, economisirea resurselor și creșterea eficienței totale a echipamentelor.

Producție: angajați în fața unei instalații cu tabletă și date despre instalație pe dashboard

Reducerea timpilor de nefuncționare și creșterea simultană a calității procesului Optimizarea direcționată a proceselor în timpul funcționării

Cu cât producția și lanțurile de procese funcționează mai eficient, cu atât situația costurilor și a marjelor este mai favorabilă. Soluțiile noastre Digital Factory now oferă vizibilitate completă asupra tuturor datelor de proces. Vino alături de noi pe calea către o producție inteligentă: de la un management al proceselor eficient din punct de vedere al resurselor, la o producție flexibilă – toate acestea într-o rețea complet securizată.
Obiectivul: creșterea eficienței totale a echipamentelor (OEE). Scopul este reducerea opririlor neplanificate și, în același timp, îmbunătățirea calității și a volumului de producție. Transparența obținută face vizibile potențialele de optimizare în fabrica digitală. Pe calea către mai multă sustenabilitate, productivitatea este, de asemenea, crescută ca efect secundar.

Mai multă productivitate prin analiza inteligentă a datelor și învățarea automatizată

Cu soluția noastră pentru producție inteligentă, am putut îndeplini simplu și rapid cerințele de securitate pentru aplicația cu roboți. Implementarea a fost posibilă cu un efort redus.

Tom Hammerbacher, Inginer Soluții – Știință informatică
Tom Hammerbacher
Podcast
Podcast despre optimizarea producției pe baza inteligenței artificiale

În podcast, Tom Hammerbacher explică modul în care echipa sa utilizează învățarea automatizată pentru a îmbunătăți consumul de energie al clienților săi.
De asemenea, acesta explică modul în care se utilizează inteligența artificială în practică. Tehnologia de automatizare de la Phoenix Contact joacă un rol important în acest caz. De asemenea, vei afla mai multe despre modul în care tehnologiile și soluțiile actuale sunt testate și utilizate în fabrica noastră internă.

Ascultă podcastul acum
Podcast despre optimizarea producției pe baza inteligenței artificiale pe smartphone

Până la 50 % din energie poate fi economisită prin intermediul unei proiectări corecte și a unei funcționări eficiente a sistemelor cu pompe


Exemplu practic: optimizarea pompelor și motoarelor trifazate în sensul All Electric Society Eficient și economic: poți reduce consumul de energie și costurile operaționale cu ajutorul soluțiilor bazate pe date și al sistemelor deschise

Motoare trifazate în industria de proces
Dashboard MLnext cu consumuri pentru optimizare
Producția de becuri în industria sticlei
Motoare trifazate în industria de proces

Dispozitivele precum EMpro și senzorii pentru temperatură, vibrații și presiune pot fi utilizați pentru a colecta date importante despre operarea motoarelor trifazate. Pentru a monitoriza și optimiza consumul de energie și performanța motoarelor, datele colectate sunt analizate în aplicația software MLnext.

Dashboard MLnext cu consumuri pentru optimizare

Prin integrarea soluțiilor bazate pe date și a sistemelor deschise precum MLnext și PLCnext Technology de la Phoenix Contact, motoarele trifazate pot fi monitorizate și controlate în mod optim. PLCnext Technology este un ecosistem deschis și flexibil care permite integrarea modelelor de învățare automatizată și a altor tehnologii moderne. Acest lucru permite monitorizarea și optimizarea continuă a motoarelor prin realizarea de previziuni cu privire la starea motoarelor și inițierea în timp util a măsurilor de întreținere.

Producția de becuri în industria sticlei

În domenii critice precum procesele termice din industria sticlei, chimică sau a oțelului, pompele redundante funcționează adesea ani de zile în aplicații sau clase de performanță greșite sau sunt dimensionate incorect de la început. Acest lucru duce la costuri ridicate de operare și depozitare. Prin monitorizarea și analiza continuă a datelor de funcționare, astfel de ineficiențe sunt identificate și rectificate într-un stadiu incipient.
Monitorizarea bazată pe date permite detectarea într-un stadiu incipient a garniturilor și diafragmelor defecte. Acest lucru reduce costurile și crește siguranța și eficiența.

Creșterea inteligentă a nivelului de automatizare, luând în considerare aspectele economice Cu 30 - 50 % mai ieftin decât o abordare MES clasică: automatizează, analizează și optimizează procesele în mod direcționat pentru o eficiență mai mare, reducând în același timp costurile

Smart Production Cabinet
PLCnext Engineer
Stație de operator modulară
Smart Production Cabinet

Smart Production Cabinet compact controlează utilaje, monitorizează instalații și furnizează diagnostice importante. Datorită structurii modulare, poți alege combinația potrivită de configurații prefabricate sau personalizate. De asemenea, poți realiza propria soluție pe baza acestui design.

PLCnext Engineer

Smart Production Library este o colecție de blocuri funcționale și elemente de vizualizare pentru construirea propriului standard de automatizare deschis. Cu un efort de programare minim, funcțiile importante de control, monitorizare și de diagnosticare pot fi implementate și se pot utiliza vizualizări adecvate. Vizualizarea bazată pe serverul web HMI PLCnext integrat este generată automat pe bază de reguli din programul de aplicație și poate fi, de asemenea, extinsă individual.

Instruirile adecvate și descrierile clare te ajută să implementezi un standard de automatizare utilizabil la nivel global pentru instalațiile tale.

Descarcă software-ul acum
Stație de operator modulară

Datorită schimbării rolului oamenilor, este necesar să se creeze interfețe MMI adecvate pentru interacțiunea dintre om și utilaj. Stația de operator modulară de la Phoenix Contact combină cele mai înalte cerințe privind robustețea și designurile subțiri și ergonomice și le îmbină cu modalități de operare inteligente și performante. Stațiile de operator modulare sunt încorporate în instalații fără niciun efort suplimentar de proiectare. Sunt necesare doar sursa de alimentare și conexiunea la rețea.
Stațiile de operator sunt echipate cu un IPC-65-PC și un Web-Client integrat (opțional și cu un sistem de operare Windows deschis). Acestea oferă o performanță flexibilă, dimensiuni diferite ale ecranului și mai multe opțiuni de operare, cum ar fi caseta cu butoane, tastatura, mouse-ul sau cititorul RFID.

Află mai multe despre stația de operator modulară

Cu soluția noastră de producție inteligentă am putut implementa cerințele de siguranță ale instalației pentru utilizarea robotului în producția noastră rapid, simplu și cu efort redus.

Sven Helmsen, Suport producție SMT
Sven Helmsen

Compact și deschis pentru cerințele tale individuale

Imagine interactivă: topologie a producției inteligente cu reprezentarea funcțiilor
Stație de operator
Stația de operator modulară de la Phoenix Contact este soluția MMI ideală. Acesta combină cele mai înalte cerințe privind robustețea cu un design ergonomic subțire și le îmbină cu modalități de operare inteligente și performante. Stațiile de operator modulare pot fi încorporate în instalații fără niciun efort suplimentar de proiectare. Se caracterizează, de asemenea, prin performanța lor scalabilă, dimensiunea ecranului și diversele interfețe de utilizator (Push Botton Box, tastatură, mouse, cititor RFID).
Stație de operator
Vehicule ghidat automat
Flexibilitate la cel mai înalt nivel: Îți oferim soluții pentru electrificarea și automatizarea vehiculelor ghidate automat: control, siguranță, navigare, electrificare, comunicare și energie. Pentru un vehicul ghidat automat în care componentele sunt armonizate, iar funcțiile pot fi adaptate sau extinse în mod flexibil și simplu.
Vehicule ghidat automat
Smart Production Cabinet
Automatizare simplă și rentabilă: combinația dintre Smart Production Cabinet compact și Smart Production Library inteligent permite controlul și monitorizarea instalațiilor și a utilajelor, precum și generarea de diagnostice relevante. Datorită structurii modulare, poți alege combinația potrivită pentru tine din configurații predefinite sau personalizate și, prin urmare, poți realiza aplicații complet personalizate.
Smart Production Cabinet
Cloud
Disponibilitatea datelor la nivel global implementată simplu și sigur: producția bazată pe cloud poate fi interconectată la nivel mondial și între locații. Cu Digital Factory now ai de ales: poți utiliza platforma IIoT Plug-and-Play de înaltă performanță Proficloud.io de la Phoenix Contact sau orice altă platformă cloud datorită deschiderii soluțiilor noastre.
Cloud

Avantaje

  • Automatizare rapidă și modulară a utilajelor și a instalațiilor descentralizate pentru o mai mare eficiență a proceselor
  • Îmbunătățirea calității producției prin monitorizarea și optimizarea proceselor bazate pe inteligență artificială cu ajutorul învățării automatizate (MLnext)
  • Proces de luare a deciziilor mai rapid prin monitorizare bazată pe stare și mentenanță predictivă
  • Creșterea cantității de producție prin intermediul PLCnext Technology Ecosystem deschis și puternic, împreună cu standardul de automatizare în producția inteligentă

Întrebări frecvente de la producătorii de utilaje și instalații

Pictogramă Digital twin
Eficiența energetică și reducerea costurilor
PLCnext Control
Pictogramă Digital twin

Asset Administration Shell (AAS) de la Phoenix Contact servește drept digital twin și permite schimbul standardizat de date între diferite sisteme. Beneficiază de transparență și securitate îmbunătățită a datelor, de procese mai eficiente datorită integrării fără probleme.

Eficiența energetică și reducerea costurilor

Phoenix Contact oferă soluții de automatizare precum PLCnext Technology, care permite un control flexibil și scalabil. Această tehnologie sprijină integrarea energiilor regenerabile și optimizează consumul de energie prin control inteligent. Acest lucru îți permite să reduci consumul de energie și costurile de operare pe termen lung și să acționezi mai sustenabil.

PLCnext Control

Soluțiile de securitate industrială de la Phoenix Contact, cum ar fi echipamentele certificate din familia PLCnext Control, oferă protecție completă împotriva atacurilor cibernetice. Astfel, îți crești securitatea sistemului și protejezi instalațiile de defecțiuni și pierderi de date.

Întrebări frecvente de la operatorii din fabrici

Pictogramă Reducerea costurilor energetice
Pictogramă Automatizare modulară
Pictogramă Fabrică sustenabilă
Pictogramă Reducerea costurilor energetice

Sistemele de stocare a energiei și managementul conexiunii de alimentare de la Phoenix Contact permit utilizarea și stocarea eficientă a energiilor regenerabile.
Pentru reducerea costurilor energetice, stabilizarea necesarului de energie, contribuția la sustenabilitate.

Pictogramă Automatizare modulară

Soluțiile modulare de automatizare și rețelele campus 5G de la Phoenix Contact oferă opțiuni flexibile și rapide de personalizare.
Pentru o flexibilitate sporită a producției și timpi de răspuns mai rapizi la cerințele pieței.

Pictogramă Fabrică sustenabilă

Datorită interconectării sectoarelor și a indicilor de CO₂ furnizați de Asset Administration Shell, este posibilă o vizualizare unitară și optimizarea fluxurilor de energie. Pentru reducerea amprentei de CO₂, respectând în același timp standardele de mediu pentru o producție sustenabilă.