Contorizarea și raportarea eficientă a utilităților la MCH Messecenter Herning Modernizare flexibilă pentru o mai mare transparență și o facturare precisă a energiei

Vedere aeriană a centrului expozițional din Herning

Profilul clientului


Analiza consumului de energie pe monitorul desktop

Un centru expozițional cu o infrastructură complexă

Centrul expozițional MCH Herning este unul dintre cele mai mari spații pentru evenimente din Danemarca. Dezvoltat de-a lungul deceniilor, acesta cuprinde mai multe pavilioane, un stadion și zone de servicii extinse. Această diversitate face din acest centru o locație plină de viață pentru târguri și evenimente internaționale, dar și o provocare atunci când vine vorba despre înregistrarea transparentă a consumului de energie.

Provocare


Planul de amplasament al complexului de clădiri cu zonele de parcare marcate

Crearea transparenței fără oprirea operațiunilor

Operatorii s-au confruntat cu o sarcină dificilă: cum poate fi implementată o soluție modernă de monitorizare a energiei fără modificarea fundamentală a infrastructurii existente? Facturarea trebuia să fie mai precisă și să se bazeze pe utilizator, dar în același timp era necesar ca operațiunile curente să continue fără întreruperi.

Soluție


Framework IIoT cu monitorizare energie și componente hardware

Un sistem care crește odată cu dumneavoastră și oferă rezultate imediate

În loc să reproiecteze totul, cei responsabili au optat pentru o modernizare inteligentă. Phoenix Contact a dezvoltat un concept care se integrează perfect în structura existentă și poate fi extins pas cu pas.
Baza este formată din dispozitive de măsurare a energiei din seria EEM, care înregistrează direct consumul. Edge-PC EPC 1522 este utilizat pentru a grupa datele la nivel local, a le preprocesa și a le transfera criptat în siguranță către platforma de cloud Proficloud.io. Acestea sunt disponibile în dashboard intuitive, inclusiv funcții de export și raportare pentru o facturare simplă.
Ce este special: soluția este modulară și deschisă. Clădirile noi sau contoarele suplimentare pot fi integrate în orice moment, fără conversii majore. Datorită framework-ului IoT și a standardelor deschise, pot fi integrate chiar și dispozitive de la alți producători. Rezultatul este un sistem flexibil care crește odată cu cerințele și creează imediat transparență.

Instalație industrială cu dashboard energetic afișat pe monitor

Avantaje

  • Facturarea precisă și transparentă a energiei
  • Soluție scalabilă pentru structuri de clădiri stabilite
  • Conexiune cloud sigură și operare simplă
  • Apeluri de service reduse datorită accesului la distanță
  • Bază pentru optimizarea și sustenabilitatea viitoare
Echipa discută analiza datelor pe un ecran

Concluzie: calea către o eficiență sporită începe cu transparența

Odată cu introducerea monitorizării energiei, Messecenter Herning a făcut un pas decisiv către transparență și eficiență. Soluția nu numai că permite facturarea pe bază de utilizator, dar creează și baza pentru decizii sustenabile și extinderi viitoare – fără a afecta operațiunile curente.

Date de contact


Fotografie de grup cu echipa de experți pentru fabrica digitală
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Suntem aici să te sprijinim pe drumul către o fabrică eficientă, sustenabilă și sigură.