Prize pentru tabloul electric și interfețe de service

Prize pentru tabloul electric și interfețe de service

Prizele pentru tabloul electric și interfețele de service îți oferă mai multă flexibilitate pentru diverse aplicații. Prizele și interfețele pot fi utilizate în medii industriale dificile. Acestea sunt adecvate pentru tablouri electrice, componente de infrastructură și diverse dispozitive. Prizele pot fi montate pe șina DIN sau prin montare directă.

Go to Product Detail Page for item 0804024
EO-CF/UT - Socket
EO-CF/UT - Socket
0804024

Socket, Pin connector pattern type CF, connection method: Screw connection, color: gray, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 16 A, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Country marking: Germany

Go to Product Detail Page for item 0804027
EO-CF/UT/LED/GN - Socket
EO-CF/UT/LED/GN - Socket
0804027

Socket, with light indicator, Pin connector pattern type CF, connection method: Screw connection, color: green, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 16 A, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Country marking: Germany

Go to Product Detail Page for item 0804026
EO-CF/UT/LED - Socket
EO-CF/UT/LED - Socket
0804026

Socket, with light indicator, Pin connector pattern type CF, connection method: Screw connection, color: gray, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 16 A, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Country marking: Germany

Go to Product Detail Page for item 0804038
EO-CF/PT - Socket
EO-CF/PT - Socket
0804038

Socket, Pin connector pattern type CF, connection method: Push-in spring connection, color: gray, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 16 A, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Country marking: Germany

Go to Product Detail Page for item 0804025
EO-CF/UT/GN - Socket
EO-CF/UT/GN - Socket
0804025

Socket, Pin connector pattern type CF, connection method: Screw connection, color: green, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 16 A, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: VDE 0620-1, Country marking: Germany

Go to Product Detail Page for item 0804030
EO-CF/UT/LED/F/GN - Socket
EO-CF/UT/LED/F/GN - Socket
0804030

Socket, with LED display, fuse 5 x 20 mm, 6.3 A, Pin connector pattern type CF, connection method: Screw connection, color: green, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 6 A, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Country marking: Germany

Go to Product Detail Page for item 0804155
EO-AB/UT/LED/15 - Socket
EO-AB/UT/LED/15 - Socket
0804155

Socket, with light indicator, Pin connector pattern type AB 15A, connection method: Screw connection, color: gray, nom. voltage: 125 V AC (60 Hz), nominal current: 15 A, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: UL 508, IEC 60884-1, Country marking: USA, Canada

Avantaje

  • Gamă extinsă de produse pentru utilizare la nivel mondial
  • Economie de spațiu datorită structurii modulare și a variantelor cu slot dublu
  • Instalare flexibilă prin montarea pe șină DIN, montarea pe cadru de montaj și montarea directă
  • Robust și rezistent la temperaturi, datorită variantelor cu grad de protecție IP65
  • Protecție integrată la atingere

Produse noi

Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive
Prize pentru tabloul electric cu interfețe USB pe o șină DIN

Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive

Efectuarea lucrărilor de service în mod confortabil

Interfețele noastre pentru servicii de date (DSI) sunt diverse, precum RJ45 și USB, pentru conectarea ușoară a dispozitivelor electrice suplimentare. Prin urmare, interfețele de service cu economie de spațiu simplifică considerabil lucrările de întreținere la tablourile electrice și alte dispozitive.

Caracteristici principale

  • Module de cuplare (USB tip A 2.0, USB tip A 3.0, RJ45 CAT6A) și module de conectare cablu (RJ45 CAT6A)
  • Grad de protecție IP65 / IP67 (cu capac de protecție închis)
  • Grosimea pereților: 1 mm ... 5 mm
  • Montare pe partea din față
  • Temperatura mediului ambiant (funcționare): -40 °C ... +70 °C
  • Aprobare UL
  • Decupaj de perete: Ø 22,5 mm

Avantaje

  • Utilizarea în medii industriale datorită clasei crescute de protecție IP
  • Implementarea simplă și rapidă a actualizărilor, întreținerii etc. la tablourile electrice și dispozitivele închise
  • Instalare cu economie de spațiu datorită decupajului standard de perete Ø 22,5 mm
  • Timp scurt de instalare datorită montării simple, fără unelte
  • Opțiune de personalizare cu propriul logo

Prize cu interfețe USB

Universale cu trei racorduri

Prizele pentru tabloul electric cu distribuția pinilor conectorului pentru America și Germania sunt caracterizate printr-o interfață suplimentară USB-A și USB-C. Aceasta înseamnă că pot fi alimentate diverse dispozitive. Poți alege între conexiunea de tip push-in și conexiunea cu șurub pentru alimentare.

Caracteristici principale

  • Distribuția pinilor unui conector: Germania/SUA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfețe USB: USB-A și USB-C
  • Valori USB: 5 V, 3 A (total), eficiență: DOE Level IV
  • Metodă de conectare: push-in/șurub
  • Secțiune conductor: 0,2 mm² … 4 mm²/24 AWG … 12 AWG
  • Afișaj LED pentru tipurile SUA
  • Respectă standardele de siguranță relevante

Avantaje

  • 3 în 1: sursă de alimentare gata de utilizare pentru dispozitive externe în timpul întreținerii și reparației
  • Sursă de alimentare USB sigură și încărcare rapidă datorită puterii USB de 15 W
  • Economisire de energie datorită unui grad deosebit de mare de eficiență a interfeței USB la funcționarea în gol și cu sarcină parțială
  • Montare flexibilă: montare pe șină DIN sau montare directă prin șurub
  • Instalare rapidă și simplă datorită tehnologiei de conectare de tip push-in

Interfețe de service pentru sectorul industrial

Interfețe de service

Întreținere și diagnosticare simplă cu ajutorul interfețelor de service

Interfețele de service din tablourile electrice îmbunătățesc eficiența și siguranța lucrărilor de întreținere și service. Personalul specializat poate accesa cu ușurință componentele electronice fără a deschide tabloul electric. Se evită întreruperea activității. Interfețele de service protejate minimizează, de asemenea, riscul de operare incorectă și mențin integritatea sistemului.

Panouri frontale pentru date versatile
Cadre de montaj pentru interfețe de service
Interfețe de date
Panouri frontale pentru date versatile

Panourile frontale pentru date oferă numeroase posibilități de conectare în spații deosebit de înguste, deoarece pot fi combinate la alegere diferite inserții de conectori. Interfețele de service sunt disponibile cu următoarele tipuri de inserții:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Prize
  • Conector SC-RJ

Cadre de montaj pentru interfețe de service

Cadrele de montaj robuste și rezistente la temperatură cu grad de protecție IP65 permit utilizarea în medii industriale severe. Portofoliul de produse include rame metalice și din plastic pentru unul sau două panouri frontale pentru date.

Interfețe de date

Interfețele de date (DSI) oferă o soluție practică pentru lucrările de service la tablouri electrice și echipamente. Cu diverse interfețe precum RJ45 și USB, interfețele de service compacte permit conectarea rapidă și ușoară a echipamentelor electrice suplimentare. Instalarea interfețelor de date se face într-o gaură standard de 22,5 mm. Datorită clasei de protecție IP ridicate (IP65/IP67) cu capacul de protecție închis, DSI sunt ideale pentru utilizarea în medii industriale.

Către lista de produse
Priză în tabloul de distribuție

Priză în tabloul de distribuție

Prize pentru tabloul de distribuție pentru utilizare la nivel mondial

Prizele pentru tablouri de distribuție pot fi utilizate la nivel internațional în producția de tablouri de distribuție sau de instalații, datorită celor unsprezece forme diferite ale fișelor. Funcțiile suplimentare, precum afișaje LED, siguranțe, comutatoare sau întrerupătoare, extind posibilitățile de utilizare ale acestora.

Poți alege cablarea prizelor pentru tabloul de distribuție fie cu tehnologia de conectare push-in sau cu șurub. Montarea prizelor este, de asemenea, deosebit de flexibilă: fixezi prizele pe șina DIN sau le montezi direct, cu șuruburi sau prin lipire. În combinație cu placa adaptoare, prizele pot fi integrate și în interfețele de service.

Prize pentru tabloul electric cu conexiuni USB-A și USB-C
Prize cu siguranțe și comutatoare
Prize cu indicator de stare
Instalarea prizelor
Marcaj de conectare al unei prize pentru tabloul electric
Prize pentru tabloul electric cu conexiuni USB-A și USB-C

Prizele pentru tabloul electric compatibile USB sunt echipate cu distribuții CF ale pinilor unui conector (specifice pentru Germania) și AB (pentru SUA). Porturile USB includ atât o conexiune USB-A, cât și una USB-C. Atât modelul german, cât și cel american este disponibil cu o conexiune cu șurub sau de tip push-in pentru o instalare mai ușoară. O caracteristică suplimentară a variantei americane este un indicator LED de stare care arată starea de funcționare.

Prize cu siguranțe și comutatoare

Prizele cu siguranțe sunt utilizate pentru protecția rețelei electrice. În cazul unei defecțiuni, acestea se declanșează doar selectiv, astfel încât alte zone ale rețelei electrice să rămână în funcțiune. Siguranța poate fi înlocuită rapid și simplu. Prizele cu comutatoare integrate dezactivează individual dispozitivele conectate fără a activa siguranța de rezervă sau fără a scoate fișa de alimentare.

Prize cu indicator de stare

Variantele de culoare indică prize cu sarcini speciale, de exemplu, o alimentare de siguranță de la o sursă de alimentare separată. Un LED indică dacă priza este în funcțiune și se află sub tensiune.

Instalarea prizelor

Pe lângă instalarea obișnuită pe șina DIN, prizele pot fi înșurubate direct pe o suprafață corespunzătoare. Produsele sunt instalate flexibil, în funcție de situație.

Marcaj de conectare al unei prize pentru tabloul electric

Punctele de conectare ale prizelor pentru tabloul electric sunt toate situate în partea inferioară. Acest lucru reduce spațiul necesar și permite cablarea confortabilă. Pe lângă conexiunea de tip push-in care economisește timp, sunt disponibile și variante de priză cu tehnologia clasică și testată de conectare cu șurub.

Broșura de produse
Accesoriile tabloului de distribuție

Descoperă varietatea de produse a accesoriilor pentru tabloul de distribuție în broșura de produse. Accesoriile asigură protecția și ordinea în interiorul și în jurul tabloului de distribuție. În plus, prizele și interfețele de service facilitează întreținerea, service-ul și diagnosticarea.

Descarcă broșura
Tablou de distribuție cu diverse accesorii pentru tabloul de distribuție