LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type F socket (Schuko)
Lumini pentru tabloul electric
Luminile pentru tabloul electric de la Phoenix Contact asigură o iluminare optimă a tabloului tău electric și pot fi instalate foarte rapid, fără unelte. Mai presus de toate, treimea inferioară a tabloului electric este, de asemenea, iluminată optim datorită opticii și prismaticii de înaltă calitate. Alege luminile potrivite pentru cerințele tale din două clase de performanță și un portofoliu de produse deosebit de flexibil.
LED enclosure light, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, length: 350 mm, degree of protection: IP20, can be swiveled (±90° swivel range), with motion detector, including mounting accessories
LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type B socket (e.g., for USA and Canada)
LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type E socket (e.g., for France and Belgium)
Connecting cable, 3-position, cable length: 3 m
LED enclosure light, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, length: 350 mm, degree of protection: IP20, can be swiveled (±90° swivel range), including mounting accessories
Connecting cable, 3-position, cable length: 1.6 m
Avantaje
- Iluminare optimă a întregului tablou electric datorită sistemului optic de înaltă calitate
- Posibilități de utilizare la nivel mondial a clasei 400, datorită sursei de alimentare cu domeniu extins
- Aprobarea UL permite utilizarea și pe piața nord-americană
- Reducerea amprentei CO₂ datorită consumului redus de energie
- Posibilități flexibile de montare datorită diferitelor tipuri de fixare
Produse noi
Lumină LED pentru tabloul electric cu priză
Iluminare universală a tablourilor electrice
Lumina este utilizată pentru iluminarea tablourilor electrice. Aceasta poate fi utilizată universal datorită domeniului extins al tensiunii de intrare pentru curent alternativ și prizelor specifice țărilor. Este integrat un senzor de mișcare. Produsul este completat de diferitele opțiuni de fixare.
Caracteristici principale
- Domeniu extins al tensiunii de intrare pentru curent alternativ 100 V CA ... 240 V CA
- Prize specifice țărilor
- Senzor de mișcare integrat
- Intensitate luminoasă 1.400 lm
- Temperatură de culoare 5000 K (alb neutru)
Avantaje
- Iluminare optimă a tabloului electric datorită sistemului optic anti-orbire integrat
- Design modern și robust pentru o durată de exploatare îndelungată
- Zonă de lucru puternic iluminată datorită intensității luminoase ridicate
- Prizele permit funcționarea dispozitivelor externe
Lumini PLD pentru tabloul electric din clasa 400
Luminile pentru tabloul electric din clasa 400 se remarcă printr-o iluminare optimă a interiorului tabloului electric, datorită sistemului optic performant, chiar și în partea de jos. Sursa de alimentare cu domeniu extins de la 24 până la 240 V CA/CC permite utilizarea la nivel mondial. Tehnologia de conectare push-in garantează o instalare simplă și rapidă a luminilor. Lumina rabatabilă în trepte și posibilitatea de montare cu ajutorul fixării cu șurub și cu magnet incluse în setul de livrare oferă un grad mare de flexibilitate. Acest lucru este valabil și la acționarea luminilor. Ai posibilitatea de a selecta o variantă cu senzor de mișcare integrat sau conectarea la un comutator de poziție a ușii.
Lumini PLD pentru tabloul electric din clasa 708
Luminile PLD pentru tabloul electric din clasa 708 oferă o iluminare excelentă a interiorului tablourilor electrice. Datorită tehnologiei LED moderne, acestea ating un flux luminos de 1400 lm și o intensitate de iluminare de 1480 lx la o distanță de 1 metru. Acest lucru asigură o vizibilitate optimă chiar și în profunzimea tabloului electric.
Aceste lumini pot fi utilizate la nivel mondial, deoarece au un domeniu extins al tensiunii de intrare de 100 până la 240 V CA. Instalarea este deosebit de simplă și flexibilă datorită tehnologiei de conectare debroșabile și a dispozitivelor de fixare cu șurub, opritor și magnet furnizate. Designul modern, contemporan al luminilor nu este doar funcțional, ci și plăcut din punct de vedere estetic. Prizele integrate oferă, de asemenea, opțiunea de a utiliza dispozitive externe, cum ar fi dispozitive de măsurare sau notebook-uri, ceea ce sporește funcționalitatea și confortul în timpul lucrărilor la tabloul electric.