LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 89 °/97 °, length: 195 mm, diameter: 25 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled
Corpuri de iluminat pentru mașini
Corpurile de iluminat robuste pentru mașini stabilesc standardele în iluminatul eficient al sistemelor industriale: cu tehnologie LED, lumină fără efect de orbire, diferite posibilități de comandă, comutatoare în serie, precum și cablare M12. Poți găsi corpuri de iluminat cu LED adecvate pentru mașini, cu diferite grade de protecție, în gama noastră cuprinzătoare de produse de la Phoenix Contact.
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 190 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/101 °, length: 895 mm, diameter: 35 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled, Dimming, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 540 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 40 °/80 °, length: 365 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/101 °, length: 335 mm, diameter: 35 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled, Dimming, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 40 °/80 °, length: 540 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 75 °/95 °, length: 1070 mm, diameter: 70 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 89 °/97 °, length: 895 mm, diameter: 25 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 715 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants, can be switched in series
Avantajele dumneavoastră
- Alimentarea la 24 V facilitează întreținerea și sporește siguranța
- Montaj flexibil, datorită designului și accesoriilor diferite
- Instalare rapidă și economie de componente, datorită cablării M12
- Utilizare și în mașinile-unelte, grație rezistenței împotriva agenților de răcire și de lubrifiere
Spațiu redus, lumină din belșug Corpuri de iluminat pentru mașini din clasa 100
Multe mașini sunt construite din ce în ce mai compact și oferă puțin spațiu pentru iluminatul necesar. Corpurile de iluminat PLD pentru mașini, din clasa 100, cu gradul de protecție IP54, se disting prin designul extrem de îngust. Acestea se pot integra ideal în mașină, chiar și în spații reduse.
Lumina poate fi pivotată în suportul de lumină inclus în pachetul de livrare, iar iluminatul poate fi orientat optim. Luminile oferă un iluminat extrem de bun, la distanțe mici până la medii față de suprafețele iluminate. Sunt disponibile lungimi între 195 și 895 mm. Diametrul variază de la 25 până la 35 mm.
- Montare simplă în condiții de spațiu limitate, grație design-ului îngust
- Iluminare direcționată datorită capacității de pivotare
- Utilizarea pe piața nord-americană permisă de aprobarea ETL
- Cablurile de alimentare conectabile permit alegerea liberă a lungimii cablului și instalarea simplă și rapidă
Iluminat puternic, pentru fiecare aplicație Corpuri de iluminat pentru mașini din clasa 200
Corpurile de iluminat cu LED pentru mașini, din clasa 200, impresionează prin iluminatul puternic. Deoarece, în comparație cu corpurile de iluminat cu LED pentru mașini, din clasa 100, acestea sunt ideale pentru distanțe medii până la mari față de suprafața țintă.
Aveți nevoie de lumină într-un mediu dificil? Luminile sunt, de asemenea, adecvate pentru acest lucru datorită rezistenței la vibrații și la șoc, precum și datorită rezistenței la agenți de răcire și lubrifianți.
Varianta cu diametru de 40 mm este ideală pentru integrarea în mașini noi. Astfel iluminați interiorul mașinii dumneavoastră cu economie de spațiu și extrem de eficient.
- Sticla securizată de 4 mm permite utilizarea și în medii cu o potențială solicitare mecanică
- Insensibilă la mulți agenți de răcire și lubrifianți datorită garniturii Viton®
- Poate fi utilizată la temperaturi ridicate, precum și la solicitări mari de vibrații și șocuri
- Posibilități flexibile de montare, deoarece este rabatabilă în ambele variante de montare (unghi sau suport)
- Utilizarea pe piața nord-americană permisă de aprobarea ETL