Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Configurarea individuală a produselor pentru aplicația ta Adaptează-ți produsele în mod personalizat la designul dispozitivului tău sau dezvoltă produse complet noi. Personalizează-ți produsele de la variante până la dezvoltarea completă a unor produse noi. Gama noastră de carcase și de tehnologii de conectare cuprinde numeroase opțiuni de configurare a dispozitivelor tale electronice industriale.

Configurarea individuală a produselor cu configuratoare
Un client studiază pe monitor o gamă de produse cu carcase pentru echipamente electronice

Adaptări personalizate pentru soluțiile dumneavoastră de conectare

Pe lângă programul nostru standard, Phoenix Contact vă oferă o varietate de adaptări personalizate. Există multe posibilități: de la variante de culori, imprimări, marcări, codări, prelucrări și configurări mecanice până la etichetare. Adresați-vă pur și simplu specialiștilor noștri.

Un client și o angajată Phoenix Contact analizează un produs nou sub forma unui model 3D virtual

Inovații individuale pentru proiectarea dispozitivelor dumneavoastră

Aveți cerințe speciale și aveți nevoie de o inovație adaptată preferințelor dumneavoastră? Noi vă susținem cu un proces de dezvoltare certificat, de la prima ședință de consultanță și concept până la producția în serie și logistică.

Un client configurează un bloc terminal modular pentru circuit imprimat pe ecranul laptop-ului

Configuratoare pentru producătorii de dispozitive

Phoenix Contact oferă un portofoliu inovator de produse și soluții în ingineria electrică industrială. Sunteți interesat/ă de un articol și doriți să îl personalizați? Nicio problemă: Numeroasele configuratoare vă ajută să găsiți, în calitate de producător de dispozitive sau producător de echipamente produsul potrivit pentru aplicația dumneavoastră și să îl ajustați în funcție de necesitățile dumneavoastră.

Angajat Phoenix Contact cu simulare termică pe monitor

Radiatoare pasive și simulări termice pentru carcase pentru echipament electronic

Miniaturizarea aduce cu sine densități de ambalare din ce în ce mai mari în sistemele electronice. Aceasta necesită, la rândul ei, o răcire eficientă. Radiatoarele personalizate asigură disiparea căldurii în carcasele pentru echipamente electronice. Așadar, pentru a gestiona eficient căldura degajată de carcase, utilizarea de radiatoare personalizate este esențială. În calitate de producător de dispozitive, te bazezi pe simulări termice pe parcursul proiectării configurației circuitelor imprimate? Contactează-ne.

Informații pentru producătorii de dispozitive


Două mâini cu pământ, o plantă și un produs Phoenix Contact

Produse ecologice

Phoenix Contact dezvoltă tehnologii și soluții pentru un viitor mai bun. Protecția climei și emisiile de mediu, cum ar fi emisiile de CO₂, sunt punctele centrale de plecare ale strategiei noastre de sustenabilitate. De aceea, am adăugat în portofoliul nostru primele produse din plastic ecologic.

Document în format electronic
Servicii excelente pentru producătorii de dispozitive

De-a lungul procesului dumneavoastră de dezvoltare, Phoenix Contact vă oferă servicii excelente, care fac diferența. Descoperiți serviciile noastre digitale pentru simplificarea proiectării dispozitivelor dumneavoastră.

Deschideți documentul în format electronic
Un angajat Phoenix Contact și o clientă se uită la modelul 3D al unui conector