Echipa noastră de consultanță în materie de Single Pair Ethernet

Servicii cuprinzătoare și servicii de consultanță privind tehnologia-cheie

Caracteristicile SPE oferă o plusvaloare inovatoare pentru infrastructurile de comunicații moderne. Află cum Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas și Tim Kindermann din echipa noastră de consultanță lucrează cu tine pentru a dezvolta soluții individuale pentru Single Pair Ethernet, tehnologia-cheie a digitalizării.

SOLICITĂ CONSULTANȚĂ ACUM
Experții în materie de SPE Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas și Tim Kindermann

Echipa noastră de consultanță

Phoenix Contact a început de timpuriu să analizeze marele potențial al Single Pair Ethernet. Prin urmare, experții noștri au o experiență bogată în ceea ce privește posibilitățile de utilizare și cerințele SPE. Aceștia îți pot oferi consultanță și soluții cuprinzătoare și individuale.

Verena Neuhaus, manager marketing de produs în cadrul diviziei Data Connectors la Phoenix Contact

Verena Neuhaus Manager de produs pentru Single Pair Ethernet în cadrul Phoenix Contact

„În calitate de manager marketing de produs în cadrul diviziei Data Connectors, sunt familiarizată cu subiectul Single Pair Ethernet. Sarcinile mele în cadrul Phoenix Contact includ conceperea de strategii de produs pe termen lung, precum și activități de PR și marketing, cum ar fi realizarea de rapoarte tehnice sau discuții cu experții. Datorită experienței mele în ceea ce privește SPE, cunosc importanța consultanței specifice și a asistenței la proiectare pentru clienții noștri.”

Guadalupe Chalas, specialist în marketing de produs în cadrul Phoenix Contact SUA

Guadalupe Chalas Specialist în marketing de produs în cadrul Phoenix Contact SUA

„Eu sunt responsabil cu comunicarea cunoștințelor despre portofoliul de date al Phoenix Contact, inclusiv despre produsele și serviciile noastre SPE, atât în cadrul organizației, cât și în afara acesteia. În cadrul întreprinderii, mă ocup de creșterea gradului de conștientizare cu privire la soluțiile noastre SPE prin instruiri pentru echipele noastre de vânzări și marketing, precum și prin asistență tehnică în timpul vizitelor la clienți. Mă ocup, de asemenea, cu informarea clienților și partenerilor noștri cu privire la aceste subiecte, inclusiv prin informări tehnologice, webinarii și recomandări de produse pentru aplicații specifice.”

Tim Kindermann, manager de produs pentru Single Pair Ethernet

Tim Kindermann Manager de produs pentru Single Pair Ethernet

„Parteneriat interdepartamental în proiecte de dezvoltare SPE, gestionarea portofoliului sau servicii individuale pentru clienții noștri: în calitate de manager de produs și de membru al consiliului de administrație al Single Pair Ethernet Alliance, care reunește mai multe întreprinderi, pot contribui cu toată expertiza mea pe tema SPE pentru a avansa această tehnologie.”

Cunoștințele noastre în materie de Single Pair Ethernet


Extinderea tehnologiei cu ajutorul cunoștințelor și experienței experților noștri

Urmărește videoclipul pentru a afla cât de pasionată este echipa noastră de tehnologia SPE și cum continuă să o dezvolte.
Single Pair Ethernet a devenit o parte indispensabilă a instalațiilor industriale moderne. Fie că este vorba de asigurarea unei conexiuni rentabile și cu economie de spațiu pentru senzori sau de îndeplinirea cerințelor pentru o infrastructură de rețea uniformă: în calitate de companie orientată spre viitor, contribuim la definirea și dezvoltarea tehnologiei SPE cu expertiza noastră internațională.

Verena Neuhaus (în dreapta) de la Phoenix Contact discutând cu o clientă

Partenerul tău competent pentru integrarea SPE

Există numeroase alte domenii în care rețelele bazate pe IP cu Single Pair Ethernet pot fi completări utile sau soluții nou concepute – în principiu, toate aplicațiile care necesită o comunicare continuă și bazată pe IP cu rază mare de acțiune și un spațiu limitat.

Experiența noastră cuprinzătoare ne permite să îți oferim soluții inovatoare. Suntem la fel de familiarizați cu diferite interfețe pentru dispozitive ca și cu cablarea componentelor de rețea active – de la sistemul de senzori de pe teren până la PC-ul din birou. Posibilitățile acestei tehnologii-cheie sunt uriașe. Phoenix Contact îți oferă expertiza, instrumentele și serviciile necesare pentru a utiliza Single Pair Ethernet în domeniul tău pentru a face față provocărilor viitorului. Contactează-ne dacă ești în căutarea unei soluții personalizate.

Un conector M8 SPE este conectat la cutia senzor/actuator

Utilizare versatilă pentru conexiuni de până la 1.000 de metri

Soluțiile Ethernet, care au fost utilizate până în prezent în diferite industrii, necesită în mod tradițional două perechi de conductori. Cu Gigabit-Ethernet și rate mai mari de transfer de date, există chiar și patru perechi de conductori. Pe de altă parte, Single Pair Ethernet funcționează cu o singură pereche de conductori și poate transmite atât date, cât și putere.

Ratele de transfer sunt suficiente chiar și pentru cele mai exigente sarcini: 10 Mbps la o lungime maximă de transfer de 1.000 m până la 1 Gbps la o lungime maximă de 40 m. Astfel, SPE este adecvat și pentru domeniile de aplicare care erau anterior afectate de limitări în ceea ce privește ratele de transfer, razele de acțiune și comunicarea fără probleme.

O limitare a soluțiilor Ethernet standard este lungimea maximă de 100 m pentru o conexiune punct-la-punct. Pentru distanțe mai mari, de exemplu în instalațiile industriale, trebuiau montate până în prezent repetoare sau switch-uri – interfețe predispuse la interferențe care implică eforturi de întreținere. Pe de altă parte, Single Pair Ethernet permite conectarea dispozitivelor prin intermediul unui cablu cu o viteză de aproximativ 10 Mbps și distanțe de până la 1.000 . și, opțional, utilizarea tehnologiei Power over Data Line (PoDL). Acest lucru înseamnă că tehnologiile specifice de magistrală de câmp pot fi înlocuite, de asemenea, cu soluții SPE. Experții noștri sunt pregătiți să determine și să implementeze configurația optimă pentru tine.

Single Pair Ethernet revoluționează comunicarea bazată pe Ethernet și se remarcă prin eforturi reduse de cablare, distanțe mari și rate mari de transfer de date. Astfel, SPE este un element de stimulare pentru internetul industrial al obiectelor de mâine.

Tim Kindermann, Manager de produs Data Connectors/Field Device Connectors și membru al consiliului de administrație al Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, manager de produs Data Connectors/Field Device Connectors și membru al consiliului de administrație al Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, manager de produs în cadrul Phoenix Contact cu conector M8 SPE

Pentru o comunicație de date fără lacune: viteze de până la 1 Gbps și mai mari

Rețelele complexe cu gateway-uri pentru conectarea diferitelor sisteme pot fi configurate în mod consecvent cu Single Pair Ethernet și pot fi operate cu servicii Ethernet unitare. Cu viteze de transfer de la 10 Mbps până la 1 Gbps, SPE poate îndeplini cerințele unei game variate de aplicații. În plus, consorțiile IEEE 802.3 discută în prezent standarde SPE mai avansate pentru rate de transfer mai mari, cu 10 Gbps și mai mult pentru distanțe scurte (<15 m), precum și 100 Mbps sau 1 Gbps cu o lungime de până la 300 m. Aceste standarde noi deschid gama SPE pentru alte domenii de aplicare.

De exemplu, instalațiile industriale obișnuiau adesea să aibă o rețea Ethernet, precum și un număr mare de sisteme de magistrală de câmp la nivelul de câmp. Odată cu apariția internetului industrial al obiectelor (IIoT), magistralele de câmp sunt înlocuite din ce în ce mai mult de sisteme de comunicare mai eficiente. O schimbare similară poate fi observată în orice domeniu care necesită o comunicare fără lacune între senzori și/sau rețele. În astfel de scopuri de utilizare, o conexiune sigură și fără probleme a datelor este decisivă. Contactează echipa noastră pentru a găsi soluția inovatoare SPE potrivită pentru întreprinderea ta.

Ne ajutăm clienții să facă tranziția și să proiecteze soluții SPE în dispozitivele și aplicațiile lor, promovând astfel internetul obiectelor de mâine.

Tim Kindermann, Manager de produs Data Connectors/Field Device Connectors și membru al consiliului de administrație al Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann - Phoenix Contact, manager de produs Data Connectors/Field Device Connectors și membru al consiliului de administrație al Single Pair Ethernet Alliance
Verena Neuhaus, manager de produs pentru Single Pair Ethernet în cadrul Phoenix Contact, conectează un conector M8 SPE

Automatizarea rentabilă a fabricii și roboți compacți

Deja în prezent, o fabrică medie produce aproximativ un terabyte de date pe zi, iar tendința este în creștere. Comunicarea continuă reprezintă o condiție prealabilă pentru evaluarea eficientă a unor astfel de cantități de date. În acest caz, Single Pair Ethernet poate asigura o interconectare continuă de la senzor până la cloud. Chiar și în fața unui număr din ce în ce mai mare de sisteme de senzori și dispozitive terminale inteligente în aplicațiile industriale, SPE oferă cablarea ideală – simplă, sigură, compactă și rentabilă: la construirea de infrastructuri, soluțiile SPE vor fi mult mai rentabile în viitor decât combinațiile obișnuite de componente de magistrală și Ethernet utilizate în prezent.

Și atunci când se utilizează roboți, Single Pair Ethernet oferă multe avantaje. Cu rate de transfer mai mari decât la sistemele de magistrală de câmp, SPE permite o comunicare eficientă între robot și unitatea de control cu rate de eșantionare mai mari și un volum de date mai mare. La acestea se adaugă cablarea mai simplă, cu date și energie pe o singură cale. Reducerea numărului de cabluri și interfețe contribuie la reducerea numărului de defecțiuni cauzate de oboseală, la o remediere mai rapidă a erorilor și la o întreținere mai simplă. Datorită razei de îndoire mai mici, SPE poate aduce, de asemenea, o optimizare în proiectarea manipulării robotului. Experții noștri îți oferă cu plăcere consultanță cu privire la posibilitățile de utilizare ale SPE în rețelele industriale și în automatizare.

CONTACTEAZĂ-NE
Beneficiază de experiența noastră în materie de Single Pair Ethernet

Experții noștri sunt pregătiți să răspundă la toate întrebările tale despre Single Pair Ethernet. Am fost deja în măsură să sprijinim numeroși clienți cu produse și soluții individuale pentru o varietate mare de aplicații. Te rugăm să ne contactezi cu plăcere.

SOLICITĂ CONSULTANȚĂ ACUM
Tim Kindermann, Verena Neuhaus și Guadalupe Chalas: echipa de consultanță în materie de SPE
Logo al Single Pair Ethernet System Alliance, o asociație a companiilor de top din domeniul tehnologiei

Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact este parte a SPE System Alliance, alături de alte companii de top din domeniul tehnologiei. Companiile partenere își combină know-how-ul despre Single Pair Ethernet și fac schimb de informații. Acestea urmăresc obiectivul comun de promovare a tehnologiei SPE pentru Industrial Internet of Things (internetul industrial al obiectelor) și toate celelalte domenii de utilizare.

Conectori pentru Single Pair Ethernet

Conectori pentru Single Pair Ethernet

Obține o prezentare generală a portofoliului nostru cuprinzător de conectori de dispozitive și conectori de cablu compacți și familiarizează-te cu tehnologia SPE.