Integritate ridicată a semnalului

Optimizăm integritatea semnalului prin simulări și măsurători. Atingi o integritate ridicată a semnalului prin produse inovatoare și asistență cuprinzătoare în proiectare.
Angajați cu conexiune de date pentru Industria 4.0

Fă cunoștință cu experții noștri pentru integritatea semnalului

Specialiștii și inginerii noștri din cadrul Phoenix Contact lucrează în fiecare zi la optimizarea conexiunilor de date pentru Industria 4.0. De preferat, în schimb direct cu tine. Îți prezentăm creatorii integrității optimizate a semnalului și modul în care aceștia lucrează în fiecare zi.

Arndt Schafmeister, dezvoltator în cadrul Phoenix Contact

Arndt Schafmeister Inginer de dezvoltare în cadrul Phoenix Contact

„Sarcina mea este dezvoltarea conectorilor Board-to-Board. Trebuie să armonizez în cel mai bun mod posibil cerințele electromecanice cu cerințele aplicației țintă. Accentul nu se pune pe integritatea semnalului cu orice preț, ci pe conectori adecvați aplicației, care iau în considerare și cerințele suplimentare, cum ar fi costurile, spațiul de montare și posibilitatea de producție.

Prin urmare, ofer sprijin clienților noștri la selectarea celei mai potrivite conexiuni. Și îi sfătuiesc să integreze optim această conexiune în propriul sistem.”

Sebastian Stamm, dezvoltator în cadrul Phoenix Contact

Sebastian Stamm Inginer de dezvoltare în cadrul Phoenix Contact

„Domeniul meu de lucru este interfața pentru dezvoltarea mecanică și electrică a conectorilor de date. Printre activitățile mele se numără dezvoltarea conceptului și optimizarea conectorilor cu integritate ridicată a semnalului, precum și simularea și măsurarea proprietăților de transmitere și alinierea acestora cu cerințele normative.”

Creatorii noștri în cadrul unui interviu

Angajați cu produse pentru integritatea semnalului

Broșură tehnică privind integritatea semnalului

Citește broșura tehnică pentru a afla ce rol joacă integritatea semnalului în performanță și ce factori influențează impedanța conectorului.

Astfel optimizăm integritatea semnalului în practică


Sebastian Stamm, inginer de dezvoltare în cadrul Phoenix Contact, arată o curbă de date

Industrie 4.0 necesită dispozitive conectate în rețea și, prin urmare, mai multe interfețe

Cerințele privind performanța tehnologiei de conectare cresc constant. Odată cu interconectarea într-o proporție din ce în ce mai mare a dispozitivelor moderne, crește și numărul de interfețe. Obiectivul: O transmitere a datelor cât mai puțin afectată. Aceasta depinde în mare măsură de interacțiunea dintre toate cablurile și componentele conectorului.

O proprietate a conectorului care se află în legătură directă cu integritatea semnalului este impedanța. Impedanța nominală a unui conector depinde de tehnologia de transfer a aplicației conectorului. Abaterile de la impedanța nominală reflectă semnalul de date înapoi la emițător. Dacă reflexiile sunt prea mari, semnalele reflectate și cele transmise se suprapun. Rezultatul: O transmitere a datelor afectată. Arndt Schafmeister și Sebastian Stamm sunt însărcinați să prevină exact acest lucru.

Conector în mâini

Impedanța conectorului depinde de o varietate de factori

Impedanța unui conector este influențată de factori precum selecția materialelor, geometria și dispunerea componentelor conductoare de semnal. Un alt factor este frecvența, adică timpul de trecere la nivel al tehnologiei de transfer utilizate. Aceasta depinde de aplicație și nu poate fi influențată de producătorul conexiunii.

În ceea ce privește impedanța conectorului, cu greu se pot face afirmații general valabile despre cele mai bune geometrii, materiale sau dispuneri ale componentelor, deoarece trebuie luate în considerare, în principiu, și impedanțele nominale ale tehnologiilor de transfer, precum și timpii de trecere la nivel. Ceea este avantajos pentru construcția unui conector Single Pair Ethernet poate fi un criteriu doborâtor pentru conectorii Board-to-Board.

Transmisia de date aproape ideală reprezintă totul pentru Industrie 4.0. Vă cunoașteți potențialele nefolosite?

Arndt Schafmeister - Phoenix Contact, Inginer de dezvoltare
Arndt Schafmeister, inginer de dezvoltare în cadrul Phoenix Contact
Comparația pierderilor de inserție a conectorilor Board-to-Board din seria FP 0,8 ecranați și neecranați

Comparația pierderilor de inserție a conectorilor Board-to-Board din seria FP 0,8 ecranați și neecranați

Experiență cuprinzătoare cu rutine de optimizare individuale

La simularea conectorilor Board-to-Board se estimează, de obicei, un domeniu de impedanță de 100 Ω în cazul semnalelor diferențiale și de 50 Ω în cazul semnalelor cu un singur capăt. Este obținută o integritate ridicată a semnalului atunci când comportamentul de impedanță al componentelor se abate cât mai puțin posibil de la această impedanță nominală. Simulările noastre sunt pregătite pentru astfel de setări obișnuite de parametru și dispuneri uzuale ale contactelor – rezultatele vă vor fi puse la dispoziție în scurt timp.

În cadrul asistenței noastre la proiectare, efectuăm pentru dumneavoastră simulări pe baza parametrilor individuali, vă oferim consultanță la selectarea combinațiilor optime de conectori și vă oferim sugestii pentru dispuneri ale contactelor adecvate. Astfel, pot fi luate în considerare impedanțele și timpii de trecere la nivel care vi se potrivesc, precum și interferențele sub formă de diafonie din partea altor semnale din aceeași conexiune sau interferențele din partea altor componente de pe circuitul imprimat. În cazul interferențelor din partea altor componente, este adecvată analizarea sau simularea câmpurilor electrice și magnetice. Conectorii ecranați ajută la reducerea sau eliminarea completă a unor astfel de interferențe.

Asistență la proiectare pe computer

Asistență individuală pentru soluții și produse optime

Pe baza valorilor transmise de dumneavoastră, începem simulări și derivăm sugestii pentru combinații de articole și dispuneri ale contactelor adecvate. Vă informăm cu privire la rezultate, vă răspundem la întrebări și vă punem la dispoziție documentația corespunzătoare.

Aceste simulări pot fi realizate, de obicei, în câteva zile. Pentru aceasta, inginerii noștri au nevoie de informații despre aplicația dumneavoastră, de exemplu, atribuirea circuitelor imprimate în dispozitiv, modul de transmitere a datelor sau impedanța nominală a sistemului. În special în cazul atribuirilor circuitelor imprimate, conectorii Board-to-Board oferă un grad mare de flexibilitate. Astfel sunt posibile atribuiri mezanine, coplanare și Backplane cu diferite distanțe între circuitele imprimate, precum și conexiuni cu cabluri platbandă preconfigurate.

Schimbul direct este deosebit de important pentru noi. În acest context, s-au arătat în mod repetat potențiale neașteptate de optimizare a integrității semnalului în proiectele anterioare, de exemplu printr-o dispunere alternativă a contactelor sau prin utilizarea conectorilor ecranați. Vă oferim cu plăcere asistență la dezvoltarea dispozitivelor dumneavoastră.

Contactați-ne
Creați-vă propria simulare personalizată alături de noi

Solicitați-ne propria simulare personalizată dacă nu există un standard adecvat. Am reușit deja să susținem numeroși clienți și să plasăm conectorii adecvați în aplicații. Vă rugăm să ne contactați cu plăcere.

Solicitați acum o simulare
Arndt Schafmeister în laboratorul Phoenix Contact
Vizualizare conectivitatea datelor

Conexiuni de date excelente pentru rețele inteligente

Phoenix Contact este partenerul dumneavoastră cheie pentru conexiuni de date fiabile. Bazați-vă pe conectori de date fiabili pentru conectarea în rețea sustenabilă a tuturor participanților la comunicare.