Contactor de instalare și releu de instalare pe șina de sus

Contactor de instalare și releu de instalare

Contactoarele de instalare și releele de instalare oferă fiabilitate și eficiență ridicate pentru sistemele dvs. electrice, în special în automatizarea clădirilor. Proiectate pentru o durată lungă de viață și o instalare ușoară, acestea asigură un control sigur și stabil. Ideale pentru utilizarea în aplicații rezidențiale, comerciale și industriale, releele de instalare oferă fiabilitate cu sarcini mai mici, iar contactoarele de instalare în aplicații cu sarcini mai mari.

Avantaje

  • Ideale pentru automatizarea clădirilor datorită funcționării fără bâzâit a dispozitivelor de comutare
  • Flexibilitate ridicată datorită posibilității de utilizare în diverse aplicații, de la iluminat și încălzire până la sisteme de siguranță
  • Economie de spațiu în tabloul electric datorită lățimii totale reduse
  • Stăpânirea sarcinilor de comutare datorită selecției cuprinzătoare de contacte normal închise și normal deschise

Produse noi

Contactoare și relee de instalare montate pe șină DIN

Contactoare și relee de instalare

Puternice, fiabile, versatile

Contactoarele și releele de instalare, cu utilizare versatilă, comută în mod fiabil și eficient curenți de sarcină mari. Emisiile de zgomot de la bobină sunt eliminate de circuitul de intrare HUM-FREE, care servește și ca protecție împotriva descărcărilor.

Caracteristici principale

  • Carcasă REG pentru distribuitoarele de instalație
  • Curent nominal: 16 A ... 63 A
  • Tensiune de intrare nominală: 24 V și 230 V
  • Circuit de intrare
  • Varistor pentru protecția împotriva descărcărilor
  • Separare galvanică (bobină / contact)

Avantaje

  • Ideal pentru automatizarea clădirilor datorită funcționării fără zgomot a dispozitivelor de comutare
  • Flexibilitate ridicată datorită posibilității de utilizare în diverse aplicații, cum ar fi iluminatul, distribuția de energie și chiar stații de încărcare CA.
  • Economie de spațiu în tabloul electric datorită designului compact
  • Executarea sarcinilor de comutare este facilitată de gama largă de contacte NC și NO, precum și de versiunile monostabile și bistabile

Spațiu tehnic în automatizarea clădirilor

Releele de instalare și contactoarele de instalare sunt potrivite în special pentru automatizarea clădirilor

Contactoare de instalare și relee de instalare Funcționale și eficiente în automatizarea clădirilor

Releele de instalare și contactoarele de instalare sunt potrivite în special pentru automatizarea clădirilor, deoarece oferă mai multe avantaje:

  • Eficiență: produsele asigură operațiuni de comutare stabile, ceea ce este esențial pentru automatizare.
  • Eficiență energetică: prin controlul precis al sarcinilor electrice, contactoarele și releele de instalare contribuie la reducerea consumului de energie.
  • Durabilitate: dezvoltate pentru o durată lungă de viață, produsele minimizează efortul și costurile de întreținere.
  • Integrare ușoară: produsele pot fi ușor integrate în sistemele existente și sunt compatibile cu tehnologiile moderne de automatizare.