Controlere EVSE inteligente pentru stațiile de încărcare și stațiile de încărcare pentru domiciliu

Sunteți producător de infrastructură de încărcare în curent alternativ, planificator de infrastructură sau manager de proiect pentru proiecte de încărcare? Așteptăm cu nerăbdare să ne contactezi!
CHARX control modular ca piesă centrală a punctelor moderne de încărcare cu curent alternativ

Elementul central sigur pentru viitor al punctelor dvs. de încărcare CA

Cu controlerul de încărcare EVSE CHARX control modular vă oferim un controler central pentru încărcarea cu curent alternativ în conformitate cu standardele - fie pentru stații de încărcare pentru domiciliu, stații de încărcare publice sau parcuri de încărcare comerciale. Datorită arhitecturii modulare, capacității de actualizare și suportului pentru standardele actuale, cum ar fi IEC 61851-1 și ISO 15118-2, controlerele creează baza pentru o infrastructură de încărcare pentru mobilitate electrică pregătită pentru viitor, care îndeplinește întotdeauna toate cerințele de reglementare actuale.

De ce CHARX control modular? Ce avantaje vă oferă caracteristicile inteligente ale controlerelor noastre de încărcare CA?

Securitate cibernetică maximă și respectarea standardelor pentru protecția împotriva atacurilor asupra infrastructurii de încărcare pentru mobilitate electrică
Managementul parcului de încărcare într-o centrală de comandă a unui operator de infrastructură de încărcare (CPO)
Fixarea modulelor de control Plug-and-Play CHARX control modular pe șina DIN
Vehicule electrice și stații de încărcare într-o parcare
Dezvoltator la programare în fața ecranului
Securitate cibernetică maximă și respectarea standardelor pentru protecția împotriva atacurilor asupra infrastructurii de încărcare pentru mobilitate electrică

Contați pe siguranța testată și conformitatea cu reglementările:

  • Mecanisme de securitate cibernetică pentru protecție maximă
  • Îndeplinirea cerințelor actuale și viitoare: RED, AFIR, perspectiva CRA
  • Protecție împotriva manipulării și facturare în conformitate cu legea privind calibrarea

Avantajul dumneavoastră: Siguranță juridică și protecție împotriva riscurilor cibernetice

Managementul parcului de încărcare într-o centrală de comandă a unui operator de infrastructură de încărcare (CPO)

Beneficiați de un controler care vă integrează perfect punctele de încărcare:

  • Interfețe pentru backend, sistem de gestionare a clădirii, casă inteligentă și contor de energie
  • Suport pentru protocoale comune: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Client WLAN pentru comunicare flexibilă

Avantajul dumneavoastră: Pregătit pentru viitor pentru facturare, management de sarcină și rețele inteligente

Fixarea modulelor de control Plug-and-Play CHARX control modular pe șina DIN

Începeți cu ceva mic, creșteți flexibil - soluția noastră modulară se adaptează:

  • Integrare simplă în infrastructura existentă
  • Module Plug-and-Play: aliniabile pe șina DIN, ușor de extins
  • Mai puține lucrări de cablare și configurare

Avantajul dumneavoastră: Scalare rentabilă fără conversii complexe

Vehicule electrice și stații de încărcare într-o parcare

Rămâneți întotdeauna la zi:

  • Actualizări software pentru noi funcții și standarde
  • Nici o pierdere a certificatului de calibrare, nici o recertificare costisitoare
  • Powerline Communication (PLC) în conformitate cu ISO 15118 (Plug-and-Charge)

Avantajul dumneavoastră: Protecția investițiilor și compatibilitatea pe termen lung

Dezvoltator la programare în fața ecranului

Punctele dvs. de încărcare, designul dvs. – aveți libertate totală de configurare:

  • Personalizare flexibilă a interfeței, funcțiilor și designului
  • Management bazat pe web pentru configurare și întreținere convenabilă
  • Acțiuni pentru evenimente: modulele prefabricate facilitează personalizarea și punerea în funcțiune

Avantaje: flexibilitate maximă pentru imaginea de brand și experiența clientului

Referințe Exemple de clienți care utilizează cu succes controlerul nostru de încărcare EVSE

Tehnologia de încărcare RZB ENERGY
Compania RZB ENERGY din Bamberg, Bavaria, combină soluții de iluminat cu tehnologie de încărcare modernă. Produsele modulare sunt formate dintr-o țeavă verticală, un container de încărcare și un corp de iluminat sau un panou de acoperire. Deseori, se utilizează mai multe stații de încărcare în rețea. O rețea client-server în conformitate cu legea privind calibrarea cu până la douăsprezece puncte de încărcare reduce costurile. Se utilizează controlere de încărcare cu curent alternativ și prize de încărcare cu curent alternativ de la Phoenix Contact.
Soluție pentru infrastructura de încărcare de la PLUON
Soluția pentru infrastructura de încărcare de la PLUON este un sistem personalizabil pentru mobilitate sustenabilă – proiectată în mod individual, ecologic și produsă local. Sistemul modular patentat permite un timp de operare îndelungat datorită componentelor interschimbabile. Echipat cu controlere de încărcare cu curent alternativ, contoare de energie, cititoare RFID și alte componente de la Phoenix Contact, PLUON combină tehnologia, designul și sustenabilitatea.
Cel mai mare parc de încărcare fotovoltaic din nordul Germaniei de la Pramux și societatea de navigație Frisia
Cel mai mare parc de încărcare fotovoltaic din nordul Germaniei, construit de Pramux și operat de către societatea de navigație Frisia, încarcă vehicule electrice care aparțin persoanelor în concediu în insulele Mării Nordului în timpul absenței lor. Phoenix Contact utilizează un management al încărcării inteligent pentru a se asigura că vehiculele sunt reîncărcate cu electricitate fotovoltaică generată în mod sustenabil până când se întorc aceștia. În acest scop, regulatoarele de încărcare CA comunică cu controlerul de nivel superior al parcului de încărcare și cu sistemul de facturare.
Soluții de mobilitate electrică e-RS
e-RS este un furnizor belgian de soluții complete de mobilitate electrică. Obiectivul companiei este de a oferi o soluție integrată, controlată la nivel central, pentru parcuri de încărcare. În proiectul prezentat aici, au fost instalate 120 de puncte de încărcare, care pot fi extinse până la 800 de puncte de încărcare. Se utilizează tablouri electrice centralizate cu controlere de încărcare cu curent alternativ, dispozitive de comutare și contoare de energie de la Phoenix Contact pentru a permite un control eficient și monitorizare.

Securitate cibernetică inclusă Controlerul EVSE ca primă linie de apărare pentru infrastructura de încărcare

Atacurile cibernetice asupra infrastructurii de încărcare sunt în continuă creștere și pun operatorii, planificatorii și producătorii în fața unor noi provocări. Cu CHARX control modular, vă puteți baza pe un regulator de încărcare pentru mobilitatea electrică care a fost dezvoltat de la zero pentru siguranță maximă. Mecanismele de protecție de ultimă generație, comunicarea criptată și actualizările periodice ale software-ului asigură că punctele de încărcare sunt protejate în mod fiabil împotriva manipulării, utilizării abuzive a datelor și defecțiunilor. În același timp, îndepliniți toate cerințele legale actuale și viitoare - și creați astfel baza pentru o infrastructură de încărcare fiabilă, rezistentă în viitor.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum să asigurați securitatea cibernetică pentru infrastructura dvs. de încărcare în curent alternativ

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: De ce este securitatea cibernetică atât de importantă pentru punctele de încărcare CA?
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Care sunt amenințările specifice?
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Care sunt cerințele legale aplicabile?
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum îmi protejează CHARX control modular punctele de încărcare?
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum rămâne infrastructura mea pregătită pentru viitor?
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Ce altceva trebuie să iau în considerare în calitate de operator?
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: De ce este securitatea cibernetică atât de importantă pentru punctele de încărcare CA?

Infrastructura de încărcare este o infrastructură critică și este din ce în ce mai des ținta atacurilor cibernetice. Manipularea, defecțiunile, utilizarea necorespunzătoare a datelor sau atacurile asupra sistemelor backend pot duce la pierderi financiare, daune de imagine și instabilitatea rețelei.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Care sunt amenințările specifice?

Cele mai frecvente riscuri includ atacuri de tip denial-of-service (defecțiuni), manipularea datelor de facturare, phishing (de exemplu, coduri QR falsificate), ransomware, scurgeri de date și acces neautorizat la datele utilizatorilor.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Care sunt cerințele legale aplicabile?

Legea europeană privind reziliența cibernetică (CRA) și Directiva privind echipamentele radio (RED) fac obligatorii măsurile de securitate cibernetică pentru produsele în rețea, cum ar fi controlerul de încărcare EVSE. Standardele relevante includ EN 18031, IEC 62443-4-2 și ISO 15118.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum îmi protejează CHARX control modular punctele de încărcare?

CHARX control modular

  • este "sigur prin proiectare și implicit": funcțiile de siguranță sunt activate ex works, iar interfețele nesigure sunt dezactivate implicit.
  • are autentificare puternică, drepturi bazate pe roluri și porturi închise.
  • utilizează codare TLS, firewall, VPN și actualizări firmware semnate.
  • înregistrează fără întreruperi evenimentele relevante pentru securitate.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum rămâne infrastructura mea pregătită pentru viitor?

CHARX control modular este deja conform cu RED și în curs de pregătire pentru CRA. Actualizările periodice ale software-ului, gestionarea vulnerabilităților (inclusiv procesul SBOM și PSIRT) și o foaie de parcurs pentru implementarea noilor standarde, cum ar fi IEC 62443 și OCPP 2.0.1 Security, asigură securitatea pe termen lung.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Ce altceva trebuie să iau în considerare în calitate de operator?

Conformitatea controlerului este o componentă importantă. Pentru întregul sistem, operatorii sunt obligați să verifice periodic întreaga infrastructură de încărcare din punct de vedere al securității cibernetice și al cerințelor de reglementare. CHARX control modular vă sprijină cu documentație și orientări.

AFIR, plata și legea privind calibrarea Cumpărați conform așteptărilor clientului - și conform cerințelor legale

Cu CHARX control modular, veți îndeplini toate cerințele actuale și viitoare pentru punctele de încărcare accesibile publicului. Datorită compatibilității cu furnizorii moderni de plăți bazate pe cloud, puteți oferi încărcare și plată spontană (plată ad hoc) prin card de credit/debit/giro sau cod QR - fără nicio aplicație sau contract și, prin urmare, în deplină conformitate cu AFIR. În același timp, asigurați o facturare transparentă și inviolabilă pe kilowați/oră, o contorizare inviolabilă și o verificare digitală în conformitate cu legea germană privind calibrarea. Datorită funcționalităților Plug-and-Charge integrate (ISO-15118-ready), le puteți oferi clienților dvs. confort maxim și protecție în viitor. Acest lucru creează o experiență de încărcare convenabilă și vă pune în siguranță din punct de vedere legal.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: De ce AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt subiecte importante pentru dumneavoastră

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră

Regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi (AFIR) este un regulament UE în vigoare din aprilie 2024. Operatorii publici sunt obligați să ofere puncte de încărcare accesibile publicului, cu plata simplă, nediscriminatorie (de exemplu, prin card de debit/credit sau cod QR) la punctele de încărcare accesibile publicului. Din 2026/27, funcțiile ISO 15118 (Plug-and-Charge) vor deveni, de asemenea, obligatorii - deja îndeplinite astăzi cu CHARX control modular.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră

Noile puncte publice de încărcare CA trebuie să ofere cel puțin o metodă de plată fără numerar, utilizată pe scară largă - cum ar fi cardul de debit/credit, Girocard sau un cod QR securizat. Plata trebuie să fie posibilă fără înregistrare prealabilă sau aplicație.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră

Legea germană privind calibrarea (act privind măsurarea și calibrarea/regulament privind măsurarea și calibrarea) prevede că facturarea la punctele de încărcare trebuie efectuată în mod precis și transparent în funcție de kilowați-oră (kWh). Valorile măsurate și datele din factură trebuie să fie stocate într-un mod inviolabil și să fie accesibile clientului. În cazul în care se aplică legea privind calibrarea, pot fi exploatate numai stațiile de încărcare care respectă legea privind calibrarea.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră

În prezent, legea privind calibrarea se aplică numai în Germania, însă în alte țări, precum Franța, Italia și Spania, sunt în curs de elaborare reglementări similare sau, în unele cazuri, au fost deja puse în aplicare. Legea privind calibrarea se aplică tuturor operatorilor de puncte de încărcare în cazul în care procesele de încărcare sunt remunerate, adică atunci când energia electrică nu este oferită gratuit. Există excepții doar pentru utilizarea pur privată fără facturare.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră

Plug-and-Charge permite autentificarea și plata automată direct prin intermediul cablului de încărcare. În conformitate cu ISO 15118-2, pentru aceasta se utilizează Powerline Communication (PLC), adică datele sunt schimbate între vehicul și punctul de încărcare prin liniile de alimentare ale cablului de încărcare. ISO 15118-2 va fi obligatorie pentru noile puncte de încărcare publice începând cu ianuarie 2026. Această funcție va fi disponibilă cu CHARX control modular începând cu primul trimestru din 2026.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: de ce subiecte precum AFIR, plata și legea privind calibrarea sunt importante pentru dumneavoastră

Căutați hardware și software certificate care îndeplinesc toate cerințele privind plata, legea privind calibrarea și ISO 15118. CHARX control modular este deja pregătit pentru toate cerințele actuale și viitoare și vă sprijină în implementarea acestora.

Taxonomia UE Mobilitate sustenabilă și management al energiei pentru companii

Infrastructura de încărcare pentru mobilitatea electrică este considerată conformă cu taxonomia și poate fi recunoscută ca o activitate economică sustenabilă dacă sunt îndeplinite criteriile definite. Cerințele principale ale taxonomiei UE includ:

  • Acestea aduc o contribuție măsurabilă la obiectivele de mediu ale UE, în special la protecția climei și la utilizarea eficientă a resurselor.
  • Vă consolidați managementul energiei prin control inteligent, managementul de sarcină și integrarea energiilor regenerabile.
  • Îndepliniți tot mai multe obligații de raportare și criterii ESG și astfel vă îmbunătățiți șansele de finanțare și sprijin.

Cu CHARX control modular ca o legătură inteligentă între infrastructura de încărcare și managementul energiei, creați condițiile pentru un sistem general inteligent și sustenabil. Controlerul de încărcare CA permite integrarea optimă în rețeaua inteligentă, sprijină implementarea taxonomiei UE și face ca mobilitatea electrică sustenabilă să fie măsurabilă și să fie pregătită pentru viitor pentru compania dumneavoastră.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum afectează taxonomia UE alegerea controlerului de încărcare

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ

Compatibilă cu taxonomia înseamnă că infrastructura de încărcare pentru mobilitate electrică - dacă îndeplinește criteriile UE definite - este considerată o activitate economică sustenabilă. Acest lucru facilitează raportarea, îmbunătățește șansele de finanțare și face sustenabilitatea măsurabilă.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ

CHARX control modular este legătura inteligentă dintre infrastructura de încărcare și managementul energiei. Controlerul EVSE permite integrarea energiilor regenerabile, managementul eficient al sarcinii și conectarea la rețelele inteligente. Cerințele centrale ale taxonomiei UE sunt astfel susținute tehnic și pot fi documentate.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ

Managementul avansat al energiei - de exemplu prin control inteligent, management dinamic de sarcină și utilizarea sistemelor fotovoltaice - contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale taxonomiei UE. CHARX control modular permite controlul și documentarea optimă a acestor procese.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ

Companiile beneficiază de o mai bună eligibilitate pentru finanțare, de condiții de finanțare mai atractive și de o imagine sustenabilă mai puternică. De asemenea, acestea sunt pregătite pentru viitor din punct de vedere al reglementărilor și îndeplinesc obligații ESG și de raportare tot mai stricte.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ

Cu CHARX control modular, datele de operare relevante, fluxurile de energie și integrarea energiilor regenerabile pot fi documentate transparent. Acest lucru vă permite să demonstrați investitorilor, băncilor și autorităților conformitatea cu criteriile taxonomiei UE.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Cum poate avea un impact pozitiv asupra taxonomiei UE alegerea corectă a controlerului de încărcare cu curent alternativ

În conformitate cu taxonomia UE, protecția climei, utilizarea eficientă a resurselor și promovarea energiilor regenerabile, în special, sunt abordate de o infrastructură de încărcare în curent alternativ inteligentă și controlabilă.

Descoperiți CHARX control modular Interfețe și caracteristici ale clasei 1000 și 3000

Hartă interactivă cu imagini: controlere de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular - clasa compactă 1000 și clasa inteligentă 3000
I/O-uri
Intrări analogice pentru înregistrarea temperaturii prin senzori Pt 1000 sau PTC. Intrări și ieșiri digitale cu atribuire configurabilă a funcțiilor.
RCM
Opțiune de conectare pentru un senzor RCM pentru detectarea curentului rezidual continuu.
Contactor
Contact de comutare fără potențial de masă pentru comanda contactorului de încărcare. Detectarea trecerii prin zero pentru comunicare în conformitate cu ISO 15118.
RFID
Opțiune de conectare RS-485 pentru un cititor RFID pentru autorizarea utilizatorului și feedback-ul utilizatorului prin afișaj LED și buzzer.
Contoare de energie
Opțiune de conectare RS-485 pentru un contor de energie pentru a înregistra curenții de încărcare și energiile actuale. Conectarea unui dispozitiv de măsurare a energiei de nivel superior pentru managementul intern al sarcinii.
interfață de încărcare
Interfață pentru conectorul de încărcare pentru vehicul sau pentru priza de încărcare pentru infrastructură, cu control de blocare și eliberare automată a conectorului de încărcare în caz de cădere de tensiune. Conectarea contactelor de semnal CP (Control Pilot) și PP (Proximity Pilot).
4G
interfață telefonie mobilă 4G/2G pentru conexiune backend și acces la distanță (numai CHARX SEC-3100 și CHARX SEC-3150).
Linux
Platformă Linux deschisă pentru implementarea aplicațiilor software de nivel superior, de exemplu pentru controlul proceselor de încărcare sau comunicarea cu sisteme externe.
Ethernet
Două interfețe Ethernet independente pentru modurile de funcționare WAN/LAN și LAN/LAN. Conectare la alte controlere de încărcare curent alternativ din familia CHARX control modular.
Management de sarcină
Management de sarcină static sau dinamic (DLM) pentru punctele de încărcare conectate.
OCPP
OCPP 1.6J este acceptat în prezent pentru conectarea la sistemele backend, iar OCPP 2.0.1 va fi, de asemenea, acceptat în viitor prin intermediul unei actualizări software.
Plug-and-Charge
Comunicare în conformitate cu ISO 15118-2 (numai CHARX SEC-3050 și CHARX SEC-3150).
Direct către produse
Mai multe informații pe pagina noastră de produse

Comparați variantele noastre de controler EVSE între ele și aflați despre caracteristici, date tehnice, accesoriile potrivite, exemple de aplicații și opțiuni de asistență.

Către controlerele de încărcare
Controler de încărcare CA CHARX control modular

Persoană de contact

Pentru toate întrebările despre produsele și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Contacteză-ma! Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectul tău de infrastructură de încărcare.
Sediul Phoenix Contact E-Mobility din Schieder-Schwalenberg, Renania de Nord-Wesftfalia

Phoenix Contact E-Mobility Partenerul tău puternic și de încredere

De la înființarea sa în 2013, Phoenix Contact E-Mobility este specialistul în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică din cadrul grupului Phoenix Contact. Cu peste 800 de angajați la nivel mondial și 25 de linii de producție pe o suprafață de 33.200 m², compania oferă peste 500 de produse pentru crearea unei infrastructuri de încărcare interconectate și electrificarea vehiculelor de toate tipurile. Cu certificarea IATF, compania îndeplinește cerințele înalte ale industriei auto.

Logo-ul rețelei de mobilitate electrică CharIN

Stabilim ritmul în ceea ce privește normele și standardele Suntem membru fondator CharIN

Alături de cei mai importanți producători de automobile și de TÜV SÜD, suntem unul dintre membrii fondatori ai asociației Charging Interface Initiative (CharIN) încă din 2015. Cu peste 300 de membri, organizația este cea mai importantă asociație din lume care promovează standarde uniforme de încărcare, precum Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) și Megawatt Charging System (MCS).