Axioline E, Digital I/O device, IO-Link ports Class A: 1, connection method: M12 connector, A-coded, connection technology: 3-conductor, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, Digital outputs: 8, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 3-conductor, IO-Link, degree of protection: IP65/IP67/IP69
Casete intrări-ieșiri IO-Link pentru instalare pe teren
Conectarea a până la opt senzori digitali
Poți conecta acest dispozitiv Axioline E la un master IO-Link prin intermediul unui port IO-Link B. Acest lucru îți permite să înregistrezi și să transmiți semnale digitale prin IO-Link. Un master IO-Link permite utilizarea în cadrul unor rețele diferite.
Caracteristici principale
- Conectare la un master IO-Link cu conector M12 (cu codare A și 4 poli)
- Port de tip A
- Specificația IO-Link V1.1.3
- Conectarea a până la 8 intrări, respectiv 8 intrări sau ieșiri cu conectori M12 (cu codare A și 5 poli)
- Grad de protecție IP65 / 67 / 69
- Diagnoză cu un singur canal
- Lățime totală 30 mm
Avantaje
- Conectarea senzorilor și actuatoarelor în imediata apropiere a procesului în spații înguste
- Performanță ridicată cu un efort minim de cablare
- Instalare rapidă datorită tehnologiei de conectare rapidă M12 Push-Pull
- Durată lungă de exploatare și disponibilitate a sistemului datorită designului robust
- Conectivitate optimă pentru o automatizare sigură acum și în viitor
AXL E IOL DIO8 M12 3M
- Digital module
AXL E IOL DIO8 M12 3M
- Digital module
1480995
AXL E IOL DI8 M12 3M
- Digital module
AXL E IOL DI8 M12 3M
- Digital module
1480996
Axioline E, Digital input device, IO-Link ports Class A: 1, connection method: M12 connector, A-coded, connection technology: 3-conductor, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, IO-Link, degree of protection: IP65/IP67/IP69